検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

10465A ECL(未終端)データ・ポッド(10347Aリード・セットを使用)

購入窓口

本体のみの概算(税抜) ¥ 42,587

構成例  

構成例

10465A ECL データ ポッド (未終端)

  • 1年間の保証(引取)

Configure

価格: 日本

* 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です

主な特長と仕様

データ・ポッド構成

  • ロジック・レベル・サポート: ECL(終端なし)
  • 推奨リード・セット: Keysight 10347A
  • 8出力チャネルごとに最低1つのデータ・ポッドをご注文ください
  • 1ポッドに対して8チャネル・リード・セットが1つ必要(ポッドを直接接続するための専用ヘッダをターゲットに組み込めばリード・セットは不要)

特長

  • 最高クロック: 200 MHz
  • スキュー: 代表値1 ns未満、ワースト・ケース値 = 2 ns
  • 出力タイプ: 10H115(終端なし)

概要

Keysight Technologies 1670Gシリーズ・パターン・ジェネレータ(オプション004)には、1台につき1個のクロック・ポッドと最大4個のデータ・ポッドが必要です。1個のデータ・ポッドには8個の出力チャネルがあります。このデータ・ポッド1個+10347Aリード・セット1個を1セットとして、1~4セットをご購入ください。

1670Gシリーズ・ロジック・アナライザの技術資料もご参照ください。

特長

  • 出力タイプ: 10H115(未終端)
  • 最高クロック: 200 MHz
  • スキュー(注1): 代表値<1 ns、最悪値 = 2 ns
  • 推奨リード・セット: Keysight 10347A
  • 注1: ポッド・コネクタでグランドに対して約10 pF/50 kΩの負荷で実行した代表的なスキュー測定。スキューの最悪値は回路の最悪条件からの計算値。