検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

10461A TTLデータ・ポッド - 10474Aリード・セット使用

販売/サポート: 販売終了製品 | サポート継続中
販売終了

代替製品については、計測お客様窓口までお問い合わせください。

主な特長と仕様

データ・ポッド構成

  • ロジック・レベル・サポート: 5 V TTL
  • 推奨リード・セット: Keysight 10474A
  • 8出力チャネルごとに最低1つのデータ・ポッドをご注文ください
  • 1ポッドに対して8チャネル・リード・セットが1つ必要(ポッドを直接接続するための専用ヘッダをターゲットに組み込めばリード・セットは不要)

特長

  • 最高クロック: 200 MHz
  • スキュー: 代表値4 ns未満、ワースト・ケース値 = 4 ns
  • 出力タイプ: 10H125、100 Ω直列

概要

Keysight 1670Gシリーズの各パターン・ジェネレータ (オプション004) には、1個のクロック・ポッドと最大4個のデータ・ポッドが必要です。各データ・ポッドには8個の出力チャネルがあります。

オーダの際は、8チャネル・データ・ポッド1個と10474Aリード・セット1組を1セットとして、1セットから4セットをご発注ください。

  • 出力タイプ: 直列抵抗100Ω付きの10H125
  • 最大クロック: 200 MHz
  • スキュー: 代表値 <4 ns、ワースト・ケース = 4 ns
  • 推奨リードセット: Keysight 10474A