検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Xシリーズ アジャイル信号発生器(UXG)

新しいインテリジェンス機能と最新の信号シナリオの境目を低くします
  • 信頼できるLOが必要ですか?でも、スケーラブルな脅威シミュレータが必要ですか?でも、高性能の機能ブロックを入手可能
  • 最高速のスイッチング、位相コヒーレンス、広範なパルス変調により、レーダー/EW/アンテナテスト用のマルチエミッターシナリオをより正確にシミュレート
  • 複雑な信号シミュレーションを必要に応じて作成することにより、テスト時間の短縮と、EWシステムの性能に対する信頼性の向上を実現
  • テストシステムの信頼性の向上: UXGは既存の高速スイッチング信号源と簡単に交換可能

¥ 13,463,853 参考スタート価格*

複雑な信号シナリオを正確にシミュレート

  • 周波数/振幅/位相をわずか180 nsで更新
  • 搬送波周波数の10~25 %の幅のチャープの作成
  • 10 nsの高速パルスの作成(3 nsの立ち上がり/立ち下がり時間、90 dBのオン/オフ比)

製品の比較

製品 周波数オプション 性能レベル 位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット) 周波数スイッチング IQ変調帯域幅(内部/外部) 参考価格*
N5192A UXG X-Series Vector Adapter, Modified Version, 50 MHz to 20 GHz
20 GHz ◆◆◆◆◆◆ 150 dBc/Hz (nominal) 101 us n/a
N5193A UXG Xシリーズ アジャイル信号発生器、10 MHz~40 GHz
n/a ◆◆◆◆◆◇ n/a n/a n/a ¥ 15,227,677
N5194A UXG Xシリーズ アジャイル・ベクトル信号発生器、50 MHz~20 GHz
n/a n/a n/a n/a n/a
N5191A UXG X-Series Agile Signal Generator, Modified Version
20, 40 GHz ◆◆◆◆◇◇ -135 dBc/Hz ≤ 180 µs n/a ¥ 13,463,853

ご利用できるソフトウェア

 ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア
ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア
  • 測定器を接続して使いやすいソフトウェアで制御
  • 単一および複数の測定器の制御およびシーケンス設定
  • ライセンスのインストール/移行/管理
  • 校正/調整機能 

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です