検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

RF信号発生器(信号源)

キーサイトに求められる信頼性と機能を最低価格で提供

  • 信頼できるRF性能/機能により、一般的なテストのコストを最小限に抑えながら、品質を確保 
  • 必要な機能だけを購入することにより、製品品質を犠牲にすることなく、製造コストを削減
  • 信頼できるRF信号の作成機能および複数の内蔵機能により、学生はRF回路実験/演習を実体験することが可能
     

¥ 993,448 参考スタート価格*

製品の比較

製品 周波数オプション 性能レベル 位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット) IQ変調帯域幅(内部/外部) 参考価格*
N9310A RF信号発生器、9 kHz~3 GHz
n/a ◆◆◇◇◇◇ n/a n/a

ご利用できるアクセサリ

N9311X RF/マイクロ波アクセサリ・キット
N9311X RF/マイクロ波アクセサリ・キット
  • RF/マイクロ波アクセサリキットは、安価なハンドヘルド/ベンチトップソリューションを補完します 
  • 購入後のアップグレードが可能です

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です