検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

オーディオアナライザ

確度の向上と最低のノイズフロアにより、最も要求の厳しいオーディオデバイスの測定も簡単
  • 残留歪みが<-110 dBと小さく、最も要求の厳しいデバイスの測定も可能
  • 自動テストと内蔵のテストシーケンスにより、テスト環境を簡素化
  • アナライザの機能を、4個または8個のアナログ・アナライザ・チャネルとデジタルインタフェースのオプション、最大1.5 MHzの帯域幅(24ビット分解能と200万ポイントのFFT)に拡張可能
  • ITUT-T標準のPOLQA/PESQにより、より高品質な音声/オーディオ測定を実現

次世代のU8903B高性能オーディオアナライザを使用すれば、テストが簡単

  • 多機能でより高性能なオーディオ測定が可能
  • 帯域幅が最大1.5 MHzと非常に広く、確度の高いタイムドメインオーディオ信号解析を実現
  • >最大8個のオーディオチャネルを1つの画面でリアルタイムで同時に測定/表示可能
  • 特性評価が簡単で、オーディオの品質基準にも適合

製品の比較

製品 周波数オプション 帯域幅オプション リアルタイム帯域幅オプション DANL(1 GHz) 位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット) 参考価格*
U8903B 高性能オーディオアナライザ
n/a n/a n/a n/a n/a

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です