検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Infiniium Vシリーズ オシロスコープ

クリアで高速な表示を実現

  • 33 GHzまで帯域幅をアップグレード可能で、投資を最大限に保護
  • オシロスコープからの雑音寄与を最小限に抑え、確度の高いアイの高さ測定を実現
  • オシロスコープの固有ジッタが100 fsと最小で、デザインの真のジッタ性能を確認可能
  • 業界最長のハードウェア・シリアル・トリガにより、非常に難しいデザインのデバッグが可能’s

¥ 14,838,378 参考スタート価格*

業界最高の確度で、高速デザインの解析/デバッグでよりクリアな表示を実現

  • 業界最長の160ビットのハードウェア・シリアル・トリガ(最高12.5 Gb/sのデータレート)’s
  • 最大16個のデジタルチャネルで、業界最速の20 GSa/sのサンプリングレートを実現’s
  • 50種類を超えるアプリケーションと詳細な技術専門知識を備えた、最も包括的なソフトウェアソリューション
  • 30 GHzのフル帯域幅のプロービングシステムと柔軟なオプションによる被試験信号へのアクセス

製品の比較

製品 帯域幅 チャネル数 最大メモリ長 最大サンプルレート 参考価格*
DSOV084A Infiniium Vシリーズ オシロスコープ:8 GHz、4個のアナログチャネル
8 GHz 4 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 14,838,378
DSAV084A Infiniium Vシリーズ オシロスコープ:8 GHz、4個のアナログチャネル
8 GHz 4 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 17,101,593
MSOV084A ミックスド・シグナル・オシロスコープ:8 GHz,4アナログ&16デジタルch
8 GHz 4 + 16 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 17,107,514
DSOV134A Infiniium Vシリーズ オシロスコープ:13 GHz、4個のアナログチャネル
13 GHz 4 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 20,405,649
DSAV134A Infiniium Vシリーズ オシロスコープ:13 GHz、4個のアナログチャネル
13 GHz 4 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 22,658,347
MSOV134A ミックスド・シグナル・オシロ:13 GHz,4アナログ&16デジタルch
13 GHz 4 + 16 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 23,128,998
DSOV164A Infiniium Vシリーズ オシロスコープ:16 GHz、4個のアナログチャネル
16 GHz 4 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 24,610,540
DSAV164A Infiniium Vシリーズ オシロスコープ:16 GHz、4個のアナログチャネル
16 GHz 4 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 26,863,238
MSOV164A ミックスド・シグナル・オシロ:16 GHz,4アナログ&16デジタルch
16 GHz 4 + 16 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 26,872,658
DSOV204A Infiniium Vシリーズ オシロスコープ:20 GHz、4個のアナログチャネル
20 GHz 4 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 27,914,644
DSAV204A Infiniium Vシリーズ オシロスコープ:20 GHz、4個のアナログチャネル
20 GHz 4 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 30,467,752
MSOV204A ミックスド・シグナル・オシロ:20 GHz,4アナログ&16デジタルch
20 GHz 4 + 16 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 30,375,659
DSOV254A Infiniium Vシリーズ オシロスコープ:25 GHz、4個のアナログチャネル
25 GHz 4 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 33,579,534
DSAV254A Infiniium Vシリーズ オシロスコープ:25 GHz、4個のアナログチャネル
25 GHz 4 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 36,733,116
MSOV254A ミックスド・シグナル・オシロ:25 GHz,4アナログ&16デジタルch
25 GHz 4 + 16 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 36,938,307
DSOV334A Infiniium Vシリーズ オシロスコープ:33 GHz、4個のアナログチャネル
33 GHz 4 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 43,511,422
DSAV334A Infiniium Vシリーズ オシロスコープ:33 GHz、4個のアナログチャネル
33 GHz 4 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 46,708,932
MSOV334A ミックスド・シグナル・オシロ:33 GHz,4アナログ&16デジタルch
33 GHz 4 + 16 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 47,024,382

ご利用できるソフトウェア

 Vシリーズ 解析アプリケーション
Vシリーズ 解析アプリケーション
デザインの電気的な理解
  • 完全なオフライン機能により、シミュレーションからシリコンデバッグまでテスト可能
  • アイダイアグラム解析とジッタ分離向けにクロックリカバリを実行
  • エンベディング/ディエンベディング機能が強化されたハードウェアによる測定ポイントの移動
 Vシリーズ コンプライアンスアプリケーション
Vシリーズ コンプライアンスアプリケーション
詳細な技術専門知識
  • 各テクノロジー規格の仕様そのものをテスト
  • キーサイトのエキスパートがさまざまなテクノロジー規格委員会に参加
  • 世界中の認証テストラボで認証/使用されているソリューションにより最高の信頼性を実現
 Vシリーズ プロトコルアプリケーション
Vシリーズ プロトコルアプリケーション
デザインのデバッグを簡素化
  • 各テクノロジー規格の仕様そのものをテスト
  • キーサイトのエキスパートがさまざまなテクノロジー規格委員会に参加
  • 世界中の認証テストラボで認証/使用されているソリューションにより最高の信頼性を実現

ご利用できるアクセサリ

 Vシリーズ用プローブ/アクセサリ
Vシリーズ用プローブ/アクセサリ
適切なプローブによる測定の信頼性の向上
  • Sパラメータをプローブに保存することで、卓越した信号忠実度と最大30 GHzの帯域幅性能を実現
  • プローブチップの正確なAC補正が可能なPrecisionProbe
  • 帯域幅をアップグレードできる業界初のプローブにより最高の投資保護を実現
 オシロスコープ・アクセサリ
オシロスコープ・アクセサリ
  • オシロスコープのアクセサリ
  • キャリングケース、ラックマウントキットなど
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です