検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

InfiniiVision 3000T X-シリーズ オシロスコープ

簡単な測定:Touch、Discover、Solve 

  • 100 MHz~1 GHz、DSO/MSOモデル
  • 8.5インチ静電式タッチパネルにより、操作およびレポートの作成が容易で、テスト時間を短縮
  • 業界唯一のゾーン・タッチ・トリガ機能を備え、数秒で信号を特定可能
  • 1,000,000波形/秒の更新レートにより、信号を詳細に表示可能
  • 内蔵WaveGen 20 MHz ARB、3桁電圧計、8桁カウンター、トータライザーオプションにより、信号の迅速な変調と評価が可能
  • ハードウェアベースのシリアル解析オプションによるシリアルバスのデコードの高速化
  • フルアップグレード可能で、投資を保護

¥ 519,241 参考スタート価格*

業界唯一のゾーン・タッチ・トリガ機能による測定の高速化

  • 高度なトリガも簡単で、ボックス(ゾーン)を描くだけで実行可能
  • 異常信号が画面上に表示されていれば、トリガをかけることが可能
  • 切り分けるエリアをボックスで囲み、‘交差必須(must intersect)’ または‘交差不可(must not intersect)’を選択するだけで目的を達成できるオシロスコープli>

1台に6種類の測定器が統合されているため、測定の問題を簡単に解決

  • クラス最高のオシロスコープ
  • ロジック・アナライザ(MSO)オプション:16個のデジタルチャネルを追加
  • シリアル・プロトコル・アナライザ・オプション:さまざまなシリアルバスに対応するトリガ/解析機能を追加
  • WaveGenファンクション/任意波形発生器オプション:オシロスコープ内に波形作成機能を追加
  • 3桁電圧計オプション:内蔵特性評価機能を追加
  • 8桁カウンター/トータライザーオプションにより、詳細な周波数測定を実現
  • これらのオプションはすべていつでも追加可能

製品の比較

製品 帯域幅 チャネル数 最大メモリ長 最大サンプルレート 波形更新レート 参考価格*
DSOX3012T オシロスコープ:100 MHz、2個のアナログチャネル
100 MHz 2 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 519,241
MSOX3012T ミックスド・シグナル・オシロ:100 MHz,2アナログ&16デジタルch
100 MHz 2 + 16 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 742,161
DSOX3014T オシロスコープ:100 MHz、4個のアナログチャネル
100 MHz 4 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 618,568
MSOX3014T ミックスド・シグナル・オシロ: 100 MHz,4アナログ&16デジタルch
100 MHz 4 + 16 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 841,382
DSOX3022T オシロスコープ: 200 MHz、2個のアナログチャネル
200 MHz 2 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 618,568
MSOX3022T ミックスド・シグナル・オシロ:200 MHz,2アナログ&16デジタルch
200 MHz 2 + 16 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 841,382
DSOX3024T オシロスコープ: 200 MHz、4個のアナログチャネル
200 MHz 4 4 M ポイント 5 GSa/s n/a ¥ 689,800
MSOX3024T ミックスド・シグナル・オシロ: 200 MHz,4アナログ&16デジタルch
200 MHz 4 + 16 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 912,724
DSOX3032T オシロスコープ:350 MHz、2個のアナログチャネル
350 MHz 2 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 1,069,653
MSOX3032T ミックスド・シグナル・オシロ: 350 MHz,2アナログ&16デジタルch
350 MHz 2 + 16 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 1,292,502
DSOX3034T オシロスコープ:350 MHz、4個のアナログチャネル
350 MHz 4 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 1,286,556
MSOX3034T ミックスド・シグナル・オシロ:350 MHz,4アナログ&16デジタルch
350 MHz 4 + 16 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 1,506,966
DSOX3052T オシロスコープ:500 MHz、2個のアナログチャネル
500 MHz 2 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 1,356,430
MSOX3052T ミックスド・シグナル・オシロ:500 MHz,2アナログ&16デジタルch
500 MHz 2 + 16 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 1,576,625
DSOX3054T オシロスコープ:500 MHz、4個のアナログチャネル
500 MHz 4 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 1,736,555
MSOX3054T ミックスド・シグナル・オシロ:500 MHz,4アナログ&16デジタルch
500 MHz 4 + 16 4 M ポイント 5 GSa/s n/a ¥ 1,959,477
DSOX3102T オシロスコープ:1 GHz、2個のアナログチャネル
1 GHz 2 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 1,628,045
MSOX3102T ミックスド・シグナル・オシロスコープ:1 GHz,2アナログ&16デジタルch
1 GHz 2 + 16 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 1,850,961
DSOX3104T オシロスコープ:1 GHz、4個のアナログチャネル
1 GHz 4 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 2,134,541
MSOX3104T ミックスド・シグナル・オシロスコープ:1 GHz,4アナログ&16デジタルch
1 GHz 4 + 16 4 Mポイント 5 GSa/s n/a

ご利用できるソフトウェア

 3000T X-シリーズ オシロスコープソフトウェア
3000T X-シリーズ オシロスコープソフトウェア
豊富なアプリケーションにより、オシロスコープの機能を拡張可能
  • ハードウェアでI²C、SPI、RS-232C、CANなど低速シリアルバスのトリガ/デコード
  • 業界初のハードウェアベースのマスク/リミットテスト
  • 自動パワー解析の統合
  • BenchVueソフトウェアによる接続の簡素化と結果の記録

ご利用できるアクセサリ

 3000T X-シリーズ オシロスコープ用プローブ
3000T X-シリーズ オシロスコープ用プローブ
適切なプローブによる測定の信頼性の向上
  • 差動/シングルエンド
  • アクティブ/パッシブ
  • 電圧/電流
 3000T X-シリーズ オシロスコープ用アクセサリ
3000T X-シリーズ オシロスコープ用アクセサリ
  • LAN/GPIBモジュール
  • キャリングケース
  • ラックマウントキット

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です