検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ

テストの規模の最小化
  • 6種類の周波数レンジ(最大26.5 GHz)の中から選択可能、必要に応じた周波数レンジの購入が可能
  • 最高のPXI VNA速度、ダイナミックレンジ、トレースノイズ、安定度 - 確度、歩留まり、マージンが向上 &
  • 1つのPXIスロットでフル2ポートSパラメータ測定を実行可能 - PXIシャーシのスロットを有効活用可能
  • キーサイトの信頼性の高い測定技術と校正 - 信頼性の高い測定
  • 複数のモジュールのカスケード接続により、マルチポートアプリケーションに対応 - フルNポート補正機能を用いてテスト可能

汎用のマルチポート/マルチサイト機能

  • 1つのシャーシに最大50ポートを追加可能
  • フルNポート補正機能を装備
  • 1つのシャーシに複数の独立したVNAを組み込むことも可能
  • VNAごとに2ポートまたはマルチポートを選択可能
  • 同期/非同期トリガ

業界最高性能のPXIeマルチポートVNA

  • 1 MHz~9 GHz
  • クラス最高の速度。現在、他社のVNAよりも最大30 %高速
  • 数回の掃引で高スループットを実現
  • 高速なサイクルタイムによるテストコストの低減 5 ms(201ポイント、2ポート校正)
  • 最大142 dBのダイナミックレンジ
  • 最大15 dBmの出力パワー
  • 必要に応じて無駄のないポート数を構成可能

製品の比較

製品 最大周波数 ダイナミックレンジ 出力パワー トレースノイズ 参考価格*
M9375A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~26.5 GHz
26.5 GHz 115 dB 7 dBm n/a
M9374A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~20 GHz
20 GHz 115 dB 7 dBm n/a
M9373A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~14 GHz
14 GHz 115 dB 7 dBm n/a
M9372A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~9 GHz
9 GHz 115 dB 7 dBm n/a
M9371A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~6.5 GHz
6.5 GHz 115 dB 7 dBm n/a
M9370A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~4 GHz
4 GHz 115 dB 7 dBm n/a
M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ、1 MHz~9 GHz
9 GHz 160 dB 17 dBm n/a
M9800A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz~4.5 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a
M9801A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz~6.5 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a
M9802A PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz~9 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a
M9803A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz~14 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a
M9804A PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz~20 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a
N5252A Eバンド(60 GHz~90 GHz)ネットワーク・アナライザ・システム
NEW!
n/a n/a n/a n/a

ご利用できるソフトウェア

N1930B 物理層テストシステム(PLTS)2018ソフトウェア
N1930B 物理層テストシステム(PLTS)2018ソフトウェア
  • PAM-4のアイダイアグラム 
  • チャネル動作マージン 
  • MATLABとの互換性 
  • マルチチャネル・アドバンスド・アイ・ダイアグラム 
  • ホットTDR測定
     
S94701A Automated Measurement Expert(AMX)、テスト・プラン・ビルダー
S94701A Automated Measurement Expert(AMX)、テスト・プラン・ビルダー
  • 使いやすいウィザードによる、マルチポートPXI VNA用のテストプランの作成
  • 複雑なマルチポートテストの迅速かつ容易なセットアップ
  • VNAと周辺機器(PXI DIOまたはスイッチモジュール)間の操作のサポート
S94702A Automated Measurement Expert(AMX)、VNAプラグイン
S94702A Automated Measurement Expert(AMX)、VNAプラグイン
  • Keysightテスト・オートメーション・プラットフォーム(TAP)をベースにしたテストプログラムの容易なカスタマイズ
  • Keysight PXI VNAによるマルチポート/マルチサイト測定
  • 外部モジュール(PXI DIOまたはスイッチモジュール)によるテストプランのサポート

ご利用できるアクセサリ

M9019A PXIeシャーシ: 18スロット、3U、24 GB/s、Gen 3
M9019A PXIeシャーシ: 18スロット、3U、24 GB/s、Gen 3
  • 全18スロット: 16個のPXIeハイブリッドスロット、1個のPXIeタイミングスロット、1個のPXIeシステムスロット
  • マルチシャーシ電源投入シーケンスおよびフロントパネルの外部トリガ入力/出力
  • 800 WのDC電源(220~240 V入力)を使用可能。1スロット当たり42Wの冷却能力
     
M9037A PXIe高性能組込みコントローラ
M9037A PXIe高性能組込みコントローラ
  • Intel i7-4700EQ 2.4 GHzプロセッサ
  • 240 GBのフロント・リムーバブル・フラッシュ・メモリ・ドライブ
  • 最大16 GBまで拡張可能なRAMメモリ
Y1242A PXI VNA M937xAのマルチポート構成用のジャンパケーブル
Y1242A PXI VNA M937xAのマルチポート構成用のジャンパケーブル
  • ケーブルアセンブリ – RF、LOジャンパー 
  • ケーブルアセンブリ – SMB、トリガジャンパー 
  • ケーブルアセンブリ – SMB、基準ジャンパー

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です