検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Infiniium Sシリーズ オシロスコープ

新しい標準による優れた測定
  • 500 MHz~8 GHz
  • 業界最高のシグナルインテグリティーを備え、信号を正確に表示可能:10ビットADC、低雑音のフロントエンド、優れたタイムベース、ハードウェアでの信号処理、高速大容量メモリ’s
  • 240 GBリムーバブルSSD、高度なマザーボード、高速データオフロード機能、静電式タッチパネルを備えた、業界最高性能のプラットフォームで、測定上の問題に対応可能’s
  • 50種類の自動測定を備えたソフトウェア、100種類のプローブのサポートにより、ニーズに合ったソリューションを見つけることが可能

¥ 2,309,638 参考スタート価格*

より革新的なテクノロジーにより、測定確度が向上

  • 高度かつ柔軟なユーザーインタフェースとオフライン解析機能
  • 幅広いソフトウェアアプリケーションとの互換性
  • パワーインテグリティー測定用の究極のソリューション、N7020Aパワー・レール・プローブなど、豊富な品揃えのプロービングソリューション
  • CAN、LIN、PCI Express、FlexRay、I2C、SATA、USB、MIPI D-PHY、RS-232C/UARTなどのプロトコル・アプリケーション・ソリューションも使用可能

製品の比較

製品 帯域幅 チャネル数 最大メモリ長 有効ビット数(ENOB) 立ち上がり/立ち下がり時間(代表値) 参考価格*
DSOS054A 高解像度オシロスコープ:500 MHz、4個のアナログチャネル
500 MHz 4 800 Mポイント n/a n/a ¥ 2,309,638
MSOS054A 高解像度オシロスコープ:500 MHz,4アナログ&16デジタルch
500 MHz 4 + 16 800 Mpts n/a n/a ¥ 2,962,327
DSOS104A 高解像度オシロスコープ:1 GHz、4個のアナログチャネル
1 GHz 4 800 Mポイント n/a n/a ¥ 2,768,804
MSOS104A 高解像度オシロスコープ:1 GHz,4アナログ&16デジタルch
1 GHz 4 + 16 800 Mポイント n/a n/a ¥ 3,426,427
DSOS204A 高解像度オシロスコープ:2 GHz、4個のアナログチャネル
2 GHz 4 800 Mポイント n/a n/a
MSOS204A 高解像度オシロスコープ:2 GHz,4アナログ&16デジタルch
2 GHz 4 + 16 800 Mポイント n/a n/a ¥ 3,770,377
DSOS254A 高解像度オシロスコープ:2.5 GHz、4個のアナログチャネル
2.5 GHz 4 800 Mポイント n/a n/a ¥ 4,265,788
MSOS254A 高解像度オシロスコープ:2.5 GHz,4アナログ&16デジタルch
2.5 GHz 4 + 16 800 Mポイント n/a n/a ¥ 5,027,592
DSOS404A 高解像度オシロスコープ:4 GHz、4個のアナログチャネル
4 GHz 4 800 Mポイント n/a n/a ¥ 5,636,990
MSOS404A 高解像度オシロスコープ:4 GHz,4アナログ&16デジタルch
4 GHz 4 + 16 800 Mpts n/a n/a ¥ 6,398,792
DSOS604A 高解像度オシロスコープ:6 GHz、4個のアナログチャネル
6 GHz 4 800 Mポイント n/a n/a ¥ 8,074,637
MSOS604A 高解像度オシロスコープ:6 GHz,4アナログ&16デジタルch
6 GHz 4 + 16 800 Mポイント n/a n/a ¥ 8,836,386
DSOS804A 高解像度オシロスコープ:8 GHz、4個のアナログチャネル
8 GHz 4 800 Mポイント n/a n/a
MSOS804A 高解像度オシロスコープ:8 GHz,4アナログ&16デジタルch
8 GHz 4 + 16 800 Mポイント n/a n/a ¥ 11,121,629

ご利用できるソフトウェア

 Sシリーズ プロトコルアプリケーション
Sシリーズ プロトコルアプリケーション
デザインのデバッグを簡素化
  • 19個以上のプロトコルデコーダを使用可能l
  • DSOまたはMSOの物理レイヤ収集結果を特定プロトコルのパケットに変換
  • 時間相関トラッキングマーカにより、物理レイヤ情報とプロトコルレイヤ情報の間を迅速に移動可能
 Sシリーズ コンプライアンスアプリケーション
Sシリーズ コンプライアンスアプリケーション
詳細な技術専門知識
  • 各テクノロジー規格の仕様そのものをテスト
  • キーサイトのエキスパートがさまざまな技術学会/委員会に参加
 Sシリーズ 解析アプリケーション
Sシリーズ 解析アプリケーション
信号ジッタの要因の理解
  • 完全なオフライン機能により、シミュレーションからシリコンデバッグまでテスト可能
  • 既存のオシロスコープで直接実行できるパワー測定スイートを提供するパワーアプリケーション
  • イコライゼーションにより、閉じたアイをオープン可能

ご利用できるアクセサリ

 Sシリーズ対応プローブ
Sシリーズ対応プローブ
適切なプローブによる測定の信頼性の向上
  • 100種類以上の電圧/電流プローブをサポート
  • プローブチップの正確な補正が可能なPrecisionProbe
  • 最先端のプロービングソリューションの提供: 極端温度、高感度電流、パワーインテグリティ

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です