検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Infiniium Zシリーズ オシロスコープ

最先端の測定性能を実現

  • 20~63 GHzの帯域幅モデル
  • 160 GSa/sの高速サンプリングレートにより、タイミング分解能の向上を実現
  • 最高の測定確度を備え、信号を正確に表示可能
  • 業界最大容量のメモリ(1チャネル当たり最大2 Gポイント)により、より多くの信号を捕捉可能’s

¥ 31,758,255 参考スタート価格*

最先端のオシロスコープテクノロジーにより、最も困難な測定の問題を解決可能

  • 業界最小のノイズ/ジッタ測定フロア’s
  • 最も包括的なアプリケーション専用のソフトウェアにより、デジタル/RFドメインの詳細な解析が可能
  • 1つのオシロスコープフレームで2つのチャネル(63 GHz)をサポートし、さまざまな測定に最適
  • プロービングシステム(最大30 GHz)と柔軟なオプションによる被試験信号へのアクセス

製品の比較

製品 帯域幅 チャネル数 最大メモリ長 最大サンプルレート 参考価格*
DSOZ634A Infiniiumオシロスコープ:63 GHz
63 GHz 4 2 Gポイント 160 GSa/s ¥ 70,328,869
DSAZ634A Infiniiumオシロスコープ:63 GHz
63 GHz 4 2 Gポイント(最大) 160 GSa/s ¥ 70,598,691
DSOZ632A Infiniiumオシロスコープ:63 GHz
63 GHz 2 2 Gポイント 160 GSa/s ¥ 51,798,428
DSAZ632A Infiniiumオシロスコープ:63 GHz
63 GHz 2 2 Gポイント 160 GSa/s ¥ 52,570,062
DSOZ592A Infiniiumオシロスコープ:59 GHz
59 GHz 2 2 Gポイント 160 GSa/s ¥ 51,125,979
DSAZ592A Infiniiumオシロスコープ: 63 GHz
59 GHz 2 2 Gポイント 160 GSa/s ¥ 53,344,856
DSAZ594A Infiniium Oscilloscope: 59 GHz
59 GHz 4 2 Gpts 160 GSa/s
DSOZ594A DSOZ594A Infiniium オシロスコープ:63 GHz
n/a n/a n/a n/a
DSOZ504A Infiniiumオシロスコープ:50 GHz
50 GHz 4 2 Gポイント 160 GSa/s ¥ 61,782,802
DSAZ504A Infiniiumオシロスコープ:50 GHz
50 GHz 4 2 Gポイント 160 GSa/s ¥ 63,949,451
DSOZ334A Infiniiumオシロスコープ、33 GHz
33 GHz 4 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 54,570,221
DSAZ334A Infiniiumオシロスコープ、33 GHz
33 GHz 4 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 56,728,965
DSOZ254A Infiniiumオシロスコープ、25 GHz
25 GHz 4 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 40,584,485
DSAZ254A Infiniiumオシロスコープ:25 GHz
25 GHz 4 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 43,138,243
DSOZ204A Infiniiumオシロスコープ、20 GHz
20 GHz 4 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 31,758,255
DSAZ204A Infiniiumオシロスコープ:20 GHz
20 GHz 4 2 Gポイント 80 GSa/s ¥ 34,124,976

ご利用できるソフトウェア

 Zシリーズ 解析アプリケーション
Zシリーズ 解析アプリケーション
デジタル/RFドメインの詳細な理解
  • 完全なオフライン機能により、シミュレーションからシリコンデバッグまでテスト可能
  • VSAソフトウェアにより、最も困難なRFに関する問題を解析可能
  • Z単一のタイムベースで40チャンネルの補足を達成するために最大10台のオシロスコープを接続
 Zシリーズ コンプライアンスアプリケーション
Zシリーズ コンプライアンスアプリケーション
詳細な技術専門知識
  • 各テクノロジー規格の仕様そのものをテスト
  • キーサイトのエキスパートが検証したコンプライアンス・ソフトウェア・パッケージ
  • 製品が規格に合格することを保証
 Zシリーズ プロトコルアプリケーション
Zシリーズ プロトコルアプリケーション
デザインのデバッグを簡素化
  • 20個以上の高速シリアルバスのプロトコルパケットをデコード
  • 時間相関のあるオシロスコープの波形ウィンドウとリストウィンドウにパケットを表示。
  • 問題が物理レイヤに関連しているのかプロトコルレイヤに関連しているのか、根本的な原因を検出/デバッグ

ご利用できるアクセサリ

 Zシリーズ対応プローブ
Zシリーズ対応プローブ
適切なプローブによる測定の信頼性の向上
  • Sパラメータをプローブに保存することで、卓越した信号忠実度と最大30 GHzの帯域幅性能を実現
  • プローブチップの正確なAC補正が可能なPrecisionProbe
  • 帯域幅をアップグレードできる業界初のプローブにより最高の投資保護を実現
 オシロスコープ・アクセサリ
オシロスコープ・アクセサリ
  • オシロスコープのアクセサリ
  • キャリングケース、ラックマウントキットなど
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です