検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA)

発生頻度の低い – 既知または未知の信号の確認/捕捉/理解

  • 最小3.57 µsの間欠的な信号や過渡信号を捕捉できる、より信頼性の高いシステム/信号環境 
  • UXA/PXA/MXA Xシリーズ アナライザにリアルタイム機能を追加すれば、専用の測定器が不要で、投資を最大限に活用可能 
  • 89600 VSAソフトウェアにより、複雑な信号を詳細かつ徹底的に解析可能
  • 位相雑音や雑音指数などの従来の必須測定への切り替えが容易で、通信システムの開発時間を短縮

¥ 9,881,018 参考スタート価格*

最高のリアルタイム確度

  • 最大26.5 GHzの周波数および最大510 MHzのリアルタイム解析帯域幅により、最高性能を実現
  • 最大78 dBのスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジにより、大信号がある場合でも小信号を検出可能
  • ステップ密度表示により、アナライザの全周波数レンジで広範囲のスペクトラムをモニター可能
  • 周波数マスクトリガとタイム・クオリファイド・トリガを使用して、問題の信号を識別/記録

製品の比較

製品 周波数オプション リアルタイム帯域幅オプション 最小持続時間(100 %の捕捉確率) 検出可能な信号の持続時間(信号対マスク比>60 dB) スプリアス・フリー・ダイナミック・レンジ 参考価格*
N9041B-RT1 Real-Time Analysis up to 255 MHz, Basic Detection, Multi-touch
90, 110 GHz 255 MHz 17.7 µs 11.42 ns 78 dBc
N9041B-RT2 Real-Time Analysis up to 255 MHz, Optimum Detection, Multi-touch
90, 110 GHz 255 MHz 3.51 µs 3.33 ns 78 dBc
N9040B-RT1 最大510 MHzのリアルタイム解析、ベーシック検出、マルチタッチ
8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz 255、510 MHz 17.3 µs 11.42. ns 78 dBc ¥ 19,124,553
N9040B-RT2 最大510 MHzのリアルタイム解析、最適検出、マルチタッチ
8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz 255、510 MHz 3.517 µs 3.33 ns 78 dBc ¥ 26,215,040
N9030B-RT1 最大160 MHzのリアルタイム解析、ベーシック検出、マルチタッチ
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1THz 85, 125, 160, 255, 510 MHz 17.3 µs 11.42 ns 75 dBc
N9030B-RT2 最大510 MHzのリアルタイムスペクトラム解析、最適検出、マルチタッチ
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1THz 85, 125, 160, 255, 510 MHz 3.57 µs 3.33 ns 75 dBc
N9020B-RT1 最大85 MHzのリアルタイム解析、ベーシック検出、マルチタッチ
3.6、8.4、13.6、26.5 GHz、ミキサーで1.1 THzまで拡張可能 85、125、160 MHz 17.3 µs 11.42 ns 72 dBc ¥ 9,881,018
N9020B-RT2 最大160 MHzのリアルタイム解析、最適検出、マルチタッチ
3.6、8.4、13.6、26.5 GHz、ミキサーで1.1 THzまで拡張可能 85、125、160 MHz 3.57 µs 5 ns 72 dBc ¥ 11,003,503
N9038A-RT1 最大85 MHzのリアルタイムスペクトラム解析、基本検出
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44 GHz, ミキサーで1.1 THzまで拡張可能 25, 85 MHz 17 µs n/a 76 dBc

ご利用できるソフトウェア

 Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)
Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)
  • すぐに使用できる測定を用いてより詳細に表示して理解可能
  • 内蔵の専門知識と簡素化された操作性により、適切な測定と再現可能な結果を提供
  • 新しい機器でまたは既に購入したものをアップグレードすることで利用可能
 89600 VSAソフトウェア
89600 VSAソフトウェア
  • 包括的な復調/ベクトル信号解析
  • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
  • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です