検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

InfiniiVision 4000 Xシリーズ オシロスコープ

オシロスコープの新しいユーザビリティーと機能を体験してください

 

  • 200 MHz~1.5 GHz、DSO/MSOモデル
  • 12.1インチ静電式タッチパネルにより、操作およびレポートの作成が容易で、テスト時間を短縮
  • 業界唯一のゾーン・タッチ・トリガ機能を備え、数秒で信号を特定可能
  • 1,000,000波形/秒の更新レートにより、信号を細部まで表示可能
  • オプションの統合デジタルチャネル(MSO)、シリアルプロトコル解析、デュアルチャネルWaveGen、3桁デジタル電圧計により、機能の向上を実現
  • フルアップグレード可能で、投資を保護。オプションと帯域幅はいつでも追加可能

¥ 750,616 参考スタート価格*

業界唯一のゾーン・タッチ・トリガ機能による測定の高速化

  • より容易な信号の特定と高度なトリガ機能
  • グリッチが画面上に表示されていれば、トリガをかけることが可能
  • トリガをかけたい信号をボックスで囲むだけで、目的を達成できるオシロスコープ
  • 12.1インチ静電容量方式タッチディスプレイの搭載により、信号を表示/処理

豊富な機能を備えた1台5役の測定器

  • オシロスコープ
  • デジタルチャネル(MSO)
  • シリアル・プロトコル・アナライザ–オプション
  • デュアルチャネルWaveGenファンクション/任意波形発生器–オプション
  • 3桁電圧計–オプション
  • ソフトウェアのフルアップグレードが可能

製品の比較

製品 帯域幅 チャネル数 最大メモリ長 最大サンプルレート 波形更新レート 参考価格*
DSOX4022A オシロスコープ:200 MHz、2個のアナログチャネル
200 MHz 2 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 750,616
MSOX4022A ミックスド・シグナル・オシロ:200 MHz,2アナログ&16デジタルch
200 MHz 2 + 16 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 1,144,434
DSOX4024A オシロスコープ: 200 MHz、4個のアナログチャネル
200 MHz 4 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 841,438
MSOX4024A ミックスド・シグナル・オシロ: 200 MHz,4アナログ&16デジタルch
200 MHz 4 + 16 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 1,234,481
DSOX4032A オシロスコープ:350 MHz、2個のアナログチャネル
350 MHz 2 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 1,291,148
MSOX4032A ミックスド・シグナル・オシロ: 350 MHz,2アナログ&16デジタルch
350 MHz 2 + 16 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 1,685,373
DSOX4034A オシロスコープ:350 MHz、4個のアナログチャネル
350 MHz 4 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 1,556,333
MSOX4034A ミックスド・シグナル・オシロ:350 MHz,4アナログ&16デジタルch
350 MHz 4 + 16 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 1,950,311
DSOX4052A オシロスコープ:500 MHz、2個のアナログチャネル
500 MHz 2 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 1,578,612
MSOX4052A ミックスド・シグナル・オシロ:500 MHz,2アナログ&16デジタルch
500 MHz 2 + 16 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 1,972,580
DSOX4054A オシロスコープ: 500 MHz、4個のアナログチャネル
500 MHz 4 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 2,016,419
MSOX4054A ミックスド・シグナル・オシロ:500 MHz,4アナログ&16デジタルch
500 MHz 4 + 16 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 2,410,408
DSOX4104A オシロスコープ:1 GHz、4個のアナログチャネル
1 GHz 4 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 2,500,585
MSOX4104A ミックスド・シグナル・オシロスコープ:1 GHz,4アナログ&16デジタルch
1 GHz 4 + 16 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 2,894,263
DSOX4154A オシロスコープ:1.5 GHz、4個のアナログチャネル
1.5 GHz 4 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 2,767,693
MSOX4154A ミックスド・シグナル・オシロ:1.5 GHz,4アナログ&16デジタルch
1.5 GHz 4 + 16 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 3,170,408

ご利用できるソフトウェア

 4000 Xシリーズ オシロスコープソフトウェア
4000 Xシリーズ オシロスコープソフトウェア
豊富なアプリケーションにより、オシロスコープの機能を拡張可能
  • 無料の試用版を使用可能
  • DSOX4APPBNDLによりすべてのソフトウェアを使用可能
  • WaveGen、DVM、シリアルデコーディング、パワー測定、マスクテストの利用

ご利用できるアクセサリ

 4000 Xシリーズ オシロスコープ用アクセサリ
4000 Xシリーズ オシロスコープ用アクセサリ
  • スクリーンプロテクター
  • キャリングケース
  • マニュアル
 4000 X-Series Oscilloscope Probes
4000 X-Series Oscilloscope Probes
  • Differential & single ended
  • Active & passive
  • Voltage & current

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です