検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PXI信号発生器(信号源)

飛躍的にテスト速度が向上
  • RF製造測定に最適化された高速で高品質な測定により、テストスループットが向上
  • モジュラープラットフォームとライセンスキーのアップグレードにより、テスト構成の柔軟性が向上
  • ドライバーやプログラミングサンプルのテスト環境への統合が簡単で、開発時間を短縮

¥ 3,444,500 参考スタート価格*

コンパクトなモジュラー形状で、優れた信号品質を実現

  • 将来の拡張性を備えたモジュール計測器で、高速自動テストを実現
  • PXIプラットフォームをベースにした、ベクトル/アナログ(CW)信号発生器モデル
  • 1 MHz~3/6 GHzの周波数レンジ
  • 最大160 MHzのRF変調帯域幅(± 0.3 dBのフラットネス)
  • 周波数/振幅の高速スイッチング、汎用リストモード

製品の比較

製品 周波数オプション 性能レベル 位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット) 周波数スイッチング IQ変調帯域幅(内部/外部) 参考価格*
M9410A VXT PXIベクトルトランシーバー、300/600/1200 MHz帯域幅
n/a ◆◆◆◆◇◇ -132 dBc/Hz <50 µs n/a
M9411A VXT PXIベクトルトランシーバー(カスタムFPGAおよび光I/O搭載)
n/a ◆◆◆◆◇◇ -132 dBc/Hz <50 µs n/a
M9420A VXT PXIeベクトルトランシーバー
n/a ◆◆◆◇◇◇ n/a n/a n/a ¥ 5,791,384
M9421A VXT PXIeベクトルトランシーバー
n/a ◆◆◆◇◇◇ n/a n/a n/a ¥ 5,791,384
M9380A PXIe CW信号源、1 MHz~3 GHzまたは6 GHz
n/a ◆◆◇◇◇◇ n/a n/a n/a ¥ 3,444,500
M9381A PXIeベクトル信号発生器:1 MHz~3 GHzまたは6 GHz
n/a ◆◆◆◆◇◇ n/a n/a 160 MHz
M9383A PXIeマイクロ波信号発生器、1 MHz~44 GHz
n/a ◆◆◆◆◆◇ n/a n/a 1 GHz2 GHz ¥ 4,333,231

ご利用できるソフトウェア

 PathWave Signal Generation
PathWave Signal Generation
  • 波形再生機能とリアルタイム信号作成機能を備えた信号作成ソフトウェア
  • 進化する無線システムの幅広いアプリケーションに対応する、コンポーネント/レシーバーのテスト
  • スケーラブルな機能および性能

ご利用できるアクセサリ

M9037A PXIe高性能組込みコントローラ
M9037A PXIe高性能組込みコントローラ
  • Intel i7-4700EQ 2.4 GHzプロセッサ
  • 240 GBのフロント・リムーバブル・フラッシュ・メモリ・ドライブ
  • 最大16 GBまで拡張可能なRAMメモリ

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です