検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

InfiniiVision 3000A Xシリーズ オシロスコープ

より多くのオシロスコープ機能を備え、測定上の問題をすばやく解決

  • 100 MHz~1 GHz、DSO/MSOモデル
  • 16個のデジタルチャネルによる、デジタルコンテンツの時間相関表示(MSO)
  • WaveGen内蔵20 MHzファンクションジェネレーター(オプション)により、オシロスコープ内部で信号を変調することが可能
  • 内蔵3桁デジタル電圧計/5桁カウンタオプションの搭載による信号の迅速な特性評価
  • CAN、LIN、I²C、SPI、RS-232Cなどに対応するハードウェアベースのシリアル解析オプションによるシリアルバスのデコードの高速化
  • フルアップグレード可能で、投資を保護

¥ 532,064 参考スタート価格*

最小の投資で豊富な機能を実現できる1台5役の測定器

  • クラス最高のオシロスコープ
  • ロジック・アナライザ(MSO)オプション:16個のデジタルチャネルを追加
  • シリアル・プロトコル・アナライザ・オプション:さまざまなシリアルバスに対応するトリガ/解析機能を追加
  • WaveGenファンクション/任意波形発生器オプション:オシロスコープ内に波形作成機能を追加
  • 3桁電圧計オプション:内蔵特性評価機能を追加
  • これらのオプションはすべていつでも追加可能

すべての信号を詳細に表示できる高い信頼性

  • 最高1,000,000回/秒の波形更新レートにより、発生頻度の低いイベントの捕捉確率が向上
  • ロジック収集チャネル/シリアル・バス・デコードを使用しながら、高速更新レートを維持できる唯一のオシロスコープ

製品の比較

製品 帯域幅 チャネル数 最大メモリ長 最大サンプルレート 波形更新レート 参考価格*
DSOX3012A オシロスコープ:100 MHz、2個のアナログチャネル
100 MHz 2 4 Mポイント 4 GSa/s n/a ¥ 532,064
MSOX3012A ミックスド・シグナル・オシロ:100 MHz,2アナログ&16デジタルch
100 MHz 2 + 16 4 Mポイント 4 GSa/s n/a ¥ 759,303
DSOX3014A オシロスコープ:100 MHz、4個のアナログチャネル
100 MHz 4 4 Mポイント 4 GSa/s n/a ¥ 633,827
MSOX3014A ミックスド・シグナル・オシロ: 100 MHz,4アナログ&16デジタルch
100 MHz 4 + 16 4 Mポイント 4 GSa/s n/a ¥ 860,897
DSOX3024A オシロスコープ:200 MHz、4個のアナログチャネル
200 MHz 4 4 Mポイント 4 GSa/s n/a ¥ 708,266
MSOX3024A ミックスド・シグナル・オシロ: 200 MHz,4アナログ&16デジタルch
200 MHz 4 + 16 4 Mポイント 4 GSa/s n/a ¥ 935,572
DSOX3032A オシロスコープ:350 MHz、2個のアナログチャネル
350 MHz 2 4 Mポイント 4 GSa/s n/a ¥ 1,098,499
MSOX3032A オシロスコープ:350 MHz、2個のアナログチャネルと16個のデジタルチャネル
350 MHz 2 + 16 4 Mポイント 4 GSa/s n/a ¥ 1,325,807
DSOX3034A オシロスコープ:350 MHz、4個のアナログチャネル
350 MHz 4 4 Mポイント 4 GSa/s n/a ¥ 1,321,123
MSOX3034A ミックスド・シグナル・オシロ:350 MHz,4アナログ&16デジタルch
350 MHz 4 + 16 4 Mポイント 4 GSa/s n/a ¥ 1,546,099
DSOX3052A オシロスコープ:500 MHz、2個のアナログチャネル
500 MHz 2 4 Mポイント 4 GSa/s n/a ¥ 1,392,418
MSOX3052A ミックスド・シグナル・オシロ:500 MHz,2アナログ&16デジタルch
500 MHz 2 + 16 4 Mポイント 4 GSa/s n/a ¥ 1,617,069
DSOX3054A オシロスコープ:500 MHz、4個のアナログチャネル
500 MHz 4 4 Mポイント 4 GSa/s n/a ¥ 1,783,938
MSOX3054A ミックスド・シグナル・オシロ:500 MHz,4アナログ&16デジタルch
500 MHz 4 + 16 4 Mポイント 4 GSa/s n/a ¥ 2,011,464
DSOX3102A オシロスコープ:1 GHz、2個のアナログチャネル
1 GHz 2 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 1,673,382
MSOX3102A ミックスド・シグナル・オシロスコープ:1 GHz,2アナログ&16デジタルch
1 GHz 2 + 16 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 1,905,371
DSOX3104A オシロスコープ:1 GHz、4個のアナログチャネル
1 GHz 4 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 2,214,051
MSOX3104A ミックスド・シグナル・オシロスコープ:1 GHz,4アナログ&16デジタルch
1 GHz 4 + 16 4 Mポイント 5 GSa/s n/a ¥ 2,445,223

ご利用できるソフトウェア

 3000A Xシリーズ オシロスコープソフトウェア
3000A Xシリーズ オシロスコープソフトウェア
豊富なアプリケーションにより、オシロスコープの機能を拡張可能
  • ハードウェアでI²C、SPI、RS-232C、CANなど低速シリアルバスのトリガ/デコード
  • 業界初のハードウェアベースのマスク/リミットテスト
  • 自動パワー解析の統合
  • BenchVueソフトウェアによる接続の簡素化と結果の記録

ご利用できるアクセサリ

 3000A Xシリーズ オシロスコープ用プローブ
3000A Xシリーズ オシロスコープ用プローブ
適切なプローブによる測定の信頼性の向上
  • 差動/シングルエンド
  • アクティブ/パッシブ
  • 電圧/電流
 3000A Xシリーズ オシロスコープ用アクセサリ
3000A Xシリーズ オシロスコープ用アクセサリ
  • LAN/GPIBモジュール
  • キャリングケース
  • ラックマウントキット

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です