検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

InfiniiVision 2000 Xシリーズ オシロスコープ

画期的なテクノロジーの採用により、同じ予算でより高性能のオシロスコープを入手可能
  • 70 MHz~200 MHz
  • 200,000波形/秒の更新レートにより、信号をより詳細に表示可能
  • 8個のデジタルチャネルによる、デジタルコンテンツの時間相関表示(MSO)
  • WaveGen内蔵20 MHzファンクションジェネレーター(オプション)により、オシロスコープ内部で信号を変調することが可能
  • 内蔵3桁電圧計/5桁カウンタの搭載による信号の迅速な特性評価
  • CAN、LIN、I2C、SPI、RS-232C/422/485/UARTに対応するハードウェアベースのシリアル解析オプションによるシリアルバスのデコードの高速化
  • フルアップグレード可能で、投資を保護

¥ 189,253 参考スタート価格*

視認性の向上、豊富な機能、優れた拡張性を実現したオシロスコープ

  • 大型の 8.5インチディスプレイにより信号を詳細に表示
  • 1台5役の測定器:オシロスコープ、デジタルチャネル(MSO)、WaveGen内蔵20 MHzファンクションジェネレーター(オプション)、シリアル・プロトコル・トリガ/デコード(オプション)、デジタル電圧計
  • 帯域幅、MSO、測定アプリケーション、WaveGenのアップグレードにより、必要に応じて機能を追加可能

製品の比較

製品 帯域幅 チャネル数 最大メモリ長 最大サンプルレート 波形更新レート 参考価格*
DSOX2002A オシロスコープ:70 MHz、2個のアナログチャネル
70 MHz 2 1 Mポイント 2 GSa/s n/a ¥ 189,253
MSOX2002A オシロスコープ:70 MHz、2個のアナログチャネルと8個のデジタルチャネル
70 MHz 2 + 8 1 Mポイント 2 GSa/s n/a ¥ 297,378
DSOX2004A オシロスコープ:70 MHz、4個のアナログチャネル
70 MHz 4 1 Mポイント 2 GSa/s n/a ¥ 288,471
MSOX2004A ミックスド・シグナル・オシロスコープ:70 MHz,4アナログ&8デジタルch
70 MHz 4 + 8 1 Mポイント 2 GSa/s n/a ¥ 396,196
DSOX2012A オシロスコープ:100 MHz、2個のアナログチャネル
100 MHz 2 1 Mポイント 2 GSa/s n/a ¥ 236,844
MSOX2012A ミックスド・シグナル・オシロ:100 MHz,2アナログ&8デジタルch
100 MHz 2 + 8 1 Mポイント 2 GSa/s n/a ¥ 344,241
DSOX2014A オシロスコープ:100 MHz、4個のアナログチャネル
100 MHz 4 1 Mポイント 2 GSa/s n/a ¥ 340,073
MSOX2014A ミックスド・シグナル・オシロ:100 MHz,4アナログ&8デジタルch
100 MHz 4 + 8 1 Mポイント 2 GSa/s n/a ¥ 448,847
DSOX2022A オシロスコープ:200 MHz、2個のアナログチャネル
200 MHz 2 1 Mポイント 2 GSa/s n/a ¥ 333,419
MSOX2022A ミックスド・シグナル・オシロ:200 MHz,2アナログ&8デジタルch
200 MHz 2 + 8 1 Mポイント 2 GSa/s n/a ¥ 441,484
DSOX2024A オシロスコープ:200 MHz、4個のアナログチャネル
200 MHz 4 1 Mポイント 2 GSa/s n/a ¥ 410,504
MSOX2024A ミックスド・シグナル・オシロ:200 MHz,4アナログ&8デジタルch
200 MHz 4 + 8 1 Mポイント 2 GSa/s n/a ¥ 518,723

ご利用できるソフトウェア

 2000 Xシリーズ オシロスコープソフトウェア
2000 Xシリーズ オシロスコープソフトウェア
豊富なアプリケーションにより、オシロスコープの機能を拡張可能
  • 教育者向けトレーニングキット(オプション)
  • ハードウェアデコードでI²C、SPI、RS-232C、CAN、LINなどのシリアルバスをトリガ/デコード
  • 業界初のハードウェアベースのマスク/リミットテスト
  • BenchVueソフトウェアによる簡単な接続と結果の記録

ご利用できるアクセサリ

 2000 Xシリーズ オシロスコープ用プローブ
2000 Xシリーズ オシロスコープ用プローブ
適切なプローブによる測定の信頼性の向上
  • 差動/シングルエンド
  • アクティブ/パッシブ
  • 電圧/電流
 2000 Xシリーズ オシロスコープ用アクセサリ
2000 Xシリーズ オシロスコープ用アクセサリ
  • LAN/GPIBモジュール
  • キャリングケース
  • ラックマウントキット

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です