検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

FieldFoxおよびHSAハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ

高精度なスペクトラム解析か安価なスペクトラム解析か、RF周波数かマイクロ波周波数かを選択可能

  • キーサイトの高品質のマイクロ波測定を必要な場所で行うことが可能
  • RFユニットの即応性の向上:すべての動作モードが柔軟で、初心者のニーズにも熟練者のニーズにも対応&
  • 完全なシールド筐体、堅牢& 防水性に優れた耐久性の高いアナライザ – 過酷な作業条件に対応
  • 基本的なスペクトラム解析のルーチンタスクの自動化により、時間の節約、一貫性のある測定結果を実現

¥ 1,064,492 参考スタート価格*

フィールドテストを簡単に

  • MIL-PRF 28800F Class 2に準拠した堅牢な構造
  • どのような照明条件でもデータが見やすいクリアな画面とバックライト付きキー
  • キー間隔の広いキーパッドで、手袋をはめたままでも操作が簡単 
  • オプションの内蔵GPSレシーバーとアンテナにより、地理位置データをすばやく入手可能
  • バッテリをフィールドで交換可能で、最大4時間の長い動作寿命 
  • ユーザーデータを完全に上書き可能、LAN/USBポートをオン/オフ可能で、セキュリティが向上

製品の比較

製品 周波数 DANL(1 GHz) TOI(1 GHz、3次インターセプト) 全振幅確度 最大ダイナミックレンジ(3次、1 GHz) 参考価格*
N9340B ハンドヘルドRFスペクトラム・アナライザ(HSA)、3 GHz
n/a -144 dBm +10 dBm ±1.5 dB n/a ¥ 1,113,920
N9342C ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)、7 GHz
n/a -152 dBm +10 dBm ±1.5 dB n/a ¥ 1,471,886
N9343C ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)、13.6 GHz
n/a -144 dBm +11 dBm ±1.3 dB n/a ¥ 1,909,941
N9344C ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)、20 GHz
9 kHz20 GHz -144 dBm +11 dBm ±1.3 dB 96 dB ¥ 2,241,671
N9912A FieldFoxハンドヘルドRFアナライザ、4 GHz/6 GHz
n/a -148 dBm +18 dBm n/a n/a ¥ 1,064,492
N9913A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、4 GHz
n/a -155 dBm +15 dBm n/a n/a ¥ 1,406,015
N9913B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、4 GHz
n/a -163 dBm +11 dBm n/a n/a
N9914A FieldFoxハンドヘルドRFアナライザ、6.5 GHz
n/a -155 dBm +15 dBm n/a n/a ¥ 1,682,301
N9914B FieldFoxハンドヘルドRFアナライザ、6.5 GHz
n/a -163 dBm +11 dBm n/a n/a
N9915A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、9 GHz
n/a -155 dBm +15 dBm n/a n/a ¥ 1,818,038
N9915B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、9 GHz
n/a -163 dBm +11 dBm n/a n/a
N9916A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、14 GHz
n/a -155 dBm +15 dBm n/a n/a ¥ 2,104,585
N9916B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、14 GHz
n/a -163 dBm +11 dBm n/a n/a
N9917A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、18 GHz
n/a -155 dBm +15 dBm n/a n/a ¥ 2,360,600
N9917B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、18 GHz
n/a -163 dBm +11 dBm n/a n/a
N9918A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、26.5 GHz
n/a -155 dBm +15 dBm n/a n/a ¥ 3,063,299
N9918B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、26.5 GHz
n/a -163 dBm +11 dBm n/a n/a
N9933B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、4 GHz
n/a -163 dBm n/a n/a n/a
N9934B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、6.5 GHz
n/a -163 dBm n/a n/a n/a
N9935A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、9 GHz
n/a -155 dBm +15 dBm n/a n/a ¥ 2,002,851
N9935B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、9 GHz
n/a -163 dBm n/a n/a n/a
N9936A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、14 GHz
n/a -155 dBm +15 dBm n/a n/a ¥ 2,413,593
N9936B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、14 GHz
n/a -163 dBm n/a n/a n/a
N9937A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、18 GHz
n/a -155 dBm +15 dBm n/a n/a ¥ 2,909,876
N9937B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、18 GHz
n/a -163 dBm n/a n/a n/a
N9938A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、26.5 GHz
n/a -155 dBm +15 dBm n/a n/a ¥ 3,388,283
N9938B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、26.5 GHz
n/a -163 dBm n/a n/a n/a
N9950A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波アナライザ、32 GHz
n/a -159 dBm +13 dBm n/a n/a
N9951A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、44 GHz
n/a -159 dBm +13 dBm n/a n/a
N9952A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、50 GHz
n/a -159 dBm +13 dBM n/a n/a
N9960A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、32 GHz
n/a -159 dBm +13 dBm n/a n/a
N9961A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、44 GHz
n/a -159 dBm +13 dBm n/a n/a
N9962A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、50 GHz
n/a -159 dBm +13 dBm n/a n/a

ご利用できるソフトウェア

 FieldFoxハンドヘルド・アナライザ・ソフトウェア
FieldFoxハンドヘルド・アナライザ・ソフトウェア
  • FieldFoxハンドヘルド・アナライザの測定機能 
  • FieldFoxはケーブル/アンテナ・アナライザ、VNA、スペクトラム・アナライザなど、さまざまなアナライザとして構成できます 
  • 機能は、FieldFoxの購入時のインストールだけでなく、ソフトウェア・ライセンス・キーによるアップグレードも可能です
     

ご利用できるアクセサリ

 パワー・センサ
パワー・センサ
  • パワーセンサ 
  • N8480シリーズ熱電対パワーセンサ 
  • Eシリーズ ピーク/アベレージ・パワーセンサ
  • Pシリーズ広帯域パワーセンサ 
  • Eバンド/Vバンド/Wバンド導波管パワーセンサ
 ハンドヘルド・アナライザのその他のアクセサリ
ハンドヘルド・アナライザのその他のアクセサリ
低コストのアナライザとI&Mソリューションにアクセサリを追加することで、テストニーズに適合
  • 低コストのハンドヘルド/ベンチトップソリューションの補完
  • インストール/メンテナンステストツールの補完

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です