検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

FieldFoxハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザ

高性能を手の中に
  • 広い解析帯域幅により、5Gテストを実現(最大100 MHz)
  • 広帯域のリアルタイム解析(リアルタイム・スペクトラム・アナライザ)により、最小の干渉信号を捕捉可能
  • 4~50 GHzの信頼性の高い測定 — ベンチトップ測定器と同等の正確な測定
  • 困難な作業環境でも使用可能 — MIL仕様に準拠
  • 他のソリューションよりも軽量 — 他のハンドヘルド・アナライザよりも30 %軽量
  • ケーブル/アンテナ・アナライザ(CAT)、ベクトル・ネットワーク・アナライザ、スペクトラム・アナライザまたはオールインワンのコンビネーション・アナライザとしても動作

¥ 1,064,492 参考スタート価格*

業界で最も多くの機能を統合したハンドヘルド・アナライザ

  • ハンドヘルド・ケーブル/アンテナ・アナライザ: 挿入損失、リターンロス、ケーブル損失、障害位置検出、タイム・ドメイン・リフレクトメトリー
  • フル2ポートVNA: S11、S21、S12、S22、振幅/位相、タイムドメイン解析、ミックスドモード
  • ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ: タイムゲーティング、チャネルパワー、隣接チャネル漏洩電力、占有帯域幅、レンジ拡張伝送解析、干渉解析
  • USBパワー測定、内蔵パワーメータ、ベクトル電圧計
  • iOSデバイスによるリモート制御

100 MHzのリアルタイム・スペクトラム・アナライザを内蔵した、業界で最も精密なハンドヘルド・アナライザ

  • 5G/レーダーシステムで使用されている掃引テクノロジーの間欠的なビームを容易に捕捉
  • RTSAを使用し、より強い信号によってマスクされた小信号の検出
  • 5.52 μsの高速信号を100 %のPOIでかつ、十分な振幅確度で測定
  • 短時間で無線(OTA)測定に切り替えることで、通信システムの開発を加速
  • 軽量(約3.4 kg)の統合型ユニットを1台持ち運ぶだけ

製品の比較

製品 最大周波数 測定器のタイプ ケーブル/アンテナ・アナライザ スペクトラム・アナライザ ベクトル・ネットワーク・アナライザ 参考価格*
N9913A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、4 GHz
4 GHz コンビネーション・アナライザ Yes - Standard Yes - Optional Yes - Optional
N9913B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、4 GHz
4 GHz コンビネーション・アナライザ Yes - Standard Yes - Optional Yes - Optional
N9914A FieldFoxハンドヘルドRFアナライザ、6.5 GHz
6.5 GHz コンビネーション・アナライザ Yes - Standard Yes - Optional Yes - Optional
N9914B FieldFoxハンドヘルドRFアナライザ、6.5 GHz
6.5 GHz コンビネーション・アナライザ Yes - Standard Yes - Optional Yes - Optional
N9915A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、9 GHz
9 GHz コンビネーション・アナライザ Yes - Standard Yes - Optional Yes - Optional
N9915B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、9 GHz
9 GHz コンビネーション・アナライザ Yes - Standard Yes - Optional Yes - Optional
N9916A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、14 GHz
14 GHz コンビネーション・アナライザ Yes - Standard Yes - Optional Yes - Optional
N9916B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、14 GHz
14 GHz コンビネーション・アナライザ Yes - Standard Yes - Optional Yes - Optional
N9917A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、18 GHz
18 GHz コンビネーション・アナライザ Yes - Standard Yes - Optional Yes - Optional
N9917B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、18 GHz
18 GHz コンビネーション・アナライザ Yes - Standard Yes - Optional Yes - Optional
N9918A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、26.5 GHz
26.5 GHz コンビネーション・アナライザ Yes - Standard Yes - Optional Yes - Optional
N9918B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、26.5 GHz
26.5 GHz コンビネーション・アナライザ Yes - Standard Yes - Optional Yes - Optional
N9950A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波アナライザ、32 GHz
32 GHz コンビネーション・アナライザ Yes - Standard Yes - Optional Yes - Optional
N9951A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、44 GHz
44 GHz コンビネーション・アナライザ Yes - Standard Yes - Optional Yes - Optional
N9952A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、50 GHz
50 GHz コンビネーション・アナライザ Yes - Standard Yes - Optional Yes - Optional
N9933B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、4 GHz
4 GHz スペクトラム・アナライザ No Yes - Standard No
N9934B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、6.5 GHz
6.5 GHz スペクトラム・アナライザ No Yes - Standard No
N9935A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、9 GHz
9 GHz スペクトラム・アナライザ No Yes - Standard No
N9935B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、9 GHz
9 GHz スペクトラム・アナライザ No Yes - Standard No
N9936A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、14 GHz
14 GHz スペクトラム・アナライザ No Yes - Standard No
N9936B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、14 GHz
14 GHz スペクトラム・アナライザ No Yes - Standard No
N9937A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、18 GHz
18 GHz スペクトラム・アナライザ No Yes - Standard No
N9937B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、18 GHz
18 GHz スペクトラム・アナライザ No Yes - Standard No
N9938A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、26.5 GHz
26.5 GHz スペクトラム・アナライザ No Yes - Standard No
N9938B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、26.5 GHz
26.5 GHz スペクトラム・アナライザ No Yes - Standard No
N9960A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、32 GHz
32 GHz スペクトラム・アナライザ No Yes - Standard No
N9961A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、44 GHz
44 GHz スペクトラム・アナライザ No Yes - Standard No
N9962A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、50 GHz
50 GHz スペクトラム・アナライザ No Yes - Standard No
N9923A FieldFoxハンドヘルドRFベクトル・ネットワーク・アナライザ、4 GHz/6 GHz
4または6 GHz ベクトル・ネットワーク・アナライザ Yes - Optional No Yes - Standard
N9925A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 GHz
9 GHz ベクトル・ネットワーク・アナライザ Yes - Optional No Yes - Standard
N9926A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザ、14 GHz
14 GHz ベクトル・ネットワーク・アナライザ Yes - Optional No Yes - Standard
N9927A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザ、18 GHz
18 GHz ベクトル・ネットワーク・アナライザ Yes - Optional No Yes - Standard
N9928A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz
26.5 GHz ベクトル・ネットワーク・アナライザ Yes - Optional No Yes - Standard
N9912A FieldFoxハンドヘルドRFアナライザ、4 GHz/6 GHz
4または6 GHz コンビネーション・アナライザ Yes - Standard Yes - Optional Yes - Optional ¥ 1,064,492

ご利用できるソフトウェア

 PathWave Vector Signal Analysis (VSA)
PathWave Vector Signal Analysis (VSA)
  • 包括的な復調/ベクトル信号解析
  • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
  • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
     
 測定器制御ソフトウェア
測定器制御ソフトウェア
わかりやすいユーザーインターフェイスから高度な自動テスト手順まで、キーサイトが対応します。
  • プログラミングなしで測定器を簡単に接続/制御できます。
  • 数回クリックするだけで、スクリーン画面およびトレースデータを取得できます。
  • 自動化されたカスタム・テスト・シーケンスを短時間で迅速に作成できます。
  • PCから測定器を制御するためのAPI。
     

ご利用できるアクセサリ

N9911X お求め安い価格の導波管校正コンポーネント
N9911X お求め安い価格の導波管校正コンポーネント
  • WR-137、WR-90、WR-62、WR-42の導波管コンポーネント
  • 同軸アダプタ対応の導波管
  • 終端(ロード)、ショート、1/4波長オフセット・パーツ
  • メートル単位とインペリアル単位(帝国単位)のフランジのサイズが利用可能
     
N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナライザ・アクセサリ
N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナライザ・アクセサリ
  • 既存のFieldFoxハンドヘルド・アナライザに高品質のアクセサリを接続できます 
  • ケーブル、アダプター、校正キット、アンテナ、RF/マイクロ波アクセサリ、その他の汎用FieldFoxアクセサリ

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です