何をお探しですか?
FieldFoxハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザ
高性能を手の中に
能力や移植性を犠牲にしない
最新通信ネットワークのフィールドテストは、機器に新たな要求をし、機能と移植性の間のトレードオフを必要とします。 1台のポータブルバッテリー駆動ユニットに25以上のソフトウェア対応の測定機能を搭載したFieldFoxは、業界で最も高性能な小型アナライザです。
便利でユーザーインストール可能なライセンスキーを使用して、現場でハンドヘルド・アナライザをアップグレードすることで、測定要件の変更に対応できます。
業界で最も多くの機能を統合したハンドヘルド・アナライザ
キーサイトのFieldFoxハンドヘルド・アナライザは、日常のメンテナンス、詳細なトラブルシューティング、およびその間のあらゆる作業において、過酷な作業環境でも使用できるように装備されています。 お客様のニーズに最適なソフトウェア対応のキーサイトのFieldFox構成を選択してください。
- ケーブル/アンテナ・アナライザ(CAT)、ハンドヘルド・ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)、ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ、もしくはオールインワンのコンビネーション・アナライザとして、FieldFoxを設定。
- ベンチトップの測定結果と同等の正確さで、最大54 GHzまでの周波数をカバーします。
- 広い解析帯域幅により、5Gフィールドテストを実現(最大120 MHz)。
- 広帯域のリアルタイム解析により、最小の干渉信号を捕捉可能。
- 軽量、ポータブル、および堅牢なRFアナライザ。
FieldFox RFアナライザソフトウェア
有効化されたソフトウェアアプリケーションのライセンスキーを25以上提供。
スペクトラム解析
- リアルタイム・スペクトラム・アナライザ(RTSA)
- アナログ復調
- 干渉の捕捉
- IQアナライザ
ケーブルおよびアンテナのテスト(CAT)
- ベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)
- 2ポートSパラメータ
- TDRケーブル測定
パワー測定
- USBパワーセンサ測定
- 内蔵パワーメータ
- パルス測定
- ピーク・パワーセンサ
ユーティリティ
- リモートコントロール
- GPSレシーバー
- 屋内/屋外マッピング
- DCバイアス可変電圧源
FieldFoxを1台購入すると、ソフトウェア2点を無料で提供
無線周波数(RF)ケーブルのトラブルシューティング、無線通信(OTA)、アナログ無線、電磁波干渉(EMI)のプリ・コンプライアンステストなどに取り組んでいますか。特典を受け取りましょう!
FieldFoxハンドヘルド・アナライザの対象製品をご購入いただくと、定評のある当社FieldFoxソフトウェアのオプション2点を無料で提供いたします。
1つ購入すると注目ソフトウェア2つを提供
TDRケーブル測定
タイム・ドメイン・リフレクトメトリ測定により、ケーブルの障害位置と性質を特定できます。
GSSN/GPSレシーバー
内蔵GNSS/GPSレシーバーにより、測定用の地理位置タグを付加することができます。
EMI測定
EMI(電磁波障害)プリ・コンプライアンステスト限度評価および規制機関監査を行います。
アナログ復調
無線周波数(RF)トランスミッターのAM/FM信号を復調して特性評価することができます。
ソリューションのバンドル
あなたのニーズの全てを満たすバンドルで、意思決定を早めましょう。 最適化されたこのバンドルは、時間とコストを節約。素早い設定でFieldFoxの機能を完全に引き出すことができます。
バンドルを入手して、手頃な価格で適切なソリューションを今すぐ手にしましょう。
バンドルをまとめる
PXAシグナル・アナライザ、PSG信号発生器、およびFieldFoxハンドヘルドアナライザのバンドルを確認してください。
KSMSによる到着時間差(TDOA)
TDOAは、わずか10m程度の誤差で正確な結果が得られる、新しい方向探知技術です。
この方向探知方法を用いて、GPS信号を同期させた地理的に離れた位置の複数のFieldFoxアナライザで、未知の信号源の位置を特定することができます。
干渉の問題を検出、特定、および緩和します。
すぐに使えるリアルタイムスペクトラム解析
ライブデモをリクエスト
- 2日以内に開始
- セルフサービスですか? ✕
- 体験時間:30分
無料の試用版をリクエスト
- 今すぐ開始
- セルフサービスですか? Yes
- 体験期間:30日
最適なモデルを見つける
全モデルを表示
注目のリソース
よくある質問 - FieldFox ハンドヘルド・アナライザ
FieldFox とは何ですか?
FieldFox は、業界初の 50 GHz ハンドヘルドマイクロ波アナライザです。 「電子測定におけるスイス・アーミーナイフのような存在」と言える万能な FieldFox は、ベクトル・ネットワーク・アナライザ (VNA)、スペクトラム・アナライザ (SA) またはオールインワンのコンビネーション・アナライザとして機能します。
5G フィールドテストに不可欠なものは何ですか?
5G ネットワークには、以下の 6 つの不可欠なフィールドテストがあります。 (1) 経路損失評価、(2) 基地局カバレージテスト、(3) コンポーネント・キャリア・パワー測定、(4) OTA 制御チャネル・カバレージ・テスト、(5) ネットワーク品質およびビーム性能検証、(6) EMF 曝露評価 FieldFox を使用した 5G フィールドテストの詳細については、キーサイトの電子ブック: 『Essential 5G Field Tests (不可欠な 5G フィールドテスト)』をチェックしていただくか、こちらの短期コース: 『How to test 5G networks in the field (5G ネットワークをフィールドでテストする方法)』をご覧ください。
FieldFox ハンドヘルド・アナライザを選ぶ理由は?
FieldFox は、1 つのポータブルパッケージでベンチトップ測定器の確度を実現します。 過酷な作業環境に耐えるように設計された FieldFox は、MIL 規格を満たす堅牢性を備え、5G、衛星、レーダーの運営事業者が正確な RF カバレージ測定 (最大 54 GHz およびそれを超える周波数) を行うことを可能にします。 軽量、堅牢、ポータブルな FieldFox は、お客様の RF テストのニーズに対応できます。 世界で最も多くの機能を統合したハンドヘルド・アナライザについて詳しくは、キーサイトの技術概要をご覧ください。
ハンドヘルド・ネットワーク・アナライザを使用するメリットは?
ネットワーク・アナライザは、アンテナ、増幅器、ケーブル、その他多くのアクティブ/パッシブデバイスなど、さまざまなコンポーネントの性能を検証するために使用されます。 ネットワーク・アナライザは感度が高い傾向にありますが、多くのネットワーク測定には、ラボの外部にあるデバイスが関与しています。 そのため、フィールドに持ち運ぶことができるハンドヘルド・アナライザが使えることは、非常に重要です。
FieldFox は RF アナライザとして機能しますか?
はい、ケーブル/アンテナ・アナライザ (CAT)、ベクトル・ネットワーク・アナライザ (VNA)、スペクトラム・アナライザ (SA)、またはオールインワンのコンビネーション・アナライザとして FieldFox を構成することができます。 FieldFox では、広い解析帯域幅により、5G フィールドテスト測定を行うことができます (最大 120 MHz)。
FieldFox はどのようなネットワーク・アナライザ機能を備えていますか?
FieldFox の主なネットワーク・アナライザ機能は、パルス測定、TDR (タイム・ドメイン・リフレクトメトリー) ケーブル測定、QuickCal、フル 2 ポート S-パラメータです。
最適なツールを使用して機能を拡張する
適切なアクセサリと組み合わせることでFieldFoxハンドヘルドRFアナライザの機能を今すぐ拡張してください。
ご要望、ご質問はございませんか。