検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Xシリーズ シグナル・アナライザ

キーサイト最高の信号解析性能により、画期的な製品をデザイン、テスト、出荷
  • 最高性能のリアルタイム解析から低価格の基本的な測定までの中から選択可能
  • アプリケーション専用のソフトウェアを豊富に搭載し、詳細なトラブルシューティング/ワンボタン測定を実現
  • 周波数、帯域幅、リアルタイム機能、CPUなどの購入後のアップグレードにより、テクノロジーの変化に応じた機能拡張が可能
  • 使用する測定器に関係なく、R&D から製造まで100 %のコード互換性があるため、組織全体で一貫性のある測定を実現

¥ 2,780,411 参考スタート価格*

画期的な信号表示

  • 新しいマルチタッチ・ユーザー・インタフェースにより、測定セットアップの簡素化とカスタマイズ可能な表示を実現
  • リアルタイムスペクトラム解析機能による、発生頻度の低い(未知または既知の)信号の表示/捕捉/解析
  • 510 MHzの帯域幅にわたる>75 dBcのスプリアス・フリー・ダイナミック・レンジにより、今まで表示できなかった信号を表示可能
  • ノイズフロア低減機能(NFE)を用いて測定ノイズを最大10 dB低減することにより、低レベル信号をさらに正確に測定可能

製品の比較

製品 周波数オプション リアルタイム帯域幅オプション DANL(1 GHz) 位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット) 帯域幅オプション 参考価格*
N9041B UXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~110 GHz
90, 110 GHz, Mixers to 1.1 THz 255 MHz -174 dBm -135 dBc/Hz 25 MHz standard, 40 MHz, 1 GHz
N9040B UXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz
n/a n/a -174 dBm n/a 25 standard, 40, 255, 510 MHz, 1 GHz ¥ 10,277,890
N9030B PXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、2 Hz~50 GHz
3.6, 8.4, 13.6, 26.5, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1THz 85, 160, 255, 510 MHz -174 dBm -136 dBc/Hz 25 standard, 40, 85, 125, 160, 255, 510 MHz
N9021B MXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~50 GHz
NEW!
32, 44, 50 GHz, Mixers to 1.1 THz 255、510 MHz -172 dBm/Hz -129 dBc/Hz n/a
N9020B MXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~50 GHz
n/a n/a n/a n/a n/a
N9010B EXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、10 Hz~44 GHz
3.6、7、13.6、26.5、32、44 GHz、ミキサーで1.1 THzまで拡張可能 n/a -172 dBm -109 dBc/Hz 25 MHz(標準)/40 MHz ¥ 2,780,411
N9000B CXAシグナル・アナライザ、マルチタッチ、9 kHz~26.5 GHz
3、7.5、13.6、26.5 GHz n/a -163 dBm -110 dBc/Hz 10 MHz(標準)、25 MHz
M9290A CXA-m PXIeシグナル・アナライザ、10 Hz~26.5 GHz
3、7.5、13.6、26.5 GHz n/a -163 dBm -110 dBc/Hz 10 MHz(標準)、25 MHz ¥ 2,877,749
N9038A MXE EMIレシーバー、3 Hz~44 GHz
3.6, 8.4, 26.5, 44 GHz, Mixers to 1.1 THz 85 MHz -167 dBm -114 dBc/Hz 10 MHz(標準)/25 MHz/85 MHz ¥ 9,448,562
N9048B PXE EMIレシーバー、2 Hz~44 GHz
3.6, 8.4, 26.5, 44 GHz, Mixers to 1.1 THz 350 MHz -174 dBm/Hz -114 dBc/Hz n/a ¥ 12,407,767

ご利用できるソフトウェア

 PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
  • 包括的な復調/ベクトル信号解析
  • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
  • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
     
 ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア
ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア
  • 測定器を接続して使いやすいソフトウェアで制御
  • 単一および複数の測定器の制御およびシーケンス設定
  • ライセンスのインストール/移行/管理
  • 校正/調整機能 

ご利用できるアクセサリ

 スマート高調波ミキサ
スマート高調波ミキサ
  • ケーブル損失を補正するための自動LO振幅調整 
  • ベクトル補正データ:振幅/位相
  • 起動時の自動LO調整、デフォルトの周波数およびLO高調波の自動設定 
  • USBプラグアンドプレイインタフェース
     
 ノイズ・ソース
ノイズ・ソース
  • Xシリーズ シグナル・アナライザで使用可能なノイズソースを用いて測定セットアップを簡素化 
  • ENRデータの自動ダウンロード/保存によるセットアップ時間の短縮 
  • 温度検出機能による測定確度の向上
     
 Xシリーズ シグナル・アナライザのその他のアクセサリ
Xシリーズ シグナル・アナライザのその他のアクセサリ
テストセットアップの簡素化と最高の測定結果の取得
  • ミリ波信号の高性能広帯域ダウンコンバージョン機能を提供
  • インサーキット測定用の高周波アクティブプローブ
  • 測定システムの緩い接続を改善するテストアクセサリ

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です