検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Infiniium 9000シリーズ オシロスコープ

さまざまな測定機能を実現

  • 600 MHz~4 GHzの帯域幅
  • 1台3役の測定器:オシロスコープ、ロジック・アナライザ、プロトコル・アナライザ
  • 最大1 Gポイントのメモリ容量を備え、より長い周期にわたる捕捉が可能
  • 最大20 GSa/sのサンプリングレートにより、信号を正確に表示

さまざまなテスト/デバッグの問題に対応する主力のオシロスコープ

  • さまざまなコンプライアンス/プロトコル/解析ソフトウェアアプリケーションをサポート
  • CAN、LIN、PCI Express、FlexRay、I2C、SATA、USB、DigRF、JTAG、MIPI D-PHY、RS-232C/UARTなどのシリアル・プロトコル・アプリケーション
  • MATLABソフトウェアをキーサイトから直接購入して、独自のカスタム測定/解析ルーチン、ユーザー定義フィルター、測定器アプリケーションを作成可能
  • 幅広いプロービングソリューションとの互換性

ご利用できるソフトウェア

 9000シリーズ プロトコルアプリケーション
9000シリーズ プロトコルアプリケーション
デザインのデバッグを簡素化
  • 19個以上のプロトコルデコーダを使用可能l
  • DSOまたはMSOの物理レイヤ収集結果を特定プロトコルのパケットに変換
  • 時間相関トラッキングマーカにより、物理レイヤ情報とプロトコルレイヤ情報の間を迅速に移動可能
 9000シリーズ コンプライアンスアプリケーション
9000シリーズ コンプライアンスアプリケーション
詳細な技術専門知識
  • 各テクノロジー規格の仕様そのものをテスト
  • キーサイトのエキスパートがさまざまな技術学会/委員会に参加
 9000シリーズ 解析アプリケーション
9000シリーズ 解析アプリケーション
信号ジッタの要因の理解
  • 完全なオフライン機能により、シミュレーションからシリコンデバッグまでテスト可能
  • 既存のオシロスコープで直接実行できるパワー測定スイートを提供するパワーアプリケーション
  • イコライゼーションにより、閉じたアイをオープン可能

ご利用できるアクセサリ

 9000シリーズ対応プローブ
9000シリーズ対応プローブ
適切なプローブによる測定の信頼性の向上
  • 100種類以上の電圧/電流プローブをサポート
  • プローブチップの正確な補正が可能なPrecisionProbe
  • 最先端のプロービングソリューションの提供: 極端温度、高感度電流、パワーインテグリティ
 オシロスコープ・アクセサリ
オシロスコープ・アクセサリ
  • オシロスコープのアクセサリ
  • キャリングケース、ラックマウントキットなど
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です