検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

スペクトラム・モニタリング・システムと干渉システム

コストパフォーマンスの高いスペクトラムモニタリング/TDOA地理位置測定により、運用コストを削減

  • 広域、近接信号のモニタリング、干渉検出、識別、位置特定、レポートの自動化
  • 柔軟性の向上;どのような環境でも、長期にわたり、固定/テンポラリ/移動プラットフォーム内にポータブルRFセンサをセットアップ可能
  • 国全体、市全体、または室内に1台のセンサまたはセンサネットワークを同期させてリモート配備することが可能
  • スペクトラムのモニタリング、エミッター位置の特定、信号の傍受/捕捉/解析用のソフトウェアにより、アプリケーションに応じたカスタマイズが可能

¥ 2,223,022 参考スタート価格*

世界中に配備されたシグナルサーベイヤ4Dソフトウェアを使用したスペクトラムモニタリングの新しい概念

  • 屋外環境でも、信頼性の向上したより低コストのシステム
  • 従来のスペクトラム・アナライザより優れたプリセレクタフィルター
  • 24時間年中無休のリアルタイム・リモート・スペクトラム・モニタリング
  • 信号の分類/復調/デコードのためのI/Q信号の記録による、アナログ/デジタル信号解析
  • 高速スペクトラムサーチ/信号分離、エミッタ位置の特定、SQLレポートの作成

製品の比較

製品 周波数オプション リアルタイム帯域幅オプション DANL(1 GHz) 位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット) 帯域幅オプション 参考価格*
N6841A RFセンサ
n/a n/a -150.8 dBm n/a n/a ¥ 2,223,022

ご利用できるソフトウェア

 スペクトラムモニタリング・ソフトウェア
スペクトラムモニタリング・ソフトウェア
  • N6820ESシグナルサーベイヤ4Dソフトウェアを使用した、スペクトラムのモニタ、信号の傍受/収集/分類
  • 89601Bベクトル信号解析ソフトウェアを使用した信号捕捉と解析
  • N6854Aジオロケーション・サーバ・ソフトウェアを使用したエミッタ位置の特定とRF地理分析
     
 PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
PathWave Vector Signal Analysis (89600 VSA)
  • 包括的な復調/ベクトル信号解析
  • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
  • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です