検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Xシリーズ信号発生器(MXG、EXG, CXG)

R&Dではゴールデンリファレンス、製造では基本的な信号を用いて、最高のデザインをテスト可能
  • 最高の性能を提供できるように純度/精度が微調整されているため、デバイスの性能を極限にまで高めることが可能
  • コストパフォーマンスの高い基本的な信号の作成により、スループットの高速化& アップタイムの拡大を実現
  • サイズ、速度、価格の面で度量衡グレードのPSGの代わりに用いるのに最適で、最先端のマイクロ波システムをドライブ可能’s
  • Signal Studioソフトウェアにより、信号の作成時間を短縮
  • 3年間の校正周期、メンテナンス用の包括的なソリューションにより、維持コストを低減

¥ 3,217,717 参考スタート価格*

必要なRF/マイクロ波信号の作成:単純な信号から複雑な信号、クリーンな信号から劣化した信号まで

  • 業界最高のACPRおよび出力パワーにより、パワーアンプの干渉を最小化
  • 160 MHzの帯域幅と最小0.4 %のEVMにより、LTE-Advancedおよび802.11ac無線LANで、最新のデータスループットに対応
  • 最高の位相雑音とスプリアス性能を備えているため、高度なレーダーシステムのレシーバー感度が向上
     

製品の比較

製品 周波数オプション 性能レベル 位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット) 周波数スイッチング IQ変調帯域幅(内部/外部) 参考価格*
N5183B MXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz
13、20、31.8、40 GHz ◆◆◆◆◇◇ -130 dBc/Hz ≤ 600 μs n/a ¥ 3,893,282
N5182B MXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器、9 kHz~6 GHz
3、6 GHz ◆◆◆◆◇◇ -131 dBc/Hz ≤ 800 μs n/a ¥ 3,895,998
N5181B MXG Xシリーズ RFアナログ信号発生器、9 kHz~6 GHz
1、3、6 GHz ◆◆◆◆◇◇ -131 dBc/Hz ≤ 800 μs n/a
N5173B EXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz
13、20、31.8、40 GHz ◆◆◆◇◇◇ n/a n/a n/a ¥ 3,217,717
N5166B CXG RFベクトル信号発生器、9 kHz~3/6 GHz
3、6 GHz ◆◆◇◇◇◇ -119 dBc/Hz < or equal to 5 ms, typical 120 MHz200 MHz
N5172B EXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器、9 kHz~6 GHz
3、6 GHz ◆◆◆◇◇◇ n/a ≤ 800 µs 160 MHz200 MHz
N5171B EXG Xシリーズ RFアナログ信号発生器、9 kHz~6 GHz
1、3、6 GHz ◆◆◆◇◇◇ -122 dBc/Hz ≤ 800 μs n/a

ご利用できるソフトウェア

 PathWave Signal Generation
PathWave Signal Generation
  • 波形再生機能とリアルタイム信号作成機能を備えた信号作成ソフトウェア
  • 進化する無線システムの幅広いアプリケーションに対応する、コンポーネント/レシーバーのテスト
  • スケーラブルな機能および性能
 SystemVue ESLソフトウェア
SystemVue ESLソフトウェア
  • ベースバンド/PHY環境用でクラス最高のRF忠実度 
  • テストアクセサリとの統合により、実環境での成熟を加速し、モデルベースのデザインフローを簡素化 
  • デザインを最大限に再利用して、ベースバンド/RFの相乗効果を活用するためのネットワーク化されたワークグループ向けの価格設定
     
 ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア
ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア
  • 測定器を接続して使いやすいソフトウェアで制御
  • 単一および複数の測定器の制御およびシーケンス設定
  • ライセンスのインストール/移行/管理
  • 校正/調整機能 

ご利用できるアクセサリ

 パワー・メータとパワー・センサ
パワー・メータとパワー・センサ
  • パワーメータ/パワーセンサ 
  • RF/マイクロ波信号のパワーを正確に測定 
  • ピーク/アベレージ測定用の高性能ソリューション
 信号発生器用のミリ波アクセサリ
信号発生器用のミリ波アクセサリ
  • PSGの周波数レンジの拡張
  • 50~1.1 THz
  • ダイレクトRFドライブ、周波数の直接制御/表示、入力パワー保護
 高性能任意波形発生器
高性能任意波形発生器
  • 優れた信号品質(プリディストーション)
  • 広い帯域幅
  • 高ビット数
  • PSGを備えた完全なシステム
  • 波形作成用の高性能ソフトウェア
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です