検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1600シリーズ ハンドヘルドオシロスコープ

期待に応えるツール - フィールドでのトラブルシューティングを簡素化

  • 1台3役 - デュアルチャネル・ハンドヘルド・オシロスコープ(DMMとデータロガーを内蔵)
  • CATIII 600 Vチャネル間アイソレーションにより、ハイパワー信号解析を安全に実行
  • 最高200 MSa/sのサンプリングレートと2 Mポイントのメモリにより、詳細をクリアに表示
  • デュアル・ウィンドウ・ズームを使用して、問題の領域を簡単に特定し、さらに詳細に解析するためにズームイン
  • 3種類の表示モード(屋内、屋外、夜間)により、どのような照明環境でもデバッグ可能
  • 選択可能な10種類の言語のインタフェース
  • USB2.0 Full Speed IOインタフェース

¥ 363,066 参考スタート価格*

さまざまな気象条件に対応可能:どのような気象条件下でも、波形解析を実行

  • 5.7インチの昼光下でも見やすいVGA TFT LCD画面と拡張色彩強度を使用して、波形の詳細をクリアに識別 
  • より高い解像度とより広い視野角により、信号を正確に表示
  • タイムドメインと周波数ドメインの両方で迅速に波形解析を実行

製品の比較

製品 帯域幅 最大メモリ長 最大サンプルレート オペレーティングシステム 高度な機能 参考価格*
U1610A ハンドヘルドオシロスコープ、100 MHz、2個のアナログチャネル
100 MHz 120 Kポイント 1 GSa/s n/a n/a ¥ 363,066
U1620A ハンドヘルドオシロスコープ、200 MHz、2個のアナログチャネル
200 MHz 2 Mポイント 2 GSa/s n/a n/a ¥ 400,219

ご利用できるアクセサリ

U1161A 延長テスト・リード・キット
U1161A 延長テスト・リード・キット
  • U1200シリーズ ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ用のU1161A拡張テスト・リード・キット
U1168B 標準テスト・リード・キット(19 mmと4 mmのプローブチップが付属)
U1168B 標準テスト・リード・キット(19 mmと4 mmのプローブチップが付属)
  • テストリード:CAT III 1,000 V、CAT IV 600 V、定格15 A
  • テストプローブ(19 mmチップ):CAT II 1,000 V、定格15 A
  • テストプローブ(4 mmチップ):CAT III 1,000 V、CAT IV 600 V、定格15 A
  • ワニ口クリップ、精密チップ・テスト・プローブ、SMTグラバー、ミニグラバー
U1561A パッシブ・プローブ、10:1、45 MHz、1.2 m
U1561A パッシブ・プローブ、10:1、45 MHz、1.2 m
  • U1600Aシリーズ ハンドヘルドオシロスコープ用のU1561Aパッシブプローブ(10:1、250 MHz、1.2 m)

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です