検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ、5 Hz~53 GHz

テストコストの削減
  • スループット/再現性/信頼性が高く、正確で信頼できるテストステーションを構築可能
  • 使いやすいユーザーインタフェースの搭載により測定フローを効率化し、確度の高い測定結果を短時間で入手することが可能
  • 周波数やテストポートなどソフトウェア/ハードウェアなどのアップグレードが可能で、資産を保護

¥ 1,581,249 参考スタート価格*

スピードと性能を兼ね備えたベクトル・ネットワーク・アナライザ

  • リニア/ノンリニアデバイスの特性評価
  • タイムドメイン/周波数ドメイン/アイダイアグラム解析による高速シリアルインターコネクト解析
  • 材料測定/パワーインテグリティー解析/新しいアプリケーションに合わせて拡張可能

製品の比較

製品 最大周波数 ダイナミックレンジ 出力パワー 内蔵ポート数 参考価格*
E5080A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ
9 GHz n/a n/a 2または4ポート
E5080B ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ
53 GHz 140 dB 10 dBm 2 or 4 ports (2nd source (optional) on 4-ports)
E5072A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ
8.5 GHz 123 dB 16 dBm 2ポート ¥ 6,565,169
E5071C ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ
20 GHz n/a n/a 2または4ポート ¥ 4,963,189
E5063A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ
18 GHz 117 dB 0 dBm 2ポート ¥ 1,581,249
E5061B ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ
3 GHz 120 dB 10 dBm 2ポート ¥ 2,151,188

ご利用できるソフトウェア

 ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
  • デザインの調査、評価、トラブルシューティング用のネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツール 
  • 増幅器、フィルター、ミキサー、材料、高速シリアルインターコネクト解析機能など 
  • PNA/ENA、USBネットワーク・アナライザ用です
E5071C-TDR エンハンスド・タイム・ドメイン解析
E5071C-TDR エンハンスド・タイム・ドメイン解析
  • タイムドメイン(TDR/TDT)と周波数ドメイン(Sパラメータ)でのリアルタイム同時測定 
  • アイ・ダイアグラム・テスト(外部ビット・パターン・ジェネレーターは不要) 
  • インターコネクト用のストレスド・アイ・ダイアグラム解析
  • アクティブデバイスのインピーダンス解析 
  • ESDに対する信頼性
     
 E5061B ENA LF-RFベクトル・ネットワーク・アナライザ(オプション005)用のインピーダンス解析
E5061B ENA LF-RFベクトル・ネットワーク・アナライザ(オプション005)用のインピーダンス解析
  • E5061B ENA LF-RFベクトル・ネットワーク・アナライザ(オプション3L3/3L4/3L5搭載)用のインピーダンス解析機能
  • さまざまなコンポーネント・テスト・フィクスチャで使用可能
  • テストフィクスチャの校正/補正機能
  • 等価回路解析
     

ご利用できるアクセサリ

 13.5 GHzまでの最大周波数に対応するRF校正キット
13.5 GHzまでの最大周波数に対応するRF校正キット
  • 校正コンポーネントは、13.5 GHz以下の周波数向けのVNAシリーズ製品を精密に校正できるようにデザインされています 
  • メカニカル校正キットと電子校正キットの両方が付属します 
  • 50 Ωと75 Ωのデバイスに対応できる、お手頃で精密な校正を提供します
 RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ
RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ
  • スイッチ、ミキサー、アンプ、アッテネータ、アダプターなど
  • 正確で再現性の高い結果を保証します
  • 卓越した品質と信頼性を実現しています

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です