検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

PSG信号発生器

世界中の数百におよぶプロジェクトで数千台が使用されている、最も信頼性の高いマイクロ波信号源
  • 信頼性の高いマイクロ波信号の作成:歪み&スプリアス特性に優れ、度量衡グレードの周波数&レベル確度を実現
  • 1 Wパワーの高純度のCWトーンから、4 GHz帯域幅の複雑なベクトル変調信号まで、信頼性の高い最高品質の信号
  • Signal Studioソフトウェアにより、信号の作成時間を短縮
  • 旧世代の信号源をコード互換性のあるPSGに交換すれば、性能、柔軟性& 速度の向上を実現可能

¥ 3,185,126 参考スタート価格*

最高品質の信号でテスト可能

  • 最高4 GHzのRF帯域幅と外部I/Q入力を備えた、レーダー、EW、Satcom用のより現実的な広帯域信号を発生可能
  • ドップラーレーダーやレシーバーブロッキングテスト用にレシーバーの感度を最大化したり、位相雑音テストシステムの理想的な基準として使用可能:-91 dBc/Hz(100 Hzオフセット)、-126 dBc/Hz(10 kHzオフセット、10 GHz)
  • 低いスプリアス性能と高調波性能(それぞれ、-70 dBc(10 GHz)と55 dBc)

製品の比較

製品 周波数オプション 性能レベル 位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット) 周波数スイッチング IQ変調帯域幅(内部/外部) 参考価格*
E8257D PSGアナログ信号発生器、100 kHz~67 GHz
n/a ◆◆◆◆◆◇ n/a n/a n/a ¥ 4,884,431
E8267D PSGベクトル信号発生器、100 kHz~44 GHz
n/a ◆◆◆◆◆◇ n/a n/a 80 MHz4 GHz
E8663D PSG RFアナログ信号発生器、100 kHz~9 GHz
n/a ◆◆◆◆◆◇ n/a n/a n/a ¥ 3,185,126

ご利用できるソフトウェア

 PathWave Signal Generation
PathWave Signal Generation
  • 波形再生機能とリアルタイム信号作成機能を備えた信号作成ソフトウェア
  • 進化する無線システムの幅広いアプリケーションに対応する、コンポーネント/レシーバーのテスト
  • スケーラブルな機能および性能
 SystemVue ESLソフトウェア
SystemVue ESLソフトウェア
  • ベースバンド/PHY環境用でクラス最高のRF忠実度 
  • テストアクセサリとの統合により、実環境での成熟を加速し、モデルベースのデザインフローを簡素化 
  • デザインを最大限に再利用して、ベースバンド/RFの相乗効果を活用するためのネットワーク化されたワークグループ向けの価格設定
     
 ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア
ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア
  • 測定器を接続して使いやすいソフトウェアで制御
  • 単一および複数の測定器の制御およびシーケンス設定
  • ライセンスのインストール/移行/管理
  • 校正/調整機能 

ご利用できるアクセサリ

 信号発生器用のミリ波アクセサリ
信号発生器用のミリ波アクセサリ
  • PSGの周波数レンジの拡張
  • 50~1.1 THz
  • ダイレクトRFドライブ、周波数の直接制御/表示、入力パワー保護
 PSG信号発生器用分配回路
PSG信号発生器用分配回路
  • 10モデル
  • 250 kHz~67 GHz
  • 2台/4台/8台/16台のPSGを、共通の単一周波数のフェーズ・ロック・コヒーレント・モードで動作可能
  • 内蔵/外部ベースバンド・ジェネレータをPSGと併用して、各信号源の位相を制御/調整可能
 高性能任意波形発生器
高性能任意波形発生器
  • 優れた信号品質(プリディストーション)
  • 広い帯域幅
  • 高ビット数
  • PSGを備えた完全なシステム
  • 波形作成用の高性能ソフトウェア
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です