検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

デジタル・コミュニケーション・アナライザ(DCA)オシロスコープ

電気/光/TDR測定用のデジタル・コミュニケーション・アナライザ

  • メインフレームとモジュールで構成できるプラットフォーム
  • ワンボタンで高速信号を精密測定
  • 優れた解析機能による詳細な解析
  • FlexDCAインタフェースによりR&Dおよび製造の生産性が向上

¥ 6,292,967 参考スタート価格*

あらゆるデジタル有線通信テストに対する包括的なソリューション

  • トランシーバーのデザイン/製造用の光モジュール
  • ASIC/FPGA/ICのデザイン/特性評価用の電気モジュール
  • シリアルバス/ケーブル/PCボードの特性評価用のTDR/TDT/Sパラメータモジュール

製品の比較

製品 帯域幅 サポートされるデータレート 入力タイプ モジュラータイプ アプリケーション 参考価格*
N1076B 電気クロックリカバリー
n/a n/a n/a n/a n/a
N1077A 光/電気クロックリカバリー
n/a n/a n/a n/a n/a
N1078A 光/電気クロックリカバリー
n/a n/a n/a n/a n/a
N1046A 86100D DCA-X用の75/85/100 GHz 1/2/4ポート・リモート・サンプリング・ヘッド
n/a n/a n/a n/a n/a
N1090A 光波形解析用DCA-M高確度、低価格ソリューション
9 and 20 GHz 1, 2, 3, 8.5-11.3 Gb/s Ref Rxn/a
  • 62.5/125 µm
  • SMA
n/a n/a ¥ 6,292,967
N1092A DCA-Mサンプリングオシロスコープ(1chの光チャネル)
30 GHz 20.6 Gb/s28 Gb/s
  • シングルモード
  • マルチモード
n/a n/a
N1092B DCA-Mサンプリングオシロスコープ(2個の光チャネル)
n/a n/a n/a n/a n/a
N1092C DCA-Mサンプリングオシロスコープ(光チャネル1chと電気チャネル2ch)
30 GHz (optical), 50 GHz (elec 20.6 Gb/s28 Gb/s
  • 2.4 mm
  • FC/PC
n/a n/a
N1092D DCA-Mサンプリングオシロスコープ(4chの光チャネル)
n/a n/a n/a n/a n/a
N1092E DCA-Mサンプリングオシロスコープ(光チャネル2chと電気チャネル2ch)
n/a n/a n/a n/a n/a
N1094A DCA-Mサンプリングオシロスコープ(電気チャネル2ch)
n/a n/a n/a n/a n/a
N1094B DCA-Mサンプリングオシロスコープ(電気チャネル4ch)
20/33 GHz, 20/33/40/50 GHz n/a
  • 2.4 mm
n/a n/a
86105C 9 GHz光/20 GHz電気サンプリングモジュール、750~1650 nm-SMF/MMF
8.5/20 GHz n/a
  • シングルモード
  • マルチモード
  • 3.5 mm
  • 電気
n/a ¥ 9,244,945
86105D 34 GHz光/50 GHz電気モジュール、750~1650 nm、MMF/SMF
n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 7,461,763
86115D 量産/パラレル光トランシーバーテスト用の20/34 GHzモジュール
n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 12,682,768
86116C 40~65 GHz 光/80 GHz電気プラグインモジュール
65 and 80 GHz 25.8 Gb/s43.0 Gb/s
  • シングルモード
  • 1.85 mm
  • 電気
n/a ¥ 14,374,258
N1060A Precision Waveform Analyzer
>90 GHz 125 MBd64 GBd
  • 1 mm
  • Electrical
n/a
N1055A 86100D DCA-X用の35/50 GHz 2/4ポートTDR/TDTリモート・サンプリング・ヘッド
n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 9,851,648
N1000A DCA-X広帯域オシロスコープメインフレーム
n/a n/a n/a n/a n/a
N1030A Optical plug-in module for the DCA-X Mainframe
NEW!
n/a 25 Gb/s53 Gb/s
  • Single-Mode
  • 1 mm
  • Optical
  • PAM4
N1030B Optical plug-in module for the DCA-X Mainframe
NEW!
n/a 25 Gb/s53 Gb/s
  • Single-Mode
  • Optical
  • PAM4
N1040A Dual Electrical Channel Module for DCA-X Mainframe
NEW!
60 GHz n/a
  • 2.92 mm
  • 1.85 mm
  • Electrical
  • 100G
  • 200G
  • 400G
  • 800G
  • CAUI
N1045B 60 GHz 2/4 Port Electrical Remote Sampling Head
60 GHz 12MBd32GBd
  • 1.85 mm
  • Electrical
n/a

ご利用できるアクセサリ

 サンプリング・オシロスコープ用アクセサリ
サンプリング・オシロスコープ用アクセサリ
  • アクセサリは、N1000Aまたは86100シリーズ オシロスコープで使用できます 
  • カタログ番号5991-2340ENのセレクションガイドを表示して、アクセサリの全リストをご覧ください

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です