検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

信号発生器(信号源)

優れた純度/精度によりデバイスをリミット内/外でテスト可能
  • トレーサブルな度量衡グレードのソリューションが必要な場合も、コストパフォーマンスの高い信号発生器が必要な場合も、各クラスで最高性能を備えた豊富な信号発生器の中からテスト要件を満たすものを選択可能
  • 現実的な信号シミュレーションを使用して、最高のシグナルインテグリティでデバイスに信号を印加
  • 3年間の校正周期とセルフメンテナンス対応の包括的なソリューションにより維持コストを低減
世界中で数百のプログラムで数千台配備されている、信頼性の高いマイクロ波信号発生器


電子戦テスト用の高速スイッチング信号発生器


PSGの優れた位相雑音性能によるシステム感度の最大化

シリーズ/製品の比較

シリーズ/製品 周波数 出力パワー(1 GHz) 位相雑音(1 GHz、20 kHzオフセット) 周波数スイッチング 高調波(1 GHz) 参考価格*
マイクロ波信号発生器(VXG)
マイクロ波信号発生器(VXG)
5Gイノベーションとテストの加速
n/a -110 dBm+23 dBm -140 dBc/Hz (measured) n/a -30 dBc (measured) n/a
M9383B VXG-m マイクロ波信号発生器、1 MHz~44 GHz n/a -110 dBm+23 dBm -140 dBc/Hz (measured) n/a -30 dBc (measured) n/a
M9384B VXGマイクロ波信号発生器、1 MHz~44 GHz n/a -110 dBm+23 dBm -140 dBc/Hz (measured) n/a -30 dBc (measured) n/a
このシリーズの製品を見る: 2 製品
Xシリーズ アジャイル信号発生器(UXG)
Xシリーズ アジャイル信号発生器(UXG)
高速スイッチングにより、マルチエミッターシナリオに対応
n/a -130 dBm+3 dBm 150 dBc/Hz (nominal) 101 us < -60 dBc ¥ 13,463,853
N5192A UXG X-Series Vector Adapter, Modified Version, 50 MHz to 20 GHz n/a -120 dBm+3 dBm 150 dBc/Hz (nominal) 101 us < -60 dBc n/a
N5193A UXG Xシリーズ アジャイル信号発生器、10 MHz~40 GHz n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 15,227,677
N5194A UXG Xシリーズ アジャイル・ベクトル信号発生器、50 MHz~20 GHz n/a n/a n/a n/a n/a n/a
N5191A UXG X-Series Agile Signal Generator, Modified Version n/a -130 dBm+10 dBm -135 dBc/Hz ≤ 180 µs < -50 dBc ¥ 13,463,853
このシリーズの製品を見る: 4 製品
Xシリーズ信号発生器(MXG、EXG, CXG)
Xシリーズ信号発生器(MXG、EXG, CXG)
デバイス/コンポーネントテストのための純度と確度
9 kHz6 GHz +18 dBm+18 dBm -131 dBc/Hz-119 dBc/Hz ≤ 600 μs< or equal to 5 ms, typical < –35 dBc (< +4 dBm)< -40 dBc ¥ 2,993,959
N5183B MXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz n/a +23 dBm -130 dBc/Hz ≤ 600 μs < -40 dBc ¥ 3,893,282
N5182B MXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器、9 kHz~6 GHz 9 kHz6 GHz + 24 dBmn/a -131 dBc/Hz ≤ 800 μs < –35 dBc (< +4 dBm) ¥ 3,895,998
N5181B MXG Xシリーズ RFアナログ信号発生器、9 kHz~6 GHz n/a n/a -131 dBc/Hz ≤ 800 μs n/a n/a
N5173B EXG Xシリーズ マイクロ波アナログ信号発生器、9 kHz~40 GHz n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 3,217,717
N5166B CXG RFベクトル信号発生器、9 kHz~3/6 GHz 9 kHz3/6 GHz +18 dBm -119 dBc/Hz < or equal to 5 ms, typical < -35 dBc n/a
N5172B EXG Xシリーズ RFベクトル信号発生器、9 kHz~6 GHz n/a n/a n/a ≤ 800 µs n/a n/a
N5171B EXG Xシリーズ RFアナログ信号発生器、9 kHz~6 GHz n/a n/a -122 dBc/Hz ≤ 800 μs n/a n/a
このシリーズの製品を見る: 7 製品
PSG信号発生器
PSG信号発生器
高度な測定システムの度量衡グレード
n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 3,185,126
E8257D PSGアナログ信号発生器、100 kHz~67 GHz n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 4,884,431
E8267D PSGベクトル信号発生器、100 kHz~44 GHz n/a n/a n/a n/a n/a n/a
E8663D PSG RFアナログ信号発生器、100 kHz~9 GHz n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 3,185,126
このシリーズの製品を見る: 3 製品
PXI信号発生器(信号源)
PXI信号発生器(信号源)
モジュラー形状で高速自動テストを実現
n/a n/a -132 dBc/Hz <50 µs n/a ¥ 3,444,500
M9410A VXT PXIベクトルトランシーバー、300/600/1200 MHz帯域幅 n/a n/a -132 dBc/Hz <50 µs n/a n/a
M9411A VXT PXIベクトルトランシーバー(カスタムFPGAおよび光I/O搭載) n/a n/a -132 dBc/Hz <50 µs n/a n/a
M9420A VXT PXIeベクトルトランシーバー n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 5,791,384
M9421A VXT PXIeベクトルトランシーバー n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 5,791,384
M9380A PXIe CW信号源、1 MHz~3 GHzまたは6 GHz n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 3,444,500
M9381A PXIeベクトル信号発生器:1 MHz~3 GHzまたは6 GHz n/a n/a n/a n/a n/a n/a
M9383A PXIeマイクロ波信号発生器、1 MHz~44 GHz n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 4,333,231
このシリーズの製品を見る: 7 製品
RF信号発生器(信号源)
RF信号発生器(信号源)
フル機能の低価格RF信号発生器
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
N9310A RF信号発生器、9 kHz~3 GHz n/a n/a n/a n/a n/a n/a
このシリーズの製品を見る: 1 製品

ソフトウェア

 PathWave Signal Generation
PathWave Signal Generation
  • 波形再生機能とリアルタイム信号作成機能を備えた信号作成ソフトウェア
  • 進化する無線システムの幅広いアプリケーションに対応する、コンポーネント/レシーバーのテスト
  • スケーラブルな機能および性能
 SystemVue ESLソフトウェア
SystemVue ESLソフトウェア
  • ベースバンド/PHY環境用でクラス最高のRF忠実度 
  • テストアクセサリとの統合により、実環境での成熟を加速し、モデルベースのデザインフローを簡素化 
  • デザインを最大限に再利用して、ベースバンド/RFの相乗効果を活用するためのネットワーク化されたワークグループ向けの価格設定
     
 ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア
ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア
  • 測定器を接続して使いやすいソフトウェアで制御
  • 単一および複数の測定器の制御およびシーケンス設定
  • ライセンスのインストール/移行/管理
  • 校正/調整機能 

アクセサリ

 PSG信号発生器用分配回路
PSG信号発生器用分配回路
  • 10モデル
  • 250 kHz~67 GHz
  • 2台/4台/8台/16台のPSGを、共通の単一周波数のフェーズ・ロック・コヒーレント・モードで動作可能
  • 内蔵/外部ベースバンド・ジェネレータをPSGと併用して、各信号源の位相を制御/調整可能
 ‎信号発生器のその他のアクセサリ
‎信号発生器のその他のアクセサリ
テストセットアップの簡素化と最高の測定結果の取得
  • 携帯パワーメータにピーク/平均パワーの測定機能を追加
  • フェーズ・ロック・コヒーレント・モードで動作する複数の信号発生器
  • マイクロ波システムの範囲の拡張など
 高性能任意波形発生器
高性能任意波形発生器
  • 優れた信号品質(プリディストーション)
  • 広い帯域幅
  • 高ビット数
  • PSGを備えた完全なシステム
  • 波形作成用の高性能ソフトウェア
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です