検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

スペクトラム・アナライザ(シグナル・アナライザ)

業界最高の解析ツールにより、デバイスの真の性能を確認できます。
  • さまざまなハードウェアプラットフォームにより—R&Dにおける制限のないものから製造に適合するものまで—進化するテストニーズに対応
  • 豊富なアプリケーション専用ソフトウェアにより、詳細なトラブルシューティングやワンボタン測定を実行可能
  • 性能またはスループットのいずれに合わせてテストを最適化する場合でも、実証済みの測定技術と測定品質に基づいて信頼できる結果を提供
  • アップグレード可能な機能および性能により、テスト資産の寿命を大幅に延長可能
キーサイトのみがニーズの進化に応じて周波数レンジを追加でき、アナライザの寿命を延長可能


マルチタッチスクリーンによる測定セットアップの簡素化

リアルタイムスペクトラム解析機能による発生頻度の低い信号の表示/捕捉/解析
リアルタイムスペクトラム解析機能による発生頻度の低い信号の表示/捕捉/解析


柔軟なテストベッドによる5G波形の発生/解析

シリーズ/製品の比較

シリーズ/製品 周波数 最大解析帯域幅 最大リアルタイム帯域幅 DANL(1 GHz) 位相雑音(1 GHz、10 kHzオフセット) 参考価格*
FieldFoxおよびHSAハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ
FieldFoxおよびHSAハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ
フィールド向けのスペクトラム解析
9 kHz20 GHz n/a n/a -159 dBm-144 dBm -111 dBc/Hz-88 dBc/Hz ¥ 1,086,008
N9340B ハンドヘルドRFスペクトラム・アナライザ(HSA)、3 GHz 9 kHz3 GHz n/a n/a -144 dBm n/a ¥ 1,086,008
N9342C ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)、7 GHz 9 kHz7 GHz n/a n/a -152 dBm n/a n/a
N9343C ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)、13.6 GHz 9 kHz13.6 GHz n/a n/a -144 dBm n/a ¥ 1,797,951
N9344C ハンドヘルド・スペクトラム・アナライザ(HSA)、20 GHz 9 kHz20 GHz n/a n/a -144 dBm n/a ¥ 2,205,461
N9912A FieldFoxハンドヘルドRFアナライザ、4 GHz/6 GHz n/a n/a n/a -148 dBm -88 dBc/Hz n/a
N9913A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、4 GHz n/a n/a n/a -155 dBm -111 dBc/Hz n/a
N9914A FieldFoxハンドヘルドRFアナライザ、6.5 GHz n/a n/a n/a -155 dBm -111 dBc/Hz n/a
N9915A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、9 GHz n/a n/a n/a -155 dBm -111 dBc/Hz n/a
N9916A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、14 GHz n/a n/a n/a -155 dBm -111 dBc/Hz n/a
N9917A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、18 GHz n/a n/a n/a -155 dBm -111 dBc/Hz n/a
N9918A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、26.5 GHz n/a n/a n/a -155 dBm -111 dBc/Hz n/a
N9935A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、9 GHz n/a n/a n/a -155 dBm -111 dBc/Hz n/a
N9936A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、14 GHz n/a n/a n/a -155 dBm -111 dBc/Hz n/a
N9937A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、18 GHz n/a n/a n/a -155 dBm -111 dBc/Hz n/a
N9938A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、26.5 GHz n/a n/a n/a -155 dBm -111 dBc/Hz n/a
N9950A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波アナライザ、32 GHz n/a n/a n/a -159 dBm -111 dBc/Hz n/a
N9951A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、44 GHz n/a n/a n/a -159 dBm -111 dBc/Hz n/a
N9952A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、50 GHz n/a n/a n/a -159 dBm -111 dBc/Hz n/a
N9960A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、32 GHz n/a n/a n/a -159 dBm -111 dBc/Hz n/a
N9961A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、44 GHz n/a n/a n/a -159 dBm -111 dBc/Hz n/a
N9962A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、50 GHz n/a n/a n/a -159 dBm -111 dBc/Hz n/a
このシリーズの製品を見る: 21 製品

ソフトウェア

 Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)
Xシリーズ 測定アプリケーション(シグナル/スペクトラム・アナライザ用)
  • すぐに使用できる測定を用いてより詳細に表示して理解可能
  • 内蔵の専門知識と簡素化された操作性により、適切な測定と再現可能な結果を提供
  • 新しい機器でまたは既に購入したものをアップグレードすることで利用可能
 89600 VSAソフトウェア
89600 VSAソフトウェア
  • 包括的な復調/ベクトル信号解析
  • 複数の無線フレームにわたるMAC/RLC/RRC層のメッセージのデコード/検証
  • 携帯電話/無線接続/航空宇宙/防衛/汎用アプリケーション
     
 ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア
ドライバ/ファームウェア/ソフトウェア
  • 測定器を接続して使いやすいソフトウェアで制御
  • 単一および複数の測定器の制御およびシーケンス設定
  • ライセンスのインストール/移行/管理
  • 校正/調整機能 

アクセサリ

 スマート高調波ミキサ
スマート高調波ミキサ
  • ケーブル損失を補正するための自動LO振幅調整 
  • ベクトル補正データ:振幅/位相
  • 起動時の自動LO調整、デフォルトの周波数およびLO高調波の自動設定 
  • USBプラグアンドプレイインタフェース
     
 ノイズ・ソース
ノイズ・ソース
  • Xシリーズ シグナル・アナライザで使用可能なノイズソースを用いて測定セットアップを簡素化 
  • ENRデータの自動ダウンロード/保存によるセットアップ時間の短縮 
  • 温度検出機能による測定確度の向上
     
 スペクトラム・アナライザ/シグナル・アナライザのその他のアクセサリ
スペクトラム・アナライザ/シグナル・アナライザのその他のアクセサリ
テストセットアップの簡素化と最高の測定結果の取得
  • ミリ波信号の高性能の広帯域ダウンコンバート機能を提供
  • RF/マイクロ波信号のパワーを正確に測定
  • 屋外携帯モニタシステム、さまざまなアクセサリキット/プローブ/ケーブルなどを用意

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です