検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ネットワーク・アナライザ

以下の特長により、世界中で70 %以上のエンジニアリングチームがキーサイトのアナライザを選択。
  • PNA-X/PNA/PNA-L((最大120 GHzまで拡張可能、周波数エクステンダーにより最大1.5 THzまで拡張可能))により優れた性能を実現
  • ENA(最高20 GHz)によりテストコストを削減
  • FieldFoxハンドヘルド・アナライザ(最大50 GHz)で高精度測定を実現
  • PXI VNA(最高26.5 GHz、32ポート)により、テスト規模を最大66 %削減
  • Keysight USB Streamlineシリーズ(最大26.5 GHz)により、小型ながら妥協のない機能を実現できます
ベンチ、ラック、屋外いずれでも、より正確な測定を実現可能


Keysightネットワーク・アナライザのポートフォリオ


業界初の50 GHzハンドヘルド・アナライザとFieldFoxファミリーの紹介


Keysight E5080B ENAベクトル・ネットワーク・アナライザの紹介

シリーズ/製品の比較

シリーズ/製品 最大周波数 ダイナミックレンジ 出力パワー トレースノイズ 内蔵ポート数 参考価格*
PNAネットワーク・アナライザ、900 Hz~120 GHz
PNAネットワーク・アナライザ、900 Hz~120 GHz
最も優れた測定とデザインの実現
8.5 GHz120 GHz >110 dB133 dB 0 dBm13 dBm 0.004 dBrms 選択可 ¥ 8,564,795
N5247B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~67 GHz 67 GHz 129 dB n/a n/a 2または4ポート ¥ 31,895,380
N5245B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~50 GHz 50 GHz 124 dB n/a n/a 2または4ポート ¥ 24,317,368
N5245BQ Frequency Converter Characterization With Wideband Modulated Signal
NEW!
50 GHz 124 dB n/a n/a 2 or 4 ports n/a
N5245BV Amplifier Characterization with Wideband Modulated Signal
NEW!
50 GHz 124 dB n/a n/a 2 or 4 ports n/a
N5244B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~43.5 GHz 43.5 GHz n/a n/a n/a 2または4ポート ¥ 21,703,311
N5242B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~26.5 GHz 26.5 GHz n/a n/a n/a 2または4ポート ¥ 17,320,056
N5241B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~13.5 GHz 13.5 GHz n/a n/a n/a 2または4ポート ¥ 13,305,886
N5249B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~8.5 GHz 8.5 GHz 127 dB n/a n/a 2または4ポート ¥ 9,588,665
N5227B PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~67 GHz 67 GHz n/a n/a n/a 2または4ポート ¥ 25,957,801
N5225B PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~50 GHz 50 GHz n/a n/a n/a 2または4ポート ¥ 19,610,975
N5225BT Signal Integrity Evaluation up to 50 GHz
NEW!
50 GHz n/a n/a n/a 2 or 4 ports n/a
N5224B PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~43.5 GHz 43.5 GHz n/a n/a n/a 2または4ポート ¥ 17,665,967
N5222B PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~26.5 GHz 26.5 GHz n/a n/a n/a 2または4ポート ¥ 13,739,521
N5222BT Signal Integrity Evaluation up to 26.5 GHz
NEW!
26.5 GHz n/a n/a n/a 2 or 4 ports n/a
N5221B PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~13.5 GHz 13.5 GHz n/a n/a n/a 2または4ポート ¥ 10,847,480
N5235B PNA-Lマイクロ波ネットワーク・アナライザ、50 GHz 50 GHz n/a n/a n/a 2ポート ¥ 17,424,005
N5234B PNA-Lマイクロ波ネットワーク・アナライザ、43.5 GHz 43.5 GHz 122 dB 6 dBm n/a 2ポート ¥ 15,336,275
N5232B PNA-Lマイクロ波ネットワーク・アナライザ、20 GHz 20 GHz n/a n/a n/a 2または4ポート ¥ 13,926,490
N5231B PNA-Lマイクロ波ネットワーク・アナライザ、13.5 GHz 13.5 GHz 133 dB 13 dBm n/a 2または4ポート ¥ 9,994,806
N5239B PNA-Lマイクロ波ネットワーク・アナライザ、8.5 GHz 8.5 GHz 133 dB 13 dBm 0.004 dBrms 2ポート ¥ 8,564,795
N5291A 900 Hz~120 GHz、PNAミリ波システム 120 GHz >110 dB 6 dBm n/a 2または4ポート n/a
N5290A 900 Hz~110 GHz、PNAミリ波システム 110 GHz >115 dB 0 dBm n/a 2または4ポート n/a
N5264B PNA-X Measurement Receiver for Antenna Test 13 GHz n/a n/a n/a 2 or 4 ports ¥ 11,659,199
N5244BM 最大43.5 GHzまでの5G用アクティブデバイス特性評価ソリューション 43.5 GHz n/a n/a n/a 2または4ポート n/a
N5245BM 最大50 GHzまでの5G用アクティブデバイス特性評価ソリューション 50 GHz n/a n/a n/a 2または4ポート n/a
N5245BP 最大50 GHzまでの周波数コンバーター・テスト・ソリューション 50 GHz n/a n/a n/a 2または4ポート n/a
N5247BM 最大67 GHzまでのアクティブデバイス特性評価ソリューション 67 GHz n/a n/a n/a 2または4ポート n/a
このシリーズの製品を見る: 27 製品
ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ、5 Hz~53 GHz
ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ、5 Hz~53 GHz
テストコストの削減
3 GHz53 GHz 117 dB123 dB 0 dBm16 dBm n/a 選択可 ¥ 1,604,434
E5080A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 9 GHz n/a n/a n/a 2または4ポート n/a
E5080B ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 53 GHz n/a 10 dBm n/a 2 or 4 ports (2nd source (optional) on 4-ports) n/a
E5072A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 8.5 GHz 123 dB 16 dBm n/a 2ポート ¥ 6,635,077
E5071C ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 20 GHz n/a n/a n/a 2または4ポート ¥ 5,625,983
E5063A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ 18 GHz 117 dB 0 dBm n/a 2ポート ¥ 1,604,434
E5061B ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ 3 GHz 120 dB 10 dBm n/a 2ポート ¥ 2,424,113
このシリーズの製品を見る: 6 製品
FieldFoxハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザ
FieldFoxハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザ
高性能を手の中に
4または6 GHz50 GHz n/a -1 dBm8 dBm 0.004 dB 2ポート ¥ 1,122,383
N9913A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、4 GHz 4 GHz n/a -1 dBm 0.004 dB 2ポート n/a
N9913B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、4 GHz 4 GHz n/a 8 dBm n/a 2ポート n/a
N9914A FieldFoxハンドヘルドRFアナライザ、6.5 GHz 6.5 GHz n/a -1 dBm 0.004 dB 2ポート ¥ 1,791,662
N9914B FieldFoxハンドヘルドRFアナライザ、6.5 GHz 6.5 GHz n/a 8 dBm n/a 2ポート n/a
N9915A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、9 GHz 9 GHz n/a -1 dBm 0.004 dB 2ポート ¥ 1,935,925
N9915B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、9 GHz 9 GHz n/a 8 dBm n/a 2ポート n/a
N9916A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、14 GHz 14 GHz n/a -1 dBm 0.004 dB 2ポート ¥ 2,241,539
N9916B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、14 GHz 14 GHz n/a 8 dBm n/a 2ポート n/a
N9917A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、18 GHz 18 GHz n/a -1 dBm 0.004 dB 2ポート ¥ 2,499,382
N9917B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、18 GHz 18 GHz n/a 8 dBm n/a 2ポート n/a
N9918A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、26.5 GHz 26.5 GHz n/a -1 dBm 0.004 dB 2ポート ¥ 3,260,539
N9918B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、26.5 GHz 26.5 GHz n/a 8 dBm n/a 2ポート n/a
N9950A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波アナライザ、32 GHz 32 GHz n/a 4 dBm n/a 2ポート n/a
N9951A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、44 GHz 44 GHz n/a 4 dBm 0.004 dB 2ポート n/a
N9952A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、50 GHz 50 GHz n/a 4 dBm 0.004 dB 2ポート n/a
N9933B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、4 GHz 4 GHz n/a n/a n/a 2ポート n/a
N9934B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、6.5 GHz 6.5 GHz n/a n/a n/a 2ポート n/a
N9935A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、9 GHz 9 GHz n/a n/a n/a 2ポート ¥ 1,922,408
N9935B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、9 GHz 9 GHz n/a n/a n/a 2ポート n/a
N9936A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、14 GHz 14 GHz n/a n/a n/a 2ポート ¥ 2,566,891
N9936B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、14 GHz 14 GHz n/a n/a n/a 2ポート n/a
N9937A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、18 GHz 18 GHz n/a n/a n/a 2ポート ¥ 3,095,963
N9937B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、18 GHz 18 GHz n/a n/a n/a 2ポート n/a
N9938A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、26.5 GHz 26.5 GHz n/a n/a n/a 2ポート ¥ 3,604,342
N9938B FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、26.5 GHz 26.5 GHz n/a n/a n/a 2ポート n/a
N9960A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、32 GHz 32 GHz n/a n/a n/a 2ポート n/a
N9961A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、44 GHz 44 GHz n/a n/a n/a 2ポート n/a
N9962A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、50 GHz 50 GHz n/a n/a n/a 2ポート n/a
N9923A FieldFoxハンドヘルドRFベクトル・ネットワーク・アナライザ、4 GHz/6 GHz 4または6 GHz n/a n/a n/a 2ポート n/a
N9925A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 GHz 9 GHz n/a n/a n/a 2ポート ¥ 2,243,916
N9926A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザ、14 GHz 14 GHz n/a n/a n/a 2ポート ¥ 2,618,940
N9927A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザ、18 GHz 18 GHz n/a n/a n/a 2ポート ¥ 3,115,714
N9928A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz 26.5 GHz n/a n/a n/a 2ポート ¥ 3,645,890
N9912A FieldFoxハンドヘルドRFアナライザ、4 GHz/6 GHz 4または6 GHz n/a 7 dBm n/a 2ポート ¥ 1,122,383
このシリーズの製品を見る: 34 製品
PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ
PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ
テスト機器の大きさの最小化
26.5 GHz90 GHz 100 dB, 110 dB (typical)160 dB (typical) 7 dBm17 dBm (typical) 0.001 dB rms at 10 kHz IFBW0.003 dB rms at 1 kHz IFBW 選択可 ¥ 3,899,674
M9375A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~26.5 GHz 26.5 GHz 115 dB n/a 0.003 dB rms at 1 kHz IFBW 2ポート n/a
M9374A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~20 GHz 20 GHz 115 dB n/a 0.003 dB rms at 1 kHz IFBW 2ポート n/a
M9373A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~14 GHz 14 GHz 115 dB n/a 0.003 dB rms at 1 kHz IFBW 2ポート n/a
M9372A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~9 GHz 9 GHz 115 dB 7 dBm 0.003 dB rms at 1 kHz IFBW 2ポート n/a
M9371A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~6.5 GHz 6.5 GHz 115 dB n/a 0.003 dB rms at 1 kHz IFBW 2ポート n/a
M9370A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~4 GHz 4 GHz 115 dB n/a 0.003 dB rms at 1 kHz IFBW 2ポート n/a
M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ、1 MHz~9 GHz 9 GHz 160 dB (typical) 17 dBm (typical) 0.001 dB rms at 10 kHz IFBW 2~24ポート n/a
M9800A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz~4.5 GHz 4.5 GHz n/a n/a n/a 2, 4, or 6 ports ¥ 3,899,674
M9801A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz~6.5 GHz 6.5 GHz 140 dB n/a 0.0015 dB rms at 10 kHz IFBW 2, 4, or 6 ports ¥ 4,667,490
M9802A PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz~9 GHz 9 GHz 140 dB n/a 0.0015 dB rms at 10 kHz IFBW 2, 4, or 6 ports ¥ 6,174,965
M9803A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz~14 GHz 14 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dB rms at 10 kHz IFBW 2, 4, or 6 ports ¥ 9,392,704
M9804A PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz~20 GHz 20 GHz n/a n/a n/a 2, 4, or 6 ports ¥ 10,700,866
M9805A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、100 kHz~26.5 GHz 26.5 GHz n/a n/a n/a 2ポート n/a
M9806A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、100 kHz~32 GHz 32 GHz n/a n/a n/a 2ポート n/a
M9807A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、100 kHz~44 GHz 44 GHz n/a n/a n/a 2ポート n/a
M9808A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、100 kHz~53 GHz 53 GHz n/a n/a n/a 2ポート n/a
M9815AS PXI Vector Component Analyzer, 100 kHz to 26.5 GHz 26.5 GHz n/a n/a n/a n/a n/a
M9816AS PXI Vector Component Analyzer, 100 kHz to 32 GHz 32 GHz n/a n/a n/a n/a n/a
M9817AS PXI Vector Component Analyzer, 100 kHz to 44 GHz 44 GHz n/a n/a n/a n/a n/a
M9818AS PXI Vector Component Analyzer, 100 kHz to 53 GHz 53 GHz n/a n/a n/a n/a n/a
N5252A Eバンド(60 GHz~90 GHz)ネットワーク・アナライザ・システム 90 GHz 100 dB, 110 dB (typical) n/a n/a 2または4ポート n/a
このシリーズの製品を見る: 21 製品
Keysight Streamlineシリーズ USBベクトル・ネットワーク・アナライザ
Keysight Streamlineシリーズ USBベクトル・ネットワーク・アナライザ
小型。妥協のない性能を実現。
4.5 GHz53 GHz 115 dB140 dB 7 dBm10 dBm 0.0015 dBrms0.003 dBrms 選択可 ¥ 1,190,976
P5000A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、4.5 GHz 4.5 GHz n/a 10 dBm n/a 2ポート ¥ 2,810,358
P5001A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、6.5 GHz 6.5 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 2ポート ¥ 3,919,851
P5002A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 GHz 9 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 2ポート n/a
P5003A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、14 GHz 14 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 2ポート ¥ 6,246,109
P5004A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、20 GHz 20 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 2ポート ¥ 7,617,061
P5005A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz 26.5 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 2ポート n/a
P5006A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、32 GHz 32 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 2ポート n/a
P5007A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、44 GHz 44 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 2ポート n/a
P5008A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、53 GHz 53 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 2ポート n/a
P5020A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、4.5 GHz 4.5 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 4 or 6 ports (2nd source (optional) on 4-ports) n/a
P5021A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、6.5 GHz 6.5 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 4 or 6 ports (2nd source (optional) on 4-ports) n/a
P5022A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 GHz 9 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 4 or 6 ports (2nd source (optional) on 4-ports) n/a
P5023A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、14 GHz 14 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 4 or 6 ports (2nd source (optional) on 4-ports) n/a
P5024A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、20 GHz 20 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 4 or 6 ports (2nd source (optional) on 4-ports) n/a
P5025A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz 26.5 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 4 ports (2nd source (optional)) n/a
P5026A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、32 GHz 32 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 4 ports (2nd source (optional)) n/a
P5027A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、44 GHz 44 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 4 ports (2nd source (optional)) n/a
P5028A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、53 GHz 53 GHz 140 dB 10 dBm 0.0015 dBrms 4 ports (2nd source (optional)) n/a
P9370A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、4.5 GHz 4.5 GHz 115 dB 7 dBm 0.003 dBrms 2ポート ¥ 1,190,976
P9371A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、6.5 GHz 6.5 GHz 115 dB 7 dBm 0.003 dBrms 2ポート ¥ 1,483,018
P9372A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 GHz 9 GHz 115 dB 7 dBm 0.003 dBrms 2ポート ¥ 1,988,093
P9373A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、14 GHz 14 GHz 115 dB 7 dBm 0.003 dBrms 2ポート ¥ 2,084,746
P9374A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、20 GHz 20 GHz 115 dB 7 dBm 0.003 dBrms 2ポート ¥ 3,389,050
P9375A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz 26.5 GHz 115 dB 7 dBm 0.003 dBrms 2ポート ¥ 4,046,845
このシリーズの製品を見る: 24 製品

ソフトウェア

 ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
  • デザインの調査、評価、トラブルシューティング用のネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツール 
  • 増幅器、フィルター、ミキサー、材料、高速シリアルインターコネクト解析機能など 
  • PNA/ENA、USBネットワーク・アナライザ用です
 FieldFoxハンドヘルド・アナライザ・ソフトウェア
FieldFoxハンドヘルド・アナライザ・ソフトウェア
  • FieldFoxハンドヘルド・アナライザの測定機能 
  • FieldFoxはケーブル/アンテナ・アナライザ、VNA、スペクトラム・アナライザなど、さまざまなアナライザとして構成できます 
  • 機能は、FieldFoxの購入時のインストールだけでなく、ソフトウェア・ライセンス・キーによるアップグレードも可能です
     

アクセサリ

 ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
  • 校正キット
  • 検証キット
  • テストセット
  • プローブとケーブル
  • その他
     
N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナライザ・アクセサリ
N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナライザ・アクセサリ
  • 既存のFieldFoxハンドヘルド・アナライザに高品質のアクセサリを接続できます 
  • ケーブル、アダプター、校正キット、アンテナ、RF/マイクロ波アクセサリ、その他の汎用FieldFoxアクセサリ
 RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ
RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ
  • スイッチ、ミキサー、アンプ、アッテネータ、アダプターなど
  • 正確で再現性の高い結果を保証します
  • 卓越した品質と信頼性を実現しています

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です