検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ネットワーク・アナライザ

以下の特長により、世界中で70 %以上のエンジニアリングチームがキーサイトのアナライザを選択。
  • PNA-X/PNA/PNA-L((最大120 GHzまで拡張可能、周波数エクステンダーにより最大1.5 THzまで拡張可能))により優れた性能を実現
  • ENA(最高20 GHz)によりテストコストを削減
  • FieldFoxハンドヘルド・アナライザ(最大50 GHz)で高精度測定を実現
  • PXI VNA(最高26.5 GHz、32ポート)により、テスト規模を最大66 %削減
  • Keysight USB Streamlineシリーズ(最大26.5 GHz)により、小型ながら妥協のない機能を実現できます
ベンチ、ラック、屋外いずれでも、より正確な測定を実現可能


Keysightネットワーク・アナライザのポートフォリオ


業界初の50 GHzハンドヘルド・アナライザとFieldFoxファミリーの紹介


Keysight E5080A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザの紹介

シリーズ/製品の比較

シリーズ/製品 最大周波数 ダイナミックレンジ 出力パワー トレースノイズ 内蔵ポート数 参考価格*
PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ
PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ
テスト機器の大きさの最小化
4 GHz26.5 GHz 115 dB160 dB 7 dBm17 dBm n/a 選択可 ¥ 3,790,137
M9375A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~26.5 GHz 26.5 GHz 115 dB 7 dBm n/a 2ポート n/a
M9374A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~20 GHz 20 GHz 115 dB 7 dBm n/a 2ポート n/a
M9373A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~14 GHz 14 GHz 115 dB 7 dBm n/a 2ポート n/a
M9372A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~9 GHz 9 GHz 115 dB 7 dBm n/a 2ポート n/a
M9371A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~6.5 GHz 6.5 GHz 115 dB 7 dBm n/a 2ポート n/a
M9370A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~4 GHz 4 GHz 115 dB 7 dBm n/a 2ポート n/a
M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ、1 MHz~9 GHz 9 GHz 160 dB 17 dBm n/a 2~24ポート n/a
この製品シリーズには、さらに製品がございます。
このシリーズの製品を見る: 7 製品

ソフトウェア

 ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
  • デザインの調査、評価、トラブルシューティング用のネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツール 
  • 増幅器、フィルター、ミキサー、材料、高速シリアルインターコネクト解析機能など 
  • PNA/ENA、USBネットワーク・アナライザ用です
 FieldFoxハンドヘルド・アナライザ・ソフトウェア
FieldFoxハンドヘルド・アナライザ・ソフトウェア
  • FieldFoxハンドヘルド・アナライザの測定機能 
  • FieldFoxはケーブル/アンテナ・アナライザ、VNA、スペクトラム・アナライザなど、さまざまなアナライザとして構成できます 
  • 機能は、FieldFoxの購入時のインストールだけでなく、ソフトウェア・ライセンス・キーによるアップグレードも可能です
     

アクセサリ

 ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
  • 校正キット
  • 検証キット
  • テストセット
  • プローブとケーブル
  • その他
     
N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナライザ・アクセサリ
N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナライザ・アクセサリ
  • 既存のFieldFoxハンドヘルド・アナライザに高品質のアクセサリを接続できます 
  • ケーブル、アダプター、校正キット、アンテナ、RF/マイクロ波アクセサリ、その他の汎用FieldFoxアクセサリ
 RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ
RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ
  • スイッチ、ミキサー、アンプ、アッテネータ、アダプターなど
  • 正確で再現性の高い結果を保証します
  • 卓越した品質と信頼性を実現しています

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です