検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ネットワーク・アナライザ

以下の特長により、世界中で70 %以上のエンジニアリングチームがキーサイトのアナライザを選択。
  • PNA-X/PNA/PNA-L((最大120 GHzまで拡張可能、周波数エクステンダーにより最大1.5 THzまで拡張可能))により優れた性能を実現
  • ENA(最高20 GHz)によりテストコストを削減
  • FieldFoxハンドヘルド・アナライザ(最大50 GHz)で高精度測定を実現
  • PXI VNA(最高26.5 GHz、32ポート)により、テスト規模を最大66 %削減
  • Keysight USB Streamlineシリーズ(最大26.5 GHz)により、小型ながら妥協のない機能を実現できます
ベンチ、ラック、屋外いずれでも、より正確な測定を実現可能


Keysightネットワーク・アナライザのポートフォリオ


業界初の50 GHzハンドヘルド・アナライザとFieldFoxファミリーの紹介


Keysight E5080A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザの紹介

シリーズ/製品の比較

シリーズ/製品 最大周波数 ダイナミックレンジ 出力パワー トレースノイズ 内蔵ポート数 参考価格*
PNAネットワーク・アナライザ、900 Hz~120 GHz
PNAネットワーク・アナライザ、900 Hz~120 GHz
最も優れた測定とデザインの実現
13 GHz110 GHz 122 dB134 dB 6 dBm13 dBm 0.002 dBrms 2または4ポート ¥ 9,868,901
N5247A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 67 GHz 67 GHz 129 dB 13 dBm 0.002 dBrms 2または4ポート ¥ 35,963,152
N5249A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、8.5 GHz 8.5 GHz 127 dB 13 dBm 0.002 dBrms 2または4ポート ¥ 13,041,853
この製品シリーズには、さらに製品がございます。
このシリーズの製品を見る: 2 製品

ソフトウェア

 ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
  • デザインの調査、評価、トラブルシューティング用のネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツール 
  • 増幅器、フィルター、ミキサー、材料、高速シリアルインターコネクト解析機能など 
  • PNA/ENA、USBネットワーク・アナライザ用です
 FieldFoxハンドヘルド・アナライザ・ソフトウェア
FieldFoxハンドヘルド・アナライザ・ソフトウェア
  • FieldFoxハンドヘルド・アナライザの測定機能 
  • FieldFoxはケーブル/アンテナ・アナライザ、VNA、スペクトラム・アナライザなど、さまざまなアナライザとして構成できます 
  • 機能は、FieldFoxの購入時のインストールだけでなく、ソフトウェア・ライセンス・キーによるアップグレードも可能です
     

アクセサリ

 ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
  • 校正キット
  • 検証キット
  • テストセット
  • プローブとケーブル
  • その他
     
N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナライザ・アクセサリ
N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナライザ・アクセサリ
  • 既存のFieldFoxハンドヘルド・アナライザに高品質のアクセサリを接続できます 
  • ケーブル、アダプター、校正キット、アンテナ、RF/マイクロ波アクセサリ、その他の汎用FieldFoxアクセサリ
 RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ
RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ
  • スイッチ、ミキサー、アンプ、アッテネータ、アダプターなど
  • 正確で再現性の高い結果を保証します
  • 卓越した品質と信頼性を実現しています

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です