検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

ネットワーク・アナライザ

以下の特長により、世界中で70 %以上のエンジニアリングチームがキーサイトのアナライザを選択。
  • PNA-X/PNA/PNA-L((最大120 GHzまで拡張可能、周波数エクステンダーにより最大1.5 THzまで拡張可能))により優れた性能を実現
  • ENA(最高20 GHz)によりテストコストを削減
  • FieldFoxハンドヘルド・アナライザ(最大50 GHz)で高精度測定を実現
  • PXI VNA(最高26.5 GHz、32ポート)により、テスト規模を最大66 %削減
  • Keysight USB Streamlineシリーズ(最大26.5 GHz)により、小型ながら妥協のない機能を実現できます
ベンチ、ラック、屋外いずれでも、より正確な測定を実現可能


Keysightネットワーク・アナライザのポートフォリオ


業界初の50 GHzハンドヘルド・アナライザとFieldFoxファミリーの紹介


Keysight E5080A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザの紹介

シリーズ/製品の比較

シリーズ/製品 最大周波数 ダイナミックレンジ 出力パワー トレースノイズ 内蔵ポート数 参考価格*
PNAネットワーク・アナライザ、900 Hz~120 GHz
PNAネットワーク・アナライザ、900 Hz~120 GHz
最も優れた測定とデザインの実現
13 GHz110 GHz 122 dB134 dB 6 dBm13 dBm 0.002 dBrms 2または4ポート ¥ 9,868,901
N5247B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~67 GHz 67 GHz 129 dB 13 dBm n/a 2または4ポート ¥ 31,118,958
N5245B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~50 GHz 50 GHz 124 dB 13 dBm n/a 2または4ポート ¥ 24,249,671
N5244B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~43.5 GHz 43.5 GHz 124 dB 13 dBm n/a 2または4ポート ¥ 21,893,831
N5242B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~26.5 GHz n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 17,777,231
N5241B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~13.5 GHz n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 14,358,775
N5249B PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~8.5 GHz n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 11,051,804
N5227B PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~67 GHz n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 25,257,342
N5225B PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~50 GHz n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 19,740,452
N5224B PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~43.5 GHz n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 15,421,764
N5222B PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~26.5 GHz n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 14,630,603
N5221B PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ、900 Hz/10 MHz~13.5 GHz n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 11,918,692
N5235B PNA-Lマイクロ波ネットワーク・アナライザ、50 GHz n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 17,686,695
N5234B PNA-Lマイクロ波ネットワーク・アナライザ、43.5 GHz n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 15,892,129
N5232B PNA-Lマイクロ波ネットワーク・アナライザ、20 GHz n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 14,688,270
N5231B PNA-Lマイクロ波ネットワーク・アナライザ、13.5 GHz n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 11,124,553
N5239B PNA-Lマイクロ波ネットワーク・アナライザ、8.5 GHz n/a n/a n/a n/a n/a ¥ 9,868,901
N5291A 900 Hz~120 GHz、PNAミリ波システム n/a n/a n/a n/a n/a n/a
N5290A 900 Hz~110 GHz、PNAミリ波システム n/a n/a n/a n/a n/a n/a
N5264B PNA-X Measurement Receiver for Antenna Test 13 GHz 127 n/a n/a 2 or 4 ports ¥ 10,135,397
N5247A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 67 GHz 67 GHz 129 dB 13 dBm 0.002 dBrms 2または4ポート ¥ 35,963,152
N5245A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、50 GHz 50 GHz 124 dB 13 dBm n/a 2または4ポート ¥ 28,099,962
N5244A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 43.5 GHz 43.5 GHz 124 dB 13 dBm n/a 2または4ポート n/a
N5242A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz 26.5 GHz 127 dB 13 dBm n/a 2または4ポート ¥ 20,190,590
N5241A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、 13.5 GHz 13.5 GHz 127 dB 13 dBm n/a 2または4ポート ¥ 16,256,549
N5249A PNA-Xマイクロ波ネットワーク・アナライザ、8.5 GHz 8.5 GHz 127 dB 13 dBm 0.002 dBrms 2または4ポート ¥ 13,041,853
N5227A PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ、67 GHz 67 GHz 128 dB 13 dBm n/a 2または4ポート ¥ 27,902,676
N5225A PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ、50 GHz 50 GHz 127 dB 13 dBm n/a 2または4ポート ¥ 21,710,897
N5224A PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ、43.5 GHz 43.5 GHz 127 dB 13 dBm n/a 2または4ポート ¥ 19,648,560
N5222A PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz 26.5 GHz 127 dB 13 dBm n/a 2または4ポート ¥ 15,906,633
N5221A PNAマイクロ波ネットワーク・アナライザ、13.5 GHz 13 GHz 127 dB 13 dBm n/a 2または4ポート ¥ 12,907,967
N5235A PNA-Lマイクロ波ネットワーク・アナライザ、50 GHz 50 GHz 122 dB 6 dBm n/a 2または4ポート ¥ 21,746,631
N5234A PNA-Lマイクロ波ネットワーク・アナライザ、43.5 GHz 43.5 GHz 122 dB 6 dBm n/a 2または4ポート ¥ 19,412,939
N5232A PNA-Lマイクロ波ネットワーク・アナライザ、20 GHz 20 GHz 133 dB 13 dBm n/a 2または4ポート ¥ 17,875,474
N5231A PNA-Lマイクロ波ネットワーク・アナライザ、13.5 GHz 13.5 GHz 133 dB 13 dBm n/a 2または4ポート ¥ 13,353,144
N5239A PNA-Lマイクロ波ネットワーク・アナライザ、8.5 GHz 8.5 GHz 133 dB 13 dBm n/a 2または4ポート ¥ 11,794,963
N5251A ミリ波ネットワーク・アナライザ 110 GHz >87 dB at 110 GHz -4 dBm at 110 GHz n/a 2または4ポート n/a
N5264A アンテナテスト用PNA-X測定レシーバー 26.5 GHz 134 dB n/a n/a 2または4ポート ¥ 10,221,717
このシリーズの製品を見る: 37 製品
ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ、5 Hz~20 GHz
ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ、5 Hz~20 GHz
テストコストの削減
3 GHz20 GHz 117 dB135 dB 0 dBm16 dBm n/a 選択可 ¥ 1,484,102
E5080A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 9 GHz 135 dB 15 dBm n/a 2または4ポート n/a
E5072A ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 8.5 GHz 123 dB 16 dBm n/a 2ポート ¥ 5,928,037
E5071C ENAベクトル・ネットワーク・アナライザ 20 GHz 123 dB 10 dBm n/a 2または4ポート ¥ 4,303,999
E5063A ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ 18 GHz 117 dB 0 dBm n/a 2ポート ¥ 1,484,102
E5061B ENAシリーズ ネットワーク・アナライザ 3 GHz 120 dB 10 dBm n/a 2ポート ¥ 3,383,759
このシリーズの製品を見る: 5 製品
FieldFoxハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザ
FieldFoxハンドヘルドRF/マイクロ波アナライザ
高性能を手の中に
4または6 GHz50 GHz 49 dB105 dB -4 dBm<7 dBm n/a 2ポート n/a
N9913A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、4 GHz 4 GHz 95 dB -1 dBm n/a 2ポート n/a
N9914A FieldFoxハンドヘルドRFアナライザ、6.5 GHz 6.5 GHz 95 dB -1 dBm n/a 2ポート n/a
N9915A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、9 GHz 9 GHz 91 dB -2 dBm n/a 2ポート n/a
N9916A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、14 GHz 14 GHz 91 dB -4 dBm n/a 2ポート n/a
N9917A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、18 GHz 18 GHz 91 dB -4 dBm n/a 2ポート n/a
N9918A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、26.5 GHz 26.5 GHz 91 dB -4 dBm n/a 2ポート n/a
N9950A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波アナライザ、32 GHz 32 GHz 100 dB 4 dBm n/a 2ポート n/a
N9951A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、44 GHz 44 GHz 100 dB 4 dBm n/a 2ポート n/a
N9952A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波アナライザ、50 GHz 50 GHz 100 dB 4 dBm n/a 2ポート n/a
N9935A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、9 GHz 9 GHz 103 dB -2 dBm n/a 2ポート n/a
N9936A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、14 GHz 14 GHz 103 dB -4 dBm n/a 2ポート n/a
N9937A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、18 GHz 18 GHz 103 dB -4 dBm n/a 2ポート n/a
N9938A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、26.5 GHz 26.5 GHz 103 dB -4 dBm n/a 2ポート n/a
N9960A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波スペクトラム・アナライザ、32 GHz 32 GHz 105 dB 4 dBm n/a 2ポート n/a
N9961A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、44 GHz 44 GHz 105 dB 4 dBm n/a 2ポート n/a
N9962A FieldFoxハンドヘルド・マイクロ波スペクトラム・アナライザ、50 GHz 50 GHz 105 dB 4 dBm n/a 2ポート n/a
N9923A FieldFoxハンドヘルドRFベクトル・ネットワーク・アナライザ、4 GHz/6 GHz 4または6 GHz 100 dB 5 dBm n/a 2ポート n/a
N9925A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 GHz 9 GHz 91 dB -4 dBm n/a 2ポート n/a
N9926A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザ、14 GHz 14 GHz 91 dB -4 dBm n/a 2ポート n/a
N9927A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザ、18 GHz 18 GHz 91 dB -4 dBm n/a 2ポート n/a
N9928A FieldFoxハンドヘルドマイクロ波ベクトル・ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz 26.5 GHz 91 dB -4 dBm n/a 2ポート n/a
N9912A FieldFoxハンドヘルドRFアナライザ、4 GHz/6 GHz 4または6 GHz 49 dB <7 dBm n/a 2ポート n/a
このシリーズの製品を見る: 22 製品
PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ
PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ
テスト機器の大きさの最小化
4 GHz26.5 GHz 115 dB160 dB 7 dBm17 dBm n/a 選択可 n/a
M9375A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~26.5 GHz 26.5 GHz 115 dB 7 dBm n/a 2ポート n/a
M9374A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~20 GHz 20 GHz 115 dB 7 dBm n/a 2ポート n/a
M9373A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~14 GHz 14 GHz 115 dB 7 dBm n/a 2ポート n/a
M9372A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~9 GHz 9 GHz 115 dB 7 dBm n/a 2ポート n/a
M9371A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~6.5 GHz 6.5 GHz 115 dB 7 dBm n/a 2ポート n/a
M9370A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、300 kHz~4 GHz 4 GHz 115 dB 7 dBm n/a 2ポート n/a
M9485A PXIeマルチポート・ベクトル・ネットワーク・アナライザ、1 MHz~9 GHz 9 GHz 160 dB 17 dBm n/a 2~24ポート n/a
M9800A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz~4.5 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
M9801A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz~6.5 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
M9802A PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz~9 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
M9803A PXIeベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz~14 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
M9804A PXIベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 kHz~20 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
N5252A Eバンド(60 GHz~90 GHz)ネットワーク・アナライザ・システム
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
このシリーズの製品を見る: 13 製品
Keysight Streamlineシリーズ USBベクトル・ネットワーク・アナライザ
Keysight Streamlineシリーズ USBベクトル・ネットワーク・アナライザ
小型。妥協のない性能を実現。
4.5 GHz26.5 GHz 115 dB 7 dBm n/a 2ポート ¥ 1,304,047
P5000A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、4.5 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
P5001A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、6.5 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
P5002A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
P5003A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、14 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
P5004A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、20 GHz
NEW!
n/a n/a n/a n/a n/a n/a
P9370A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、4.5 GHz 4.5 GHz 115 dB 7 dBm n/a 2ポート ¥ 1,304,047
P9371A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、6.5 GHz 6.5 GHz 115 dB 7 dBm n/a 2ポート ¥ 1,583,277
P9372A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 GHz 9 GHz 115 dB 7 dBm n/a 2ポート ¥ 2,009,729
P9373A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、14 GHz 14 GHz 115 dB 7 dBm n/a 2ポート ¥ 2,614,010
P9374A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、20 GHz 20 GHz 115 dB 7 dBm n/a 2ポート ¥ 3,349,231
P9375A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz 26.5 GHz 115 dB 7 dBm n/a 2ポート ¥ 4,756,545
このシリーズの製品を見る: 11 製品

ソフトウェア

 ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
  • デザインの調査、評価、トラブルシューティング用のネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツール 
  • 増幅器、フィルター、ミキサー、材料、高速シリアルインターコネクト解析機能など 
  • PNA/ENA、USBネットワーク・アナライザ用です
 FieldFoxハンドヘルド・アナライザ・ソフトウェア
FieldFoxハンドヘルド・アナライザ・ソフトウェア
  • FieldFoxハンドヘルド・アナライザの測定機能 
  • FieldFoxはケーブル/アンテナ・アナライザ、VNA、スペクトラム・アナライザなど、さまざまなアナライザとして構成できます 
  • 機能は、FieldFoxの購入時のインストールだけでなく、ソフトウェア・ライセンス・キーによるアップグレードも可能です
     

アクセサリ

 ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
  • 校正キット
  • 検証キット
  • テストセット
  • プローブとケーブル
  • その他
     
N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナライザ・アクセサリ
N9910X RF/マイクロ波ハンドヘルド・アナライザ・アクセサリ
  • 既存のFieldFoxハンドヘルド・アナライザに高品質のアクセサリを接続できます 
  • ケーブル、アダプター、校正キット、アンテナ、RF/マイクロ波アクセサリ、その他の汎用FieldFoxアクセサリ
 RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ
RF/マイクロ波 テスト・アクセサリ
  • スイッチ、ミキサー、アンプ、アッテネータ、アダプターなど
  • 正確で再現性の高い結果を保証します
  • 卓越した品質と信頼性を実現しています

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です