検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

マイクロ波信号発生器(VXG)

デバイスの性能の信頼性が向上 ‐ 時間も短縮
  • シングルボックスで、デュアルチャネル、44 GHz、2 GHz帯域幅を実現する業界初のベクトル信号発生器によって、システムテストの複雑さが軽減
  • 業界最高の出力パワー対EVM/ACPR性能によって、ミリ波テクノロジーで生じるOTAシステム経路損失の課題を解決
  • PathWave Signal Generationにより、製品開発サイクルが加速し、5G NRコンポーネント特性評価の信頼性が向上

5Gアプリケーション向けの卓越したパワー

  • 2つの44 GHzチャネルにより、レシーバーブロックおよび干渉テスト用の多数の3GPPコンフォーマンステスト設定に対応可能
  • 自動チャネル応答補正とSパラメータディエンベディングにより、広帯域5Gキャリア・アグリゲーション・シナリオの測定の不確かさ/確度が改善
  • PathWave Signal Generationソフトウェアにより、デザインおよびテストのワークフローが加速

製品の比較

製品 周波数オプション 性能レベル Form Factor RF Bandwidth Output Power @ 39 GHz 参考価格*
M9383B VXG-m マイクロ波信号発生器、1 MHz~44 GHz
n/a ◆◆◆◆◆◆ Modular 2 GHz +24 dBm
M9384B VXGマイクロ波信号発生器、1 MHz~44 GHz
n/a ◆◆◆◆◆◆ Multi-touch 2 GHz +24 dBm

ご利用できるソフトウェア

 PathWave Signal Generation
PathWave Signal Generation
  • 波形再生機能とリアルタイム信号作成機能を備えた信号作成ソフトウェア
  • 進化する無線システムの幅広いアプリケーションに対応する、コンポーネント/レシーバーのテスト
  • スケーラブルな機能および性能

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です