検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

UXRシリーズ リアルタイムInfiniiumオシロスコープ

これまで困難だったことを実現する
  • 80/100/110 GHzのリアルタイム帯域幅により、革新的な次世代テクノロジーを実現
  • 10ビットADCと優れたENOB性能により、高い変調標準を利用可能
  • 非常に低いノイズフロアで、真に最も近い表示で信号を確認可能
  • 1台の測定器でフル帯域幅の4チャネルを使用することにより、デュアル偏波コヒーレント変調のタイミングエラーが低減
  • 業界最高の確度を備えたリアルタイムオシロスコープ

見やすい表示、確度の向上、テストの短縮を実現する最先端を上回る性能

  • 110 GHzのリアルタイムオシロスコープ帯域幅
  • 高分解能の10ビットA/Dコンバーター(ADC)
  • フル帯域幅、アップグレード可能なチャネル
  • 最大110 GHzの帯域幅で業界最高のENOBを実現
  • ノイズが1 mVrms未満という、業界で最も低いノイズフロアを実現
  • 固有ジッタが25 fsrms未満、チャネル間ジッタが35 fsrms未満という業界最小のジッタを実現

製品の比較

製品 帯域幅 チャネル数 最大メモリ長 最大サンプルレート ADCビット 参考価格*
UXR0802A UXRシリーズ リアルタイムInfiniiumオシロスコープ、80 GHz、2チャネル
NEW!
80 GHz 2 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 256 GSa/s 10 bits
UXR0804A UXRシリーズ リアルタイムInfiniiumオシロスコープ、80 GHz、4チャネル
NEW!
80 GHz 4 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 256 GSa/s 10 bits
UXR1002A UXRシリーズ リアルタイムInfiniiumオシロスコープ、100 GHz、2チャネル
NEW!
100 GHz 2 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 256 GSa/s 10 bits
UXR1004A UXRシリーズ リアルタイムInfiniiumオシロスコープ、100 GHz、4チャネル
NEW!
100 GHz 4 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 256 GSa/s 10 bits
UXR1102A UXRシリーズ リアルタイムInfiniiumオシロスコープ、110 GHz、2チャネル
NEW!
110 GHz 2 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 256 GSa/s 10 bits
UXR1104A UXRシリーズ リアルタイムInfiniiumオシロスコープ、110 GHz、4チャネル
NEW!
110 GHz 4 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 256 GSa/s 10 bits

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です