検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Infiniium UXRシリーズ リアルタイムオシロスコープ

これまで困難だったことを実現する
  • 13~110 GHzのリアルタイム帯域幅により、革新的な次世代テクノロジーを実現
  • 10ビットADCと優れたENOB性能により、高い変調標準を利用可能
  • 非常に低いノイズフロアで、真に最も近い表示で信号を確認可能
  • 1台の測定器でフル帯域幅の4チャネルを使用することにより、デュアル偏波コヒーレント変調のタイミングエラーが低減
  • 業界最高の確度を備えたリアルタイムオシロスコープ

見やすい表示、確度の向上、テストの短縮を実現する最先端を上回る性能

  • 13~110 GHzのリアルタイムオシロスコープ帯域幅
  • 高分解能の10ビットA/Dコンバーター(ADC)
  • フル帯域幅、アップグレード可能なチャネル
  • 最大110 GHzの帯域幅で業界最高のENOBを実現
  • ノイズが1 mVrms未満という、業界で最も低いノイズフロアを実現
  • 固有ジッタが25 fs(rms)未満、チャネル間ジッタが10 fs(rms)未満という業界最小のジッタを実現

製品の比較

製品 チャネル数 最大メモリ長 最大サンプルレート ADCビット 参考価格*
UXR0051AP Infiniium UXR-Series Oscilloscope: 5 GHz, 1 Channels, 1mm Inputs
NEW!
1 2 Gpts max, 200 Mpts standard 256 GSa/s 10 bits
UXR0134A Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ: 13 GHz、4チャネル
n/a 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 128 GSa/s 10 bits
UXR0164A Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ: 16 GHz、4チャネル
n/a 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 128 GSa/s 10 bits
UXR0204A Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ: 20 GHz、4チャネル
n/a 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 128 GSa/s 10 bits
UXR0252AP Infiniium UXR-Series Oscilloscope: 25 GHz, 2 Channels, 1mm inputs
2 2 Gpts max, 200 Mpts standard 256 GSa/s 10 bits
UXR0254A Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ: 25 GHz、4チャネル
n/a 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 128 GSa/s 10 bits
UXR0254AP Infiniium UXR-Series Oscilloscope: 25 GHz, 4 Channels, 1mm inputs
4 2 Gpts max, 200 Mpts standard 256 GSa/s 10 bits
UXR0334A Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ: 33 GHz、4チャネル
n/a 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 128 GSa/s 10 bits
UXR0402A Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ: 40 GHz、2チャネル
n/a 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 256 GSa/s 10 bits
UXR0402AP Infiniium UXR-Series Oscilloscope:40 GHz, 2 Channels, 1mm inputs
2 2 Gpts max, 200 Mpts standard 256 GSa/s 10 bits
UXR0404A Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ: 40 GHz、4チャネル
n/a 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 256 GSa/s 10 bits
UXR0404AP Infiniium UXR-Series Oscilloscope: 40 GHz, 4 Channels, 1mm inputs
4 2 Gpts max, 200 Mpts standard 256 GSa/s 10 bits
UXR0502A Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ: 50 GHz、2チャネル
n/a 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 256 GSa/s 10 bits
UXR0504A Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ: 50 GHz、4チャネル
n/a 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 256 GSa/s 10 bits
UXR0592A Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ: 59 GHz、2チャネル
n/a 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 256 GSa/s 10 bits
UXR0592AP Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ: 59 GHz、2チャネル、1 mm入力
n/a 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 256 GSa/s 10 bits
UXR0594A Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ: 59 GHz、4チャネル
n/a 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 256 GSa/s 10 bits
UXR0594AP Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ: 59 GHz、4チャネル、1 mm入力
n/a 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 256 GSa/s 10 bits
UXR0702A Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ: 70 GHz、2チャネル
n/a 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 256 GSa/s 10 bits
UXR0702AP Infiniium UXR-Series Oscilloscope: 70 GHz, 2 Channels, 1mm inputs
2 2 Gpts max, 200 Mpts standard 256 GSa/s 10 bits
UXR0704A Infiniium UXRシリーズ オシロスコープ: 70 GHz、4チャネル
n/a 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 256 GSa/s 10 bits
UXR0704AP Infiniium UXR-Series Oscilloscope: 70 GHz, 4 Channels, 1mm inputs
4 2 Gpts max, 200 Mpts standard 256 GSa/s 10 bits
UXR0802A Infiniium UXRシリーズ リアルタイムオシロスコープ、100 GHz、2チャネル
n/a 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 256 GSa/s 10 bits
UXR0802A Infiniium UXRシリーズ リアルタイムオシロスコープ、80 GHz、2チャネル
n/a 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 256 GSa/s 10 bits
UXR0804A Infiniium UXRシリーズ リアルタイムオシロスコープ、80 GHz、4チャネル
n/a 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 256 GSa/s 10 bits
UXR1004A Infiniium UXRシリーズ リアルタイムオシロスコープ、100 GHz、4チャネル
n/a 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 256 GSa/s 10 bits
UXR1102A Infiniium UXRシリーズ リアルタイムオシロスコープ、110 GHz、2チャネル
n/a 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 256 GSa/s 10 bits
UXR1104A Infiniium UXRシリーズ リアルタイムオシロスコープ、110 GHz、4チャネル
n/a 2 Gポイント(最大)、200 Mポイント(標準) 256 GSa/s 10 bits

ご利用できるソフトウェア

 UXR-Series Analysis Applications
UXR-Series Analysis Applications
UXR-Series Analysis Applications
  • Full offline capability allows you to test from simulation through silicon debug
  • VSA software enables analysis of your toughest RF problems
  • Connect up to 10 oscilloscopes to achieve 40 channels of acquisition in a single timebase
 UXR-Series Compliance Applications
UXR-Series Compliance Applications
Get deep technical expertise
  • Test to the exact specifications of each technology standard
  • Compliance software packages are certified by Keysight experts
  • Have assurance that your products will pass standards


 

 UXR-Series Protocol Applications
UXR-Series Protocol Applications
Simplify the debugging of your design
  • Decode the protocol packets of more than 20 high-speed serial buses
  • Packets are displayed on scope waveform and listing windows, which are time-correlated
  • Debug and find the root cause of issues whether it is physical or protocol layer related

ご利用できるアクセサリ

 UXR Oscilloscope N2163A mmWave Extension Software
UXR Oscilloscope N2163A mmWave Extension Software
VSA 89600 Software used for frequency, time and demodulation Analysis
  • Software tools to explore every facet of a signal and optimize your designs.
  • Measure a broad range of signals including 5G, IoT, radar and more.
  • Gain greater insight in frequency, time and modulation domains.
 Infiniium UXRオシロスコープ校正モジュール
Infiniium UXRオシロスコープ校正モジュール
Infiniium UXRリアルタイムオシロスコープ校正モジュール
  • 完全な工場品質の校正が可能
  • NIST(National Institute of Standards and Technology)に対して校正された既知の信号を発生
  • 1.0 mmまたは1.85 mmまたは3.5 mmのいずれかのUXRフロントエンドテクノロジーを備えたインタフェース向けに3種類のモデルを提供

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です