検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Keysight Streamlineシリーズ USBオシロスコープ

小型ながら妥協のない機能を実現
  • 6台の測定器を1台に統合したKeysightのInfiiniVisionベンチトップ技術をコンパクトな形で活用
  • アプリケーションニーズに応じて、200 MHz~1 GHzから帯域幅を選択可能
  • 31種類の代表的なオシロスコープ測定により、短時間で信号を測定
  • 5 GSa/sのサンプリングレート、1,000,000波形/sの更新レートにより、信号の細部まで表示可能
  • ゾーントリガ機能により、信号を数秒で分離可能

¥ 834,680 参考スタート価格*

コンパクトでありながらベンチトップの機能を実現

  • 正確かつ再現性の高い測定、自動化コード機能、一貫した直感的なユーザーエクスペリエンスの活用
  • 幅広いプロービング/解析ツールをサポート
  • マスク・テストや周波数応答解析のようなベンチトップアプリケーションを活用
  • ラボやテスト施設でコンパクトかつポータブルなオシロスコープを共有可能

製品の比較

製品 帯域幅 最大メモリ長 最大サンプルレート オペレーティングシステム 参考価格*
Keysight Streamlineシリーズ P9241A USBオシロスコープ
200 MHz 4 Mpts 5 GSa/s n/a ¥ 834,680
Keysight Streamlineシリーズ P9242A USBオシロスコープ
500 MHz 4 Mpts 5 GSa/s n/a ¥ 1,426,132
Keysight Streamlineシリーズ P9243A USBオシロスコープ
1 GHz 4 Mpts 5 GSa/s n/a ¥ 1,567,532

ご利用できるソフトウェア

 オシロスコープ・ソフトウェア
オシロスコープ・ソフトウェア
  • 最も豊富なオシロスコープ・アプリケーション・ソフトウェア
  • コンプライアンスアプリケーション:DisplayPort、DDR、PCI Express、USBなど
  • デバッグ/解析アプリケーション:CAN/LIN、I²C/SPI、FPGA、MILSTD1553、JTAG、RS-232Cなど

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です