検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Keysight Streamlineシリーズ USBベクトル・ネットワーク・アナライザ

小型ながら妥協のない機能を実現
  • ベンチ/モジュール/USBプラットフォームにわたって一貫したテクノロジー、ユーザーインタフェース、自動化コード機能を利用可能
  • 4.5 GHz~最大53 GHzの周波数レンジを選択可能
  • テストポートの拡張が可能
  • コンパクトなVNAをさまざまなテスト現場で容易に共有可能
  • 周波数/ソフトウェアのアップグレードをいつでも適用可能

¥ 1,131,576 参考スタート価格*

大幅にテスト規模を縮小

  • コンパクトなベクトル・ネットワーク・アナライザ(VNA)をさまざまなテスト現場で容易に共有可能
  • 信頼できるKeysight VNA(PNA、ENA、PXI VNA)と同じ校正/測定技術によって一貫した測定結果を取得可能
  • 同様の直観的なGUIによってVNAモデルの切り替えコストを削減

製品の比較

製品 最大周波数 ダイナミックレンジ トレースノイズ 内蔵ポート数 最適な速度(201ポイント、1回の掃引) 参考価格*
P5000A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、4.5 GHz
4.5 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 2ポート 24 ms ¥ 3,309,354
P5001A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、6.5 GHz
6.5 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 2ポート 24 ms ¥ 3,843,203
P5002A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 GHz
9 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 2ポート 24 ms ¥ 4,394,534
P5003A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、14 GHz
14 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 2ポート 24 ms ¥ 6,124,363
P5004A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、20 GHz
20 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 2ポート 24 ms ¥ 7,242,406
P5005A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz
26.5 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 2ポート 24 ms
P5006A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、32 GHz
32 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 2ポート 24 ms
P5007A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、44 GHz
44 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 2ポート 24 ms
P5008A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、53 GHz
53 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 2ポート 24 ms
P5020A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、4.5 GHz
4.5 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 or 6 ports (2nd source (optional) on 4-ports) 24 ms
P5021A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、6.5 GHz
6.5 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 or 6 ports (2nd source (optional) on 4-ports) 24 ms
P5022A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 GHz
9 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 or 6 ports (2nd source (optional) on 4-ports) 24 ms
P5023A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、14 GHz
14 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 or 6 ports (2nd source (optional) on 4-ports) 24 ms
P5024A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、20 GHz
20 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 or 6 ports (2nd source (optional) on 4-ports) 24 ms
P5025A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz
26.5 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 ports (2nd source (optional)) 24 ms
P5026A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、32 GHz
32 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 ports (2nd source (optional)) 24 ms
P5027A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、44 GHz
44 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 ports (2nd source (optional)) 24 ms
P5028A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、53 GHz
53 GHz 140 dB 0.0015 dBrms 4 ports (2nd source (optional)) 24 ms
P9370A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、4.5 GHz
4.5 GHz 115 dB 0.003 dBrms 2ポート 14 ms ¥ 1,131,576
P9371A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、6.5 GHz
6.5 GHz 115 dB 0.003 dBrms 2ポート 14 ms ¥ 1,405,567
P9372A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、9 GHz
9 GHz 115 dB 0.003 dBrms 2ポート 14 ms ¥ 1,592,761
P9373A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、14 GHz
14 GHz 115 dB 0.003 dBrms 2ポート 14 ms ¥ 2,082,754
P9374A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、20 GHz
20 GHz 115 dB 0.003 dBrms 2ポート 14 ms ¥ 3,223,072
P9375A Keysight Streamline USBベクトル・ネットワーク・アナライザ、26.5 GHz
26.5 GHz 115 dB 0.003 dBrms 2ポート 14 ms ¥ 4,042,978

ご利用できるソフトウェア

 ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
ネットワーク・アナライザ・ソフトウェア
  • デザインの調査、評価、トラブルシューティング用のネットワーク・アナライザ・ソフトウェア・ツール 
  • 増幅器、フィルター、ミキサー、材料、高速シリアルインターコネクト解析機能など 
  • PNA/ENA、USBネットワーク・アナライザ用です

ご利用できるアクセサリ

 ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
ネットワーク・アナライザ・アクセサリ
  • 校正キット
  • 検証キット
  • テストセット
  • プローブとケーブル
  • その他
     
 メカニカル/電子校正キット
メカニカル/電子校正キット
  • コネクタ専用校正標準を用いてシステムの既知のデバイスを測定できます 
  • 1回の接続で簡単に操作できます 
  • 校正に時間をかけずに優れた確度を実現できます
 メカニカル・ベリフィケーション・キット
メカニカル・ベリフィケーション・キット
  • 校正のインテグリティを確認するためのシンプルなデバイスのフルセットを提供します 
  • 測定のトレーサビリティを実現するトレーサブルデータ付きのパッシブコンポーネントが付属します 
  • VNAのPNA/PNA-Xシリーズで内蔵のシステム検証プログラムを使用できます

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です