検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

特殊なデジタルマルチメータ

特殊なDMMによる競争力の向上
  • 最大4ppmの高い確度を備えた8.5桁3458A
  • OLEDディスプレイにより優れたコントラストで測定値を表示できる5.5桁34450A
  • 感度の高い低レベル測定に適した7.5桁34420A マイクロオームメータ
  • 1台2役の機能を活用できるU3606B マルチメータ | DC電源
  • 測定作業のための持ち運びが容易になる小型の5.5桁U2741A USBモジュラーDMM

¥ 113,363 参考スタート価格*

warranty

製品の比較

製品 分解能 最大測定速度 基本DC電圧確度(1年) 測定機能 インタフェース 参考価格*
34450A デジタルマルチメータ、5 ½桁、OLEDディスプレイ
5 ½ 190 readings/s 0.015%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式および4線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
USB、RS-232C、GPIB(オプション) ¥ 113,363
U2741A USBモジュラー・デジタル・マルチメータ、5 ½桁
5 ½ 100 readings/s 0.015%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
USB ¥ 156,334
U3606B マルチメータ | DC電源
n/a 26 readings/s 0.025%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式および4線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
USB, GPIB ¥ 163,555
34420A マイクロオームメータ、7 ½桁
7 ½ 250 readings/s 0.003%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式および4線式抵抗
  • 温度
RS-232, GPIB ¥ 678,267
EU34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit, for EU Sales Only
7 ½ 250 readings/s 0.003%
  • DCV and ACV
  • DCI and ACI
  • 2- and 4-wire Resistance
  • Temperature
RS-232, GPIB
3458A デジタルマルチメータ、8 ½桁
n/a 100,000 readings/s 0.0008%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式および4線式抵抗
  • 周波数
  • 温度
GPIB ¥ 1,333,731

ご利用できるアクセサリ

34138A テスト・リード・セット
34138A テスト・リード・セット
  • 端子:収納式バナナプラグ
  • 長さ:1.4 m
  • 定格:1,000 V CAT II
  • 安全規格:IEC 61010-031

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です