検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

InfiniiVision M924xA PXIeオシロスコープ

PXIeモジュールに搭載されたInfiniiVisionテクノロジー
  • 200 MHz、500 MHz、1 GHzの帯域幅
  • 2個のアナログチャネルおよび5 GSa/sのサンプリングレート
  • 1,000,000波形/秒の更新レートにより、信号をより詳細に表示可能
  • ゾーントリガ機能により、信号を短時間で分離可能
  • こちらもご利用可能です:20 MHz任意波形発生器、3桁電圧計、シリアルトリガ/解析、マスクテスト

1台でマルチ測定器を実現

  • オシロスコープ
  • 3桁DVM(デジタル電圧計)
  • トータライザー/周波数カウンター測定を内蔵した8桁カウンター
  • I²C、UART、CAN、LIN、CXPIなどに対応したプロトコル・アナライザ
  • ハードウェアアクセラレータを使用したFFT測定によるスペクトラム解析
  • 20 MHz任意波形発生器

製品の比較

製品 帯域幅 最大メモリ長 最大サンプルレート オペレーティングシステム 参考価格*
M9241A PXIe 200 MHzオシロスコープ
n/a n/a n/a n/a
M9242A PXIe 500 MHzオシロスコープ
n/a n/a n/a n/a
M9243A PXIe 1 GHzオシロスコープ
n/a n/a n/a n/a

ご利用できるソフトウェア

 InfiniiVision M924XA PXIeオシロスコープソフトウェア
InfiniiVision M924XA PXIeオシロスコープソフトウェア
豊富なアプリケーションにより、オシロスコープの機能を拡張可能
  • テストまでの時間を短縮 
  • マンチェスター/NRZ、CXPIなどのソフトウェアを追加 
  • オシロスコープの機能を波形発生器にまで拡張
     

ご利用できるアクセサリ

M9240A M924XAモジュラーオシロスコープ用PXIe AutoProbe電源モジュール
M9240A M924XAモジュラーオシロスコープ用PXIe AutoProbe電源モジュール
  • 最大4つのKeysightプローブに対応するAutoProbe接続インタフェースを装備 
  • 隣接するPXIスロットに取り付けられた最大2台のM9241A、M9242A、M9243Aモジュラーオシロスコープで動作 
  • 対応するプローブに必要な電源を供給
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です