検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1280シリーズ 4.5桁ハンドヘルドマルチメータ

安心できる信頼性の高い測定と耐久性を実現
  • 過酷な環境でも作業が可能な優れた防塵性/防水性(IP67適合)と最大約3 mからの落下にも耐える耐久性
  • グリッチを見落とさない最大0.025 %の基本DCV確度と60,000カウントの分解能
  • 表示/ビープ音警告により、シームレスに導通テストを実行
  • Vセンス(非接触電圧検出)機能で高いAC電圧の存在を検知
  • 内蔵ローパスフィルターにより、VFDの正確なトラブルシューティングが可能
  • 最大800時間のバッテリ寿命と2年の校正間隔による維持費の削減

¥ 52,977 参考スタート価格*

Bluetooth®を介して、リモートで安全に測定をモニター

  • オプションの赤外線(IR)‐Bluetooth®アダプタが必要、すべてのU1200シリーズ ハンドヘルドDMMで使用可能
  • 最大100 m離れた位置でPCまたはiOS/Androidモバイルデバイス上で測定値を安全にモニター可能(Bluetooth®クラス1)

ボタンを押すだけで容易に手動ロギングが可能

  • U1280シリーズ DMMの"Hold & Export"ボタンを押すことで、次の3つの動作を容易に実行できます。
    • 測定
    • DMMメモリへの測定値の記録
    • 赤外線ポート経由でPCまたはモバイルデバイスに測定値をエクスポート
     
  • さらにオプションのU5404A リモート・スイッチ・プローブを使用することで、DMMに触れずにシームレスに"Hold & Export"を実行できます。
    リモート・スイッチ・プローブ上のボタンによってDMM上の"Hold & Export"ボタンを押す動作をエミュレートできるので、プロービング作業に集中することができます。

製品の比較

製品 分解能 最大測定速度 基本DC電圧確度(1年) 測定機能 インタフェース 参考価格*
U1281A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4 ½桁、IP67
4 ½ digits 40 readings/s 0.025%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/音声警告による導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 52,977
U1282A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4 ½桁、IP67
4 ½ digits 40 readings/s 0.025%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/音声警告による導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 58,868

ご利用できるアクセサリ

 U1280シリーズ プローブ/リード
U1280シリーズ プローブ/リード
電気/電子回路トラブルシューティングに使用できる最適なプローブ
  • 最初からすべてに使用できる完全なテスト・リード・キット
  • SMTグラバ、ワニ口クリップ、精密チップ・テスト・プローブ
  • 温度測定用プローブ
  • AC電流クランプ
 U1280シリーズ リモート・コネクティビティ
U1280シリーズ リモート・コネクティビティ
外部リアルタイム・データ・ロギングと機能の共有を有線/無線で実現
  • 赤外線(IR)‐USB PC接続ケーブル
  • 赤外線(IR)-Bluetooth®アダプター
  • リモート・ロギング・ディスプレイ
 U1280シリーズ キャリング・ケースなど
U1280シリーズ キャリング・ケースなど
適切なアクセサリを使用して移動しながら容易にトラブルシューティング
  • 頑丈なキャリング・ケース
  • マグネット・ハンギング・キット
  • LEDプローブ・クリップ・ライト

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です