検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1270シリーズ 4 ½桁ハンドヘルド・マルチメータ

過酷な環境や0 ℃未満の温度に対応
  • IP54に適合した優れた防水性/防塵性を備えた信頼できるDMM。低温や高度の高い環境にも対応可能
  • OLEDディスプレイでクリアに測定値を表示可能
  • 表示と音の両方による導通の警告により、ビープ音を聞き逃さない
  • 内蔵LPFにより不要な高周波信号を除去して正確なVFD出力測定を実現
  • 低インピーダンスモード(ZLOW)による浮遊電圧の除去

¥ 39,783 参考スタート価格*

寒い環境に対応できるU1273AX OLEDハンドヘルドDMM

  • U1273AXは-40 ℃以下の極寒の条件でも事前のウォームアップなしで即座に正確な結果を提供可能
  • すべてのU1270シリーズモデルは海抜3,000 mまでの高い高度でも動作可能

Bluetooth®を介して、リモートで安全に測定をモニター

  • オプションの赤外線(IR)‐Bluetooth®アダプタが必要、すべてのU1200シリーズ ハンドヘルドDMMで使用可能
  • 最大100 m離れた位置でPCまたはiOS/Androidモバイルデバイス上で測定値を安全にモニター可能(Bluetooth®クラス1)

製品の比較

製品 分解能 最大測定速度 基本DC電圧確度(1年) 測定機能 インタフェース 参考価格*
U1271A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4 ½桁、IP54
4 ½ digits 7 readings/s 0.05%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/ビープ音警告による導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 39,783
U1272A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4 ½桁、IP54
4 ½ digits 7 readings/s 0.05%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/ビープ音警告による導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 41,386
U1273A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4 ½桁、IP54、OLEDディスプレイ
4 ½ digits 7 readings/s 0.05%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 44,184
U1273AX ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4 ½桁、IP54、OLEDディスプレイ、-40 ℃
4 ½ digits 7 readings/s 0.05%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 最低温度-40℃
IR-USBまたはBluetooth ¥ 54,222

ご利用できるアクセサリ

 U1270シリーズ プローブ/リード
U1270シリーズ プローブ/リード
電気/電子回路トラブルシューティングに使用できる最適なプローブ
  • 最初からすべてに使用できる完全なテスト・リード・キット
  • SMTグラバ、ワニ口クリップ、精密チップ・テスト・プローブ
  • 温度測定用プローブ
  • AC電流クランプ
 U1270シリーズ リモート・コネクティビティ
U1270シリーズ リモート・コネクティビティ
外部リアルタイム・データ・ロギングと機能の共有を有線/無線で実現
  • 赤外線(IR)‐USB PC接続ケーブル
  • 赤外線(IR)-Bluetooth®アダプター
  • リモート・ロギング・ディスプレイ
 U1270シリーズ キャリング・ケースなど
U1270シリーズ キャリング・ケースなど
適切なアクセサリを使用して移動しながら容易にトラブルシューティング
  • 頑丈なキャリング・ケース
  • マグネット・ハンギング・キット
  • LEDプローブ・クリップ・ライト
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です