検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1250シリーズ 4.5桁ハンドヘルドマルチメータ

グリッチ検出を高速化する多機能DMM
  • 最大0.025 %の基本DCV確度によって異常を短時間で検出
  • 内蔵バッテリの充電機能により維持費を削減
  • Bluetooth®による無線データロギングによる生産性の向上
  • 方形波ジェネレータおよび周波数カウンタを内蔵
  • OLEDディスプレイ搭載モデルでは優れたコントラスト比と広い視野角を提供

¥ 44,939 参考スタート価格*

PCまたはモバイルデバイスに測定を容易に記録

  • Keysight Meter Loggerソフトウェアにより、トレンドプロットや表形式でDMM測定をPCに記録可能
  • Keysight Meter Loggerアプリケーションを使用することで、最大100 m離れた場所からBluetooth ®経由でモバイルデバイス上の測定値をリモートでモニター可能(Bluetooth ®クラス1、IR-Bluetooth ® アダプタ(オプション)が必要)

DMMで矩形波出力刺激を生成

  • U1252B/U1253B ハンドヘルドDMMモデルで、プログラム可能な矩形波生成機能を使って、デジタル回路を刺激

製品の比較

製品 分解能 最大測定速度 基本DC電圧確度(1年) 測定機能 インタフェース 参考価格*
U1251B ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4 ½桁、ベーシック
4 ½ digits 7 readings/s 0.03%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 44,939
U1252B ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4 ½桁
4 ½ digits 7 readings/s 0.025%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 48,223
U1253B ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4 ½桁、OLEDディスプレイ
4 ½ digits 7 readings/s 0.025%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 52,910

ご利用できるアクセサリ

 U1250シリーズ プローブ/リード
U1250シリーズ プローブ/リード
電気/電子回路トラブルシューティングに使用できる最適なプローブ
  • 最初からすべてに使用できる完全なテスト・リード・キット
  • SMTグラバ、ワニ口クリップ、精密チップ・テスト・プローブ
  • 温度測定用プローブ
  • AC電流クランプ
 U1250シリーズ リモート・コネクティビティ
U1250シリーズ リモート・コネクティビティ
外部リアルタイム・データ・ロギングと機能の共有を有線/無線で実現
  • 赤外線(IR)‐USB PC接続ケーブル
  • 赤外線(IR)-Bluetooth®アダプター
  • リモート・ロギング・ディスプレイ
 U1250シリーズ キャリング・ケースなど
U1250シリーズ キャリング・ケースなど
適切なアクセサリを使用して移動しながら容易にトラブル・シューティング
  • 頑丈なキャリング・ケース
  • マグネット・ハンギング・キット
  • 電源アダプター
  • LEDプローブ・クリップ・ライト

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です