検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1240シリーズ 4桁ハンドヘルド・マルチメータ

インストール/保守トラブルシューティング用の堅牢なDMM
  • ボタンを押すだけでAC電源(モーター、発電機、変圧器)に存在する高調波を検出
  • 1台のDMMでHVACシステムの温度差のあるポイントをモニター
  • Bluetooth®による無線データロギングによる生産性の向上
  • 約3 mからの落下に耐える、防塵性/防水性に優れたモデル
  • フラッシュライト、低入力インピーダンス、非接触電圧検出機能を装備したモデルあり

¥ 23,675 参考スタート価格*

Bluetooth®を介して、リモートで安全に測定をモニター

  • オプションの赤外線(IR)‐Bluetooth®アダプタが必要、すべてのU1200シリーズ ハンドヘルドDMMで使用可能
  • 最大100 m離れた位置でPCまたはiOS/Androidモバイルデバイス上で測定を安全にモニター可能(Bluetooth®クラス1)

どんな場所でも高い生産性で効率よく、安全に作業を実施可能

  • 不要な高調波により、モーターのオーバーヒート、回路ブレーカーの早期トリップ、ヒューズの破損が生じる可能性があります。ボタンを押すだけで高調波比機能を使用して高調波による歪み値の割合を確認することができるので、さらに解析する必要があるかどうかを早期に決定できます。
  • 温度差測定によって、HVAC(暖房/喚気/空調)システムが設計どおりに加熱/冷却しているかどうかがわかります。これはT1-T2機能によって容易に実行できます。

製品の比較

製品 分解能 最大測定速度 基本DC電圧確度(1年) 測定機能 インタフェース 参考価格*
U1241B ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4桁、基本
4 digits 7 readings/s 0.09%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 23,675
U1242B ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4桁
4 digits 7 readings/s 0.09%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 26,030
U1241C ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4桁、IP67
4 digits 40 readings/s 0.09%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 33,069
U1242C ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4桁、IP67
4 digits 40 readings/s 0.09%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/ビープ音警告による導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 35,431

ご利用できるアクセサリ

 U1240シリーズ プローブ/リード
U1240シリーズ プローブ/リード
電気/電子回路トラブルシューティングに使用できる最適なプローブ
  • 最初からすべてに使用できる完全なテスト・リード・キット
  • SMTグラバ、ワニ口クリップ、精密チップ・テスト・プローブ
  • 温度測定用プローブ
  • AC電流クランプ
 U1240シリーズ リモート・コネクティビティ
U1240シリーズ リモート・コネクティビティ
外部リアルタイム・データ・ロギングと機能の共有を有線・無線で実現
  • 赤外線(IR)‐USB PC接続ケーブル
  • 赤外線(IR)-Bluetooth®アダプター
  • リモート・ロギング・ディスプレイ
  • 赤外線接続ブラケット
 U1240シリーズ キャリング・ケースなど
U1240シリーズ キャリング・ケースなど
適切なアクセサリを使用して移動しながら容易にトラブル・シューティング
  • 頑丈なキャリング・ケース
  • マグネット・ハンギング・キット
  • LEDプローブ・クリップ・ライト

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です