検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1230シリーズ 3.5桁ハンドヘルド・マルチメータ

騒音の多い環境でも導通テストのビープ音を聞き逃しません
  • 内蔵のLEDフラッシュライトにより、薄暗い環境でも容易にトラブルシューティングが可能
  • 表示/ビープ音警告により、シームレスに導通テストを実行
  • 低インピーダンスモード(ZLOW)による浮遊電圧の除去
  • Bluetooth®による無線データロギングによる生産性の向上

¥ 13,403 参考スタート価格*

Bluetooth®を介して、リモートで安全に測定をモニター

  • オプションの赤外線(IR)‐Bluetooth®アダプタが必要、すべてのU1200シリーズ ハンドヘルドDMMで使用可能
  • 最大100 m離れた位置でPCまたはiOS/Androidモバイルデバイス上で測定値を安全にモニター可能(Bluetooth®クラス1)

トラブルシューティング中に薄暗い領域を照らすフラッシュライト

  • U1230シリーズの各ハンドヘルドDMMモデルはLEDフラッシュライトを内蔵していて、薄暗いテスト環境でトラブルシューティングを行う際に役立ちます

製品の比較

製品 分解能 最大測定速度 基本DC電圧確度(1年) 測定機能 インタフェース 参考価格*
U1231A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、3 ½ 桁、ベーシック
3 ½ digits 5 readings/s 0.5%
  • DCVおよびACV
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/ビープ音警告による導通テスト
IR-USBまたはBluetooth ¥ 13,403
U1232A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、3 ½ 桁
3 ½ digits 5 readings/s 0.5%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/ビープ音警告による導通テスト
IR-USBまたはBluetooth ¥ 18,271
U1233A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、3 ½ 桁
3 ½ digits 5 readings/s 0.5%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/ビープ音警告による導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 22,301

ご利用できるアクセサリ

 U1230シリーズ プローブ/リード
U1230シリーズ プローブ/リード
電気/電子回路トラブルシューティングに使用できる最適なプローブ
  • 最初からすべてに使用できる完全なテスト・リード・キット
  • SMTグラバ、ワニ口クリップ、精密チップ・テスト・プローブ
  • 温度測定用プローブ
  • AC電流クランプ
 U1230シリーズ リモート・コネクティビティ
U1230シリーズ リモート・コネクティビティ
U1230シリーズ リモート・コネクティビティ
  • 赤外線(IR)‐USB PC接続ケーブル
  • 赤外線(IR)-Bluetooth®アダプター
  • リモート・ロギング・ディスプレイ
     
 U1230シリーズ キャリング・ケースなど
U1230シリーズ キャリング・ケースなど
適切なアクセサリを使用して移動しながら容易にトラブル・シューティング
  • 頑丈なキャリング・ケース
  • マグネット・ハンギング・キット
  • LEDプローブ・クリップ・ライト

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です