検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

U1210シリーズ 3.5桁ハンドヘルド・クランプ・メータ

大電流を安全に測定
  • 1,000 Aまでの大電流を安全に測定、52 mmの広いクランプ開口
  • 表示/ビープ音警告により、シームレスに導通テストを実行
  • 抵抗、キャパシタンス、周波数、温度などのDMMフル機能により、トラブルシューティングを簡素化
  • Bluetooth®による無線データロギングによる生産性の向上

¥ 32,544 参考スタート価格*

warranty

太いケーブルを確実に固定

  • U1210シリーズ クランプメータに付属している52 mmの広いクランプ開口によって、太いケーブルの電流測定を容易かつ安全に実行

Bluetoothを介して、リモートで安全に測定をモニター

  • オプションの赤外線(IR)‐Bluetoothアダプタが必要、すべてのU1200シリーズ ハンドヘルドDMMで使用可能
  • 最大100 m離れた位置でPCまたはiOS/Androidモバイルデバイス上で測定を安全にモニター可能(Bluetoothクラス1)

製品の比較

製品 分解能 最大測定速度 基本DC電圧確度(1年) 測定機能 インタフェース 参考価格*
U1211A ハンドヘルド・クランプ・メータ、3 ½桁
n/a 7 readings/s 0.5%
  • ACVおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/ビープ音警告による導通テスト
IR-USBまたはBluetooth ¥ 32,544
U1212A ハンドヘルド・クランプ・メータ、3 ½桁
n/a 7 readings/s 0.5%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/ビープ音警告による導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 42,937
U1213A ハンドヘルド・クランプ・メータ、3 ½桁
n/a 7 readings/s 0.5%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/ビープ音警告による導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 45,537

ご利用できるアクセサリ

 U1210シリーズ プローブ/リード
U1210シリーズ プローブ/リード
電気/電子回路トラブルシューティングに使用できる最適なプローブ
  • 最初からすべてに使用できる完全なテスト・リード・キット
  • SMTグラバ、ワニ口クリップ、精密チップ・テスト・プローブ
  • 温度測定用プローブ
 U1210シリーズ リモート・コネクティビティ
U1210シリーズ リモート・コネクティビティ
外部リアルタイム・データ・ロギングと機能の共有を有線/無線で実現
  • 赤外線(IR)‐USB PC接続ケーブル
  • 赤外線(IR)-Bluetooth®アダプター
  • リモート・ロギング・ディスプレイ
     
 U1210シリーズ キャリング・ケースなど
U1210シリーズ キャリング・ケースなど
適切なアクセサリを使用して移動しながら容易にトラブル・シューティング
  • 頑丈なキャリングケース
  • LEDプローブ・クリップ・ライト

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です