検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

M918xAシリーズ 6.5桁デジタルマルチメータ

 高いスループットと信頼性の高い測定を実現
  • 最高15,000回/秒の高スループットにより高い生産性を維持
  • 最高40 ppmの高い測定確度により高い信頼性を実現
  • 選択された環境でのアプリケーション開発により、開発時間を短縮
  • お客様が実行できる校正手順のみならず、キーサイトからの校正サービスも利用可能

¥ 215,342 参考スタート価格*

warranty

製品の比較

製品 分解能 最大測定速度 基本DC電圧確度(1年) 測定機能 インタフェース 参考価格*
M9181A PXIデジタルマルチメータ、6 ½桁、基本
n/a 150 readings/s 0.009%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式および4線式抵抗
cPCI, PXI-1
M9182A PXIデジタルマルチメータ、6 ½桁、高性能
n/a 4,500 readings/s 0.004%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式および4線式抵抗
  • 周波数/周期
  • キャパシタンス
  • 温度
cPCI, PXI-H, PXI-1 ¥ 215,342
M9183A PXIデジタルマルチメータ、6 ½桁、拡張性能
n/a 15,000 readings/s 0.004%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式および4線式抵抗
  • 周波数/周期
  • キャパシタンス
  • 温度
  • デューティ・サイクル
  • パルス幅
  • トータライザ/イベントカウンタ
  • オフセット補正済み抵抗
cPCI, PXI-H, PXI-1 ¥ 322,847

ご利用できるアクセサリ

34138A テスト・リード・セット
34138A テスト・リード・セット
  • 端子:収納式バナナプラグ
  • 長さ:1.4 m
  • 定格:1,000 V CAT II
  • 安全規格:IEC 61010-031

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です