検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

Truevoltシリーズ 6.5/7.5桁マルチメータ

高電流分解能で詳細な測定解析が可能
  • カラーディスプレイ上のヒストグラム、バー、トレンドチャートによりモニタリングが容易になり、短時間で統計解析が可能
  • 1 μAレンジとpAの分解能で低パワーデバイスのテストが可能
  • 自動校正機能により、1日中、測定確度を維持。お客様が信用できる製品を納入可能
  • 特許取得済みのTruevoltテクノロジーにより、優れた確度、低ノイズ、低い測定誤差で測定が可能

¥ 127,412 参考スタート価格*

warranty

正確で信頼性の高いTruevolt測定

  • ISO/IEC 17025規格に準拠した仕様のテスト/保証
  • 注入電流を低減して、他の製品よりも低ノイズを実現
  • 入力バイアス電流の低減により、低い測定誤差を実現
  • 特許取得済みの手法により、非常に正確なAC実効値測定を実現

製品の比較

製品 分解能 最大測定速度 ソフトウェア 参考価格*
34460A デジタルマルチメータ、6 ½桁、ベーシックTruevolt
n/a 300 readings/s n/a ¥ 127,412
34461A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM
n/a 1,000 readings/s n/a ¥ 145,606
34465A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM
n/a 5,000 readings/s n/a ¥ 188,720
34470A デジタルマルチメータ、7 ½桁、Truevolt DMM
n/a 5,000 readings/s n/a ¥ 466,318

ご利用できるアクセサリ

34138A テスト・リード・セット
34138A テスト・リード・セット
  • 端子:収納式バナナプラグ
  • 長さ:1.4 m
  • 定格:1,000 V CAT II
  • 安全規格:IEC 61010-031

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です