Choose a country or area to see content specific to your location
何をお探しですか?
デジタルマルチメータ(DMM)
最新のデザインに必要なのは最新の測定器
DMM を購入して特典をお受け取りください
確信をもって、柔軟にテストしてください。 DMMを購入すると無料プレゼントがもらえます。
正確で信頼性の高い測定
製品設計時は、測定の品質よりも、デザインの品質のほうを重視しなければなりません。キーサイトのデジタルマルチメータは、常に信頼できる正確な測定ができるよう作られており、実測値から外部雑音の要因を除去する技術を内蔵しているため、測定結果の確度に大きな違いをもたらします。また、測定分解能とリニアリティ(直線性)、測定結果の確度の高さのバランスに優れており、ISO/IEC 17025業界規格に準拠しています。
最適なキーサイトのデジタルマルチメータ
キーサイトのデジタル・マルチメータ・シリーズは、3.5~8.5桁の分解能、最高100,000読み取り値/秒の高速な測定速度など、優れた性能と信頼性を備えています。さらに、 ハンドヘルドまたはベンチアプリケーションと合わせてご利用いただけます。
キーサイトのデジタルマルチメータの特長:
- グラフ表示にトレンドチャートやヒストグラムを使用して、数字を超えた洞察を提供することで生産性を向上します。
- 信頼できる最高のパフォーマンスの製品を、最大4 ppmの比類のないDCV精度で提供します。
- BenchVue、または、ハンドヘルドメーターロガーソフトウェアを使用して、プログラミングすることなく、テスト結果を自動化し、文書化することができます。
業界最先端のDCVリニアリティーの確度と最小の内部雑音
キーサイト3458Aデジタルマルチメータ(8.5桁)は、最高精度の精密測定、機器校正用のトランスファー標準、または製造現場での高スループットなデジタルマルチメータ測定を行うためのツールで、その卓越したDC精度と安定性で業界の基準となっています。
3458Aを使用して自動/手動比測定を実行し、既知の基準電圧、比較した未知の電圧の値および測定の不確かさを決定する方法をご説明する eBook をご提供しています。 測定器に起因する誤差を除去するか、または度量衡グレード測定手順を使用して、誤差を最小限に抑える方法もご説明しています。是非ご利用ください。
デジタルマルチメータに関するよくある質問
デジタルマルチメータとは何ですか。
デジタルマルチメータとは、交流(AC)または直流(DC)電圧、ACまたはDC電流、抵抗、温度、キャパシタンス、およびその他のパラメータなど、複数のタイプの測定を行う測定メータです。最新のデジタルマルチメータは、デジタル技術とロジック技術を使用し小型化し、内部システムで多くの機能を実現しています。デジタル技術により、デジタルマルチメータは、グラフィック表示が可能で、データロギングや信号のデジタル化機能、プログラム制御、外部機器との通信を実行することができます。
デジタルマルチメータの見方を教えてください。
ハンドヘルドまたはベンチトップ・デジタル・マルチメータの多くは、測定値を数字で表示します。表 示する桁数は、通常デジタルマルチメータが測定できる分解能のレベルに対応します。分解能とは、デジタルマルチメータで定量化できる詳細のレベルのことです。そのため、デジタルマルチメータが表示する桁の数が大きいほど、分解能が高いことになります。
ハンドヘルド ・デジタル・マルチメータでは、表示桁数が3.5桁や4.5桁のものが一般的ですが、ベンチ用デジタルマルチメータは、表示桁数が5.5桁、6.5桁、7.5桁、さらに8.5桁となる傾向があります。デジタルマルチメータの桁、確度、分解能の詳細については、下記のリンクをクリックして、デジタルマルチメータの見方をご覧ください。
デジタルマルチメータの使用方法を教えてください。
デジタルマルチメータは、複数の種類の信号を測定できるため、汎用性の高いテスト測定ツールです。電 圧、電流、2端子抵抗、4端子抵抗、キャパシタンス、温度、ダイオード、導通チェック、発振信号の周波数の詳細については、下記のリンクをクリックして、デジタルマルチメータの使用方法をご覧ください。
PathWave BenchVue デジタル・マルチメータ・ソフトウェア
ベンチトップ型デジタルマルチメータの選択
デジタルマルチメータは、多くのエンジニアリングベンチにとって重要なツールです。多くの人がそうであるように、最適なデジタルマルチメータを選ぶのは難しいと感じているかもしれません。そ れは、余分な範囲を測定する能力、より良い精度を得るための能力、または多くの重要な小さな過渡信号を測定することを意味しているかもしれません。最適なベンチトップマルチメータは、競合他社よりも優れた製品を世に送り出すための、さらなる優位性をもたらします。
下記のリンクから、最適なデジタルマルチメータを選ぶためのガイダンス(eBook)をご覧ください。
適切なツールで機能を拡張
テクノロジーは、エンジニアが直面する要件と同様、絶えず変化しています。お使いの評価設備への機能拡張として、生産性を向上させる適切なアクセサリの組み合わせ、最適なKeysight PathWaveの設計とテスト・オートメーション・ソフトウェアの活用が製品開発を加速します。
デジタルマルチメータに関する注目のリソース
ご要望、ご質問はございませんか。