検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

4~8½桁のDMMを、ベンチトップ型からハンドヘルド型まで幅広く提供
4~8½桁のDMMを、ベンチトップ型からハンドヘルド型まで幅広く提供

デジタルマルチメータ(DMM)

以下の特長により、業界最先端のデジタルマルチメータで多くの成果が得られます。
  • 数値のみならず、トレンドチャートやヒストグラムなどのグラフィカル表示を用いた解析により、生産性が向上
  • 最高4 ppmの極めて優れた測定確度により、市場から信頼される最高性能の製品を提供可能
  • BenchVueまたはHandheld Meter Loggerソフトウェアにより、プログラミングなしでテストの自動化と結果のレポート作成が可能
 キーサイトのデジタルマルチメータは3.5~8.5桁の分解能と最高100,000回/秒の速度によって、最高の性能と信頼性を実現


Truevoltデジタルマルチメータにより、短時間で詳細な解析が可能です。


34401Aを愛用している方は、Truevolt 34461Aでそれを上回る性能を利用できます。


フィールドで必要な耐久性を備えた堅牢なハンドヘルドDMMをご利用ください。

シリーズ/製品の比較

シリーズ/製品 基本DC電圧確度(1年) 測定機能 インタフェース 参考価格*
Truevoltシリーズ 6.5/7.5桁マルチメータ
Truevoltシリーズ 6.5/7.5桁マルチメータ
グラフィカルディスプレイ、低ノイズ、1 μAレンジ
0.0035%0.0075%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式および4線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
選択可 ¥ 117,788
34460A デジタルマルチメータ、6 ½桁、ベーシックTruevolt 0.0075%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式および4線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
USB ¥ 117,788
34461A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM 0.0035%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式および4線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
USB, LAN/LXI core ¥ 135,480
34465A デジタルマルチメータ、6 ½桁、Truevolt DMM 0.0030%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式および4線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
USB, LAN/LXI core ¥ 169,970
34470A デジタルマルチメータ、7 ½桁、Truevolt DMM 0.0016%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式および4線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
USB, LAN/LXI core ¥ 427,209
このシリーズの製品を見る: 4 製品
M918xAシリーズ 6.5桁デジタルマルチメータ
M918xAシリーズ 6.5桁デジタルマルチメータ
PXI、高スループット、低遅延
0.009%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式および4線式抵抗
  • 周波数/周期
  • キャパシタンス
  • 温度
  • デューティ・サイクル
  • パルス幅
  • トータライザ/イベントカウンタ
  • オフセット補正済み抵抗
選択可 n/a
M9181A PXIデジタルマルチメータ、6 ½桁、基本 0.009%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式および4線式抵抗
cPCI, PXI-1 n/a
M9182A PXIデジタルマルチメータ、6 ½桁、高性能 0.004%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式および4線式抵抗
  • 周波数/周期
  • キャパシタンス
  • 温度
cPCI, PXI-H, PXI-1 n/a
M9183A PXIデジタルマルチメータ、6 ½桁、拡張性能 0.004%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式および4線式抵抗
  • 周波数/周期
  • キャパシタンス
  • 温度
  • デューティ・サイクル
  • パルス幅
  • トータライザ/イベントカウンタ
  • オフセット補正済み抵抗
cPCI, PXI-H, PXI-1 n/a
このシリーズの製品を見る: 3 製品
U1190シリーズ 3.5桁ハンドヘルド・クランプ・メータ
U1190シリーズ 3.5桁ハンドヘルド・クランプ・メータ
ワイヤーセパレーター、Vセンス、フラッシュライト
0.5%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • ACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/音声警告による導通テスト
  • 温度
n/a ¥ 13,548
U1191A ハンドヘルド・クランプ・メータ、3 ½桁 0.5%
  • DCVおよびACV
n/a ¥ 13,548
U1192A ハンドヘルド・クランプ・メータ、3 ½桁 0.5%
  • DCVおよびACV
  • ACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/音声警告による導通テスト
n/a ¥ 18,098
U1193A ハンドヘルド・クランプ・メータ、3 ½桁 0.5%
  • DCVおよびACV
  • ACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/音声警告による導通テスト
n/a ¥ 22,517
U1194A ハンドヘルド・クランプ・メータ、3 ½桁 0.5%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/音声警告による導通テスト
  • 温度
n/a ¥ 28,795
このシリーズの製品を見る: 4 製品
U1210シリーズ 3.5桁ハンドヘルド・クランプ・メータ
U1210シリーズ 3.5桁ハンドヘルド・クランプ・メータ
52 mmのクランプ開口、最大1,000 Aの電流
0.5%
  • ACVおよびACI
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/音声警告による導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 31,601
U1211A ハンドヘルド・クランプ・メータ、3 ½桁 0.5%
  • ACVおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/音声警告による導通テスト
IR-USBまたはBluetooth ¥ 31,601
U1212A ハンドヘルド・クランプ・メータ、3 ½桁 0.5%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/音声警告による導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 41,697
U1213A ハンドヘルド・クランプ・メータ、3 ½桁 0.5%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/音声警告による導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 44,222
このシリーズの製品を見る: 3 製品
U1230シリーズ 3.5桁ハンドヘルド・マルチメータ
U1230シリーズ 3.5桁ハンドヘルド・マルチメータ
導通の表示/音声警告、低入力インピーダンス、フラッシュライト
0.5%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/音声警告による導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 11,184
U1231A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、3 ½ 桁、ベーシック 0.5%
  • DCVおよびACV
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/音声警告による導通テスト
IR-USBまたはBluetooth ¥ 11,184
U1232A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、3 ½ 桁 0.5%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/音声警告による導通テスト
IR-USBまたはBluetooth ¥ 15,245
U1233A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、3 ½ 桁 0.5%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/音声警告による導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 18,610
このシリーズの製品を見る: 3 製品
U1240シリーズ 4桁ハンドヘルド・マルチメータ
U1240シリーズ 4桁ハンドヘルド・マルチメータ
高調波比、T1-T2、IP67、400時間、約300 mからの落下
0.09%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 表示/音声警告による導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 23,627
U1241B ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4桁、基本 0.09%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 23,627
U1242B ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4桁 0.09%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 25,982
U1241C ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4桁、IP67 0.09%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 32,946
U1242C ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4桁、IP67 0.09%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/音声警告による導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 35,308
このシリーズの製品を見る: 4 製品
U1250シリーズ 4.5桁ハンドヘルドマルチメータ
U1250シリーズ 4.5桁ハンドヘルドマルチメータ
OLED、方形波o/p、周波数カウンター
0.025%0.03%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 44,847
U1251B ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4 ½桁、ベーシック 0.03%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 44,847
U1252B ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4 ½桁 0.025%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 48,133
U1253B ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4 ½桁、OLEDディスプレイ 0.025%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 52,818
このシリーズの製品を見る: 3 製品
U1270シリーズ 4 ½桁ハンドヘルド・マルチメータ
U1270シリーズ 4 ½桁ハンドヘルド・マルチメータ
IP54、LPF、低入力インピーダンス、OLED、ピーク検出
0.05%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 表示/音声警告による導通テスト
  • 温度
  • 最低温度-40℃
IR-USBまたはBluetooth ¥ 39,710
U1271A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4 ½桁、IP54 0.05%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/音声警告による導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 39,710
U1272A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4 ½桁、IP54 0.05%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/音声警告による導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth n/a
U1273A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4 ½桁、IP54、OLEDディスプレイ 0.05%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 48,370
U1273AX ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4 ½桁、IP54、OLEDディスプレイ、-40 ℃ 0.05%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 最低温度-40℃
IR-USBまたはBluetooth ¥ 54,037
このシリーズの製品を見る: 4 製品
U1280シリーズ 4.5桁ハンドヘルドマルチメータ
U1280シリーズ 4.5桁ハンドヘルドマルチメータ
IP67、800時間、約300 mからの落下、LPF、方形波
0.025%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/音声警告による導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 52,977
U1281A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4 ½桁、IP67 0.025%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/音声警告による導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 52,977
U1282A ハンドヘルド・デジタル・マルチメータ、4 ½桁、IP67 0.025%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 表示/音声警告による導通テスト
  • 温度
IR-USBまたはBluetooth ¥ 58,868
このシリーズの製品を見る: 2 製品
特殊なデジタルマルチメータ
特殊なデジタルマルチメータ
独自機能を備えた5.5~8.5桁DMM
0.0008%0.025%
  • DCV and ACV
  • DCVおよびACV
  • DCI and ACI
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 2- and 4-wire Resistance
  • 2線式および4線式抵抗
  • Frequency
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • Temperature
  • 温度
選択可 ¥ 104,133
34450A デジタルマルチメータ、5 ½桁、OLEDディスプレイ 0.015%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式および4線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
USB、RS-232C、GPIB(オプション) ¥ 104,133
U2741A USBモジュラー・デジタル・マルチメータ、5 ½桁 0.015%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
  • 温度
USB ¥ 154,748
U3606B マルチメータ | DC電源 0.025%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式および4線式抵抗
  • 周波数
  • キャパシタンス
  • ダイオードテスト
  • 導通テスト
USB, GPIB ¥ 158,782
34420A マイクロオームメータ、7 ½桁 0.003%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式および4線式抵抗
  • 温度
RS-232, GPIB n/a
EU34420A Micro-Ohm Meter, 7 ½ Digit, for EU Sales Only 0.003%
  • DCV and ACV
  • DCI and ACI
  • 2- and 4-wire Resistance
  • Temperature
RS-232, GPIB n/a
3458A デジタルマルチメータ、8 ½桁 0.0008%
  • DCVおよびACV
  • DCIおよびACI
  • 2線式および4線式抵抗
  • 周波数
  • 温度
GPIB ¥ 1,183,665
EU3458A Digital Multimeter, 8 ½ Digit, for EU Sales Only 0.0008%
  • DCV and ACV
  • DCI and ACI
  • 2- and 4-wire Resistance
  • Frequency
  • Temperature
GPIB n/a
このシリーズの製品を見る: 7 製品

ソフトウェア

 BenchVueソフトウェア
BenchVueソフトウェア
  • 一般的に使用されるほとんどの制御および測定を測定器から設定可能
  • 数回クリックするだけでデータおよび画面イメージを簡単に記録/エクスポートして解析を高速化
  • 最小限の測定器の知識で、自動化されたテストシーケンスを高速に作成可能

アクセサリ

U1168B 標準テスト・リード・キット(19 mmと4 mmのプローブチップが付属)
U1168B 標準テスト・リード・キット(19 mmと4 mmのプローブチップが付属)
  • テストリード:CAT III 1,000 V、CAT IV 600 V、定格15 A
  • テストプローブ(19 mmチップ):CAT II 1,000 V、定格15 A
  • テストプローブ(4 mmチップ):CAT III 1,000 V、CAT IV 600 V、定格15 A
  • ワニ口クリップ、精密チップ・テスト・プローブ、SMTグラバー、ミニグラバー
U1173B ハンドヘルド・デジタルマルチメータのPCインタフェースケーブル
U1173B ハンドヘルド・デジタルマルチメータのPCインタフェースケーブル
  • 最高ボーレート: 19,200ビット/s
  • リモート制御およびPCへのデータ・ロギング用
  • 動作温度: 0~50 °C
  • NEW: Windows 8をサポート
     

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です