検索された製品ページを表示しています その他の検索結果:

 

お問い合わせ窓口

InfiniiVision 1000 Xシリーズ オシロスコープ

エントリーレベルの測定器にプロフェッショナルレベルの機能を装備
  • 50 MHz~200 MHz、アナログ2チャネルまたは4チャネル
  • 20万波形または10万波形/秒の波形更新速度で、デッドタイムを抑えて、より高速に信号を表示
  • プロフェッショナル測定が可能:マスク、演算、FFT、アナログバス、プロトコルトリガ/デコードなど
  • 使用方法を短時間で習得可能:オシロスコープにはヘルプとトレーニング用信号が内蔵
  • 教育者向けリソースキット(無料)を使用すれば、教育ラボのセットアップが容易

¥ 67,704 参考スタート価格*

信頼性の高い測定が可能

  • 「エントリーレベル」といっても、必ずしも品質と性能が低いわけではありません。業界最高のソフトウェア解析機能と6種類の測定器を1台に統合することにより、プロレベルのオシロスコープ機能を実現しています。
  • キーサイト独自のMegaZoom ASICテクノロジーにより測定の信頼性が高まります。
  • 標準装備されたLANインタフェースを使ってリモート制御/モニターを実行できるため、測定器の共有が可能です。

1台6役の測定器で、費用を有効活用し、ベンチスペースを節約してください

  • WaveGen内蔵20 MHz波形発生器(EDUX1002G、DSOX1102G、DSOX1204Gで標準装備)
  • シリアル・プロトコル・アナライザ:トリガ/デコード(標準装備)
  • デジタル電圧計 (標準装備)
  • 周波数カウンター (標準装備)
  • FRA 周波数応答アナライザ:ボード線図プロット(EDUX1002G、DSOX1102G、DSOX1204Gで標準装備)

製品の比較

製品 帯域幅 チャネル数 最大メモリ長 最大サンプルレート 波形更新レート 参考価格*
DSOX1102A オシロスコープ:70 /100MHz、2チャネル
70 MHz, 100 MHz 2 1 Mpts 2 GSa/s 50,000 wfms/s ¥ 94,325
DSOX1102G オシロスコープ:70 /100MHz、2チャネル、波形発生器付
70 MHz, 100 MHz 2 1 Mpts 2 GSa/s 50,000 wfms/s ¥ 120,947
DSOX1202A オシロスコープ:70/100/200 MHz、2個のアナログチャネル
NEW!
70/100/200 MHz 2 2M points 2 GSa/s 200,000 waveforms/sec
DSOX1202G オシロスコープ:70/100/200 MHz、2個のアナログチャネル、波形発生器内蔵
NEW!
70/100/200 MHz 2 2M points 2 GSa/s 200,000 waveforms/sec
DSOX1204A オシロスコープ:70/100/200 MHz、4個のアナログチャネル
70/100/200 MHz 4 2 Mpts 2 GSa/s 200,000 waveforms/sec ¥ 130,812
DSOX1204G オシロスコープ:70/100/200 MHz、4個のアナログチャネル、波形発生器内蔵
70/100/200 MHz 4 2 Mpts 2 GSa/s 200,000 waveforms/sec ¥ 157,257
EDUX1002A オシロスコープ:50 MHz、2チャネル
50 MHz 2 100 Kpts 1 GSa/s 50,000 wfms/s ¥ 67,704
EDUX1002G オシロスコープ:50 MHz、2チャネル、波形発生器付
50 MHz 2 100 kpts 1 GSa/s 50,000 wfms/s ¥ 94,325
EDUX1052A オシロスコープ:50 MHz、2個のアナログチャネル
NEW!
50 MHz 2 200 Kpts 1 GSa/s 100,000 waveforms/sec
EDUX1052G オシロスコープ:50 MHz、2個のアナログチャネル、波形発生器内蔵
NEW!
50 MHz 2 200k points 1 GSa/s 100,000 waveforms/sec

ご利用できるソフトウェア

 1000 Xシリーズ オシロスコープソフトウェア
1000 Xシリーズ オシロスコープソフトウェア
豊富なアプリケーションにより、オシロスコープの機能を拡張可能
  • 低速シリアルバスのハードウェアベースのプロトコル解析
  • 内蔵シリアルトリガ/解析(I²C、SPI、UART/RS-232C)
  • 車載用シリアルトリガ/解析(CAN、LIN)
 教育者向けトレーニングキット
教育者向けトレーニングキット
以下の無料リソースを使用してオシロスコープの基礎を容易に教育できます
  • 包括的なオシロスコープ・ラボ・ガイド/チュートリアル
  • ラボでの実習に移る前のオシロスコープの基本に関する講義にご利用いただける、PowerPointスライドセットを提供
  • ビデオ、アプリケーションノートなど

ご利用できるアクセサリ

 1000 Xシリーズ オシロスコープ用アクセサリ
1000 Xシリーズ オシロスコープ用アクセサリ
追加アクセサリにより、オシロスコープをニーズに合わせてカスタマイズ可能
  • ラックマウントキット 
  • キャリングケース
     
 1000 Xシリーズ オシロスコープ用プローブ
1000 Xシリーズ オシロスコープ用プローブ
適切なプローブによる測定の信頼性の向上
  • 200 MHz、1:1/10:1切換可能パッシブプローブ(N2140A)
  • 新しい4チャネル 1000 Xシリーズ オシロスコープを購入すると、プローブが4本無料で付属(詳細については、データシートを参照)

* 価格: 日本. 参考価格、標準納期は予告無く変更されることがあります。詳しくはお問い合わせ下さい。 価格は希望小売価格です